JZ-602 / OZ-602

  • UL-Zertifizierung
  • CSA-Zertifizierung
  • product.icon.logo_eac_master
  • Längenmarkierung in Meter
  • product.icon.logo_ukca
  • +90°C
  • 600 V

Technische Daten

PVC-Steuer- und Anschlussleitung nach UL-Std. 758 (AWM) Style 2587, CSA-Std. C22.2 No. 210 - AWM I/II A/B
Temperaturbereich bewegt -10°C bis +90°C
nicht bewegt -40°C bis +90°C
Nennspannung UL (AWM) AC 600 V
Prüfspannung Ader/Ader 3000 V
Durchschlagspannung 6000 V
Mindestbiegeradius bewegt 7,5x Außen-Ø
nicht bewegt 4x Außen-Ø

Details

Aufbau

  • Cu-Litze blank, feindrähtig nach DIN VDE 0295 Kl. 5 / IEC 60228 cl. 5
  • Aderisolation: PVC nach UL-Std. 758 (AWM) Style 11008, CSA-Std. C22.2 No. 210
  • Aderkennzeichnung nach DIN VDE 0293-334, schwarze Adern mit fortlaufenden, weißen Ziffern
  • Schutzleiter: ab 3 Adern,
  • G = mit Schutzleiter GN-GE, in der Außenlage,
  • x = ohne Schutzleiter (OZ)
  • Adern mit optimalen Schlaglängen in Lagen verseilt
  • Außenmantel: PVC nach UL-Std. 758 (AWM) Style 2587, CSA-Std. C22.2 No. 210
  • Mantelfarbe: grau (RAL 7001)
  • Längenmarkierung: in Meter

Eigenschaften

  • weitgehend beständig gegen: Öl
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
  • UL-/CSA-approbierte, flexible Steuerleitung (bis 600 V) für Maschinen im Werkzeug- und Anlagenbau; geeignet für die Verlegung in trockenen, feuchten und nassen Räumen bei mittlerer mechanischer Beanspruchung ohne Zugbeanspruchung und ohne zwangsweise Bewegungsführung, jedoch nicht im Freien.

Alle Artikel JZ-602 / OZ-602

Filter / Sortierung

Aderzahl
Nennquerschnitt (mm²)
Schutzleiter
Außendurchmesser
Zertifizierung / Zulassung
Artikelbezeichnung
Art.-Nr.
Außen-Ø mm (ca.) AWG (ca.) Cu-Zahl kg/km Gewicht kg/km (ca.)
OZ-602 grau 2 x 0,5 mm² 83090 5,0 20 10,8 49,0 zum Artikel
JZ-602 grau 3 G 0,5 mm² 83091 5,3 20 16,1 58,0 zum Artikel
JZ-602 grau 4 G 0,5 mm² 83092 5,7 20 21,5 69,0 zum Artikel
JZ-602 grau 5 G 0,5 mm² 83093 6,2 20 27,0 84,0 zum Artikel
JZ-602 grau 7 G 0,5 mm² 83094 6,7 20 37,6 123,0 zum Artikel
JZ-602 grau 8 G 0,5 mm² 83100 7,2 20 43,0 140,0 zum Artikel
JZ-602 grau 9 G 0,5 mm² 83101 7,8 20 48,4 177,0 zum Artikel
JZ-602 grau 12 G 0,5 mm² 83095 8,8 20 64,5 192,0 zum Artikel
JZ-602 grau 18 G 0,5 mm² 83096 10,5 20 97,0 256,0 zum Artikel
JZ-602 grau 25 G 0,5 mm² 83097 12,4 20 134,5 358,0 zum Artikel
JZ-602 grau 34 G 0,5 mm² 83098 14,3 20 182,8 487,0 zum Artikel
JZ-602 grau 41 G 0,5 mm² 83099 15,4 20 220,4 580,0 zum Artikel
OZ-602 grau 2 x 1 mm² 83080 5,8 18 19,2 53,0 zum Artikel
JZ-602 grau 3 G 1 mm² 83081 6,1 18 27,0 61,0 zum Artikel
OZ-602 grau 3 x 1 mm² 83565 6,1 18 27,0 61,0 zum Artikel
JZ-602 grau 4 G 1 mm² 83082 6,6 18 38,4 74,0 zum Artikel
JZ-602 grau 5 G 1 mm² 83083 7,3 18 48,0 90,0 zum Artikel
JZ-602 grau 7 G 1 mm² 83084 7,9 18 67,0 130,0 zum Artikel
JZ-602 grau 8 G 1 mm² 83102 8,8 18 76,8 144,0 zum Artikel
JZ-602 grau 9 G 1 mm² 83103 9,4 18 86,4 180,0 zum Artikel
JZ-602 grau 12 G 1 mm² 83085 10,6 18 115,2 198,0 zum Artikel
JZ-602 grau 18 G 1 mm² 83086 12,7 18 173,0 274,0 zum Artikel
JZ-602 grau 25 G 1 mm² 83087 15,0 18 240,0 384,0 zum Artikel
JZ-602 grau 34 G 1 mm² 83088 17,5 18 326,0 494,0 zum Artikel
JZ-602 grau 41 G 1 mm² 83089 18,8 18 394,0 508,0 zum Artikel
OZ-602 grau 2 x 1,5 mm² 83070 6,4 16 28,8 73,0 zum Artikel
JZ-602 grau 3 G 1,5 mm² 83071 6,8 16 44,0 94,0 zum Artikel
JZ-602 grau 4 G 1,5 mm² 83072 7,4 16 58,0 117,0 zum Artikel
JZ-602 grau 5 G 1,5 mm² 83073 8,1 16 72,0 140,0 zum Artikel
JZ-602 grau 7 G 1,5 mm² 83074 9,0 16 101,0 186,0 zum Artikel
JZ-602 grau 9 G 1,5 mm² 83104 10,7 16 129,7 244,0 zum Artikel
JZ-602 grau 12 G 1,5 mm² 83075 11,8 16 173,0 319,0 zum Artikel
JZ-602 grau 18 G 1,5 mm² 83076 14,4 16 260,0 451,0 zum Artikel
JZ-602 grau 25 G 1,5 mm² 83077 17,0 16 360,0 625,0 zum Artikel
JZ-602 grau 34 G 1,5 mm² 83078 19,8 16 490,0 840,0 zum Artikel
JZ-602 grau 41 G 1,5 mm² 83079 21,5 16 590,0 1032,0 zum Artikel
OZ-602 grau 2 x 2,5 mm² 83060 7,6 14 48,0 115,0 zum Artikel
JZ-602 grau 3 G 2,5 mm² 83061 8,1 14 72,0 143,0 zum Artikel
JZ-602 grau 4 G 2,5 mm² 83062 9,0 14 96,0 185,0 zum Artikel
JZ-602 grau 5 G 2,5 mm² 83063 9,9 14 120,0 221,0 zum Artikel
JZ-602 grau 7 G 2,5 mm² 83064 11,0 14 168,0 293,0 zum Artikel
JZ-602 grau 9 G 2,5 mm² 83065 13,1 14 216,0 429,0 zum Artikel
JZ-602 grau 12 G 2,5 mm² 83066 14,7 14 288,0 563,0 zum Artikel
JZ-602 grau 18 G 2,5 mm² 83067 17,8 14 432,0 854,0 zum Artikel
JZ-602 grau 19 G 2,5 mm² 83068 17,8 14 456,0 914,0 zum Artikel
JZ-602 grau 25 G 2,5 mm² 83069 21,2 14 600,0 1188,0 zum Artikel
JZ-602 grau 3 G 4 mm² 83051 9,5 12 115,0 232,0 zum Artikel
JZ-602 grau 4 G 4 mm² 83052 10,6 12 154,0 298,0 zum Artikel
JZ-602 grau 5 G 4 mm² 83053 11,7 12 192,0 358,0 zum Artikel
JZ-602 grau 7 G 4 mm² 83054 13,0 12 269,0 460,0 zum Artikel
JZ-602 grau 3 G 6 mm² 83041 11,5 10 173,0 360,0 zum Artikel
JZ-602 grau 4 G 6 mm² 83042 12,8 10 231,0 402,0 zum Artikel
JZ-602 grau 5 G 6 mm² 83043 14,3 10 288,0 484,0 zum Artikel
JZ-602 grau 7 G 6 mm² 83044 15,8 10 403,0 630,0 zum Artikel
JZ-602 grau 3 G 10 mm² 83031 14,9 8 288,0 535,0 zum Artikel
JZ-602 grau 4 G 10 mm² 83032 16,5 8 384,0 653,0 zum Artikel
JZ-602 grau 5 G 10 mm² 83033 18,5 8 480,0 786,0 zum Artikel
JZ-602 grau 7 G 10 mm² 83034 20,4 8 672,0 1100,0 zum Artikel
OZ-602 grau 2 x 16 mm² 83020 17,6 6 307,0 640,0 zum Artikel
JZ-602 grau 3 G 16 mm² 83021 18,6 6 461,0 810,0 zum Artikel
JZ-602 grau 4 G 16 mm² 83022 20,5 6 615,0 1045,0 zum Artikel
JZ-602 grau 5 G 16 mm² 83023 23,0 6 768,0 1260,0 zum Artikel
JZ-602 grau 7 G 16 mm² 83024 25,2 6 1075,0 1760,0 zum Artikel
JZ-602 grau 3 G 25 mm² 83011 23,1 4 720,0 1180,0 zum Artikel
JZ-602 grau 4 G 25 mm² 83012 25,4 4 960,0 1507,0 zum Artikel
JZ-602 grau 5 G 25 mm² 83013 28,4 4 1200,0 1858,0 zum Artikel
JZ-602 grau 7 G 25 mm² 83014 31,4 4 1680,0 2830,0 zum Artikel
JZ-602 grau 3 G 35 mm² 83001 25,4 2 1008,0 1590,0 zum Artikel
JZ-602 grau 4 G 35 mm² 83002 28,2 2 1344,0 2123,0 zum Artikel
JZ-602 grau 5 G 35 mm² 83003 31,5 2 1680,0 2612,0 zum Artikel
JZ-602 grau 3 G 50 mm² 83004 30,1 1 1440,0 2652,0 zum Artikel
JZ-602 grau 4 G 50 mm² 83005 33,4 1 1920,0 3058,0 zum Artikel
JZ-602 grau 5 G 50 mm² 83006 37,3 1 2400,0 4093,0 zum Artikel
JZ-602 grau 3 G 70 mm² 83007 34,2 2/0 2016,0 3307,0 zum Artikel
JZ-602 grau 4 G 70 mm² 83008 37,9 2/0 2688,0 4254,0 zum Artikel
JZ-602 grau 5 G 70 mm² 83009 42,4 2/0 3360,0 5661,0 zum Artikel
JZ-602 grau 3 G 95 mm² 83010 38,6 3/0 2736,0 4867,0 zum Artikel
JZ-602 grau 4 G 95 mm² 83015 42,7 3/0 3648,0 5762,0 zum Artikel
JZ-602 grau 5 G 95 mm² 83016 47,8 3/0 4560,0 7208,0 zum Artikel
JZ-602 grau 3 G 120 mm² 83017 42,9 4/0 3456,0 5580,0 zum Artikel
JZ-602 grau 4 G 120 mm² 83018 47,6 4/0 4608,0 7280,0 zum Artikel
JZ-602 grau 5 G 120 mm² 83019 53,1 4/0 5760,0 8692,0 zum Artikel
chevron-leftAlertBrowse fileDownload fileFileImagePdfWordTextExcelPowerpointArchiveCsvAudioVideoSpinnerCalendarSort NoneSort ASCSort DESCReturn arrowMinus