JZ-602 grau 7 G 1,5 mm²
Art.-Nr. 83074
- +90°C
- 600 V
Basispreis, zzgl.: Metallzuschlag, Teuerungszuschlag, Verpackung, Versand, Mindestauftragswertzuschlag gem. AGB. Alle Details können Sie im Warenkorb einsehen.
Artikeldetails JZ-602 grau 7 G 1,5 mm²
- Art.-Nr.
- 83074
- Artikelbezeichnung
- JZ-602 grau 7 G 1,5 mm²
- AWG (ca.)
- 16
- Außen-Ø mm (ca.)
- 9
- Cu-Zahl kg/km
- 101,0
- Gewicht kg/km (ca.)
- 186,0
- Kupferbasis in EUR / 100kg
- 150
- Meter pro Verpackungseinheit
- 100, 500, 1000
- individuelle Zuschnitte möglich
- ja
- EAN / GTIN
- 4060892014482
- Zolltarifnummer
- 85444995
Technische Daten JZ-602 grau 7 G 1,5 mm²
PVC-Steuer- und Anschlussleitung nach UL-Std. 758 (AWM) Style 2587, CSA-Std. C22.2 No. 210 - AWM I/II A/B | |
Temperaturbereich | bewegt -10°C bis +90°C nicht bewegt -40°C bis +90°C |
Nennspannung | UL (AWM) AC 600 V |
Prüfspannung Ader/Ader | 3000 V |
Durchschlagspannung | 6000 V |
Mindestbiegeradius | bewegt 7,5x Außen-Ø nicht bewegt 4x Außen-Ø |
Details JZ-602 grau 7 G 1,5 mm²
Aufbau
- Cu-Litze blank, feindrähtig nach DIN VDE 0295 Kl. 5 / IEC 60228 cl. 5
- Aderisolation: PVC nach UL-Std. 758 (AWM) Style 11008, CSA-Std. C22.2 No. 210
- Aderkennzeichnung nach DIN VDE 0293-334, schwarze Adern mit fortlaufenden, weißen Ziffern
- Schutzleiter: ab 3 Adern,
- G = mit Schutzleiter GN-GE, in der Außenlage,
- x = ohne Schutzleiter (OZ)
- Adern mit optimalen Schlaglängen in Lagen verseilt
- Außenmantel: PVC nach UL-Std. 758 (AWM) Style 2587, CSA-Std. C22.2 No. 210
- Mantelfarbe: grau (RAL 7001)
- Längenmarkierung: in Meter
Eigenschaften
- weitgehend beständig gegen: Öl
- die bei der Fertigung verwendeten Materialien sind silikon- und cadmiumfrei und frei von lackbenetzungsstörenden Substanzen
Prüfungen
- flammwidrig nach DIN VDE 0482-332-1-2 / DIN EN 60332-1-2 / IEC 60332-1-2, UL VW-1, CSA FT1
- Zertifizierungen und Zulassungen:
- EAC
Hinweise
- der Leiter ist metrisch (mm²) aufgebaut, AWG-Angaben sind angenähert und dienen nur der Orientierung
Verwendung
- UL-/CSA-approbierte, flexible Steuerleitung (bis 600 V) für Maschinen im Werkzeug- und Anlagenbau; geeignet für die Verlegung in trockenen, feuchten und nassen Räumen bei mittlerer mechanischer Beanspruchung ohne Zugbeanspruchung und ohne zwangsweise Bewegungsführung, jedoch nicht im Freien.