JZ-602-CY / OZ-602-CY

  • UL-Zertifizierung
  • CSA-Zertifizierung
  • product.icon.logo_eac_master
  • Längenmarkierung in Meter
  • product.icon.logo_ukca
  • +90°C
  • 600 V
  • EMV-Vorzugstype

Technische Daten

PVC-Steuer- und Anschlussleitung nach UL-Std. 758 (AWM) Style 2587, CSA-Std. C22.2 No. 210 - AWM I/II A/B
Temperaturbereich bewegt -10°C bis +90°C
nicht bewegt -40°C bis +90°C
Nennspannung UL (AWM) AC 600 V
Prüfspannung Ader/Ader 3000 V
Durchschlagspannung 6000 V
Kopplungswiderstand bei 30 MHz, ca. 250 Ohm/km
Mindestbiegeradius bewegt 10x Außen-Ø
nicht bewegt 5x Außen-Ø

Details

Aufbau

  • Cu-Litze blank, feindrähtig nach DIN VDE 0295 Kl. 5 / IEC 60228 cl. 5
  • Aderisolation: PVC nach UL-Std. 758 (AWM) Style 11008, CSA-Std. C22.2 No. 210
  • Aderkennzeichnung nach DIN VDE 0293-334, schwarze Adern mit fortlaufenden, weißen Ziffern
  • Schutzleiter: ab 3 Adern,
  • G = mit Schutzleiter GN-GE, in der Außenlage,
  • x = ohne Schutzleiter (OZ)
  • Adern mit optimalen Schlaglängen in Lagen verseilt
  • Innenmantel: PVC nach UL-Std. 758 (AWM) Style 2587, CSA-Std. C22.2 No. 210
  • Abschirmung: Geflecht aus verzinnten Cu-Drähten, Bedeckung ca. 85%
  • Außenmantel: PVC nach UL-Std. 758 (AWM) Style 2587, CSA-Std. C22.2 No. 210
  • Mantelfarbe: grau (RAL 7001)
  • Längenmarkierung: in Meter

Eigenschaften

  • weitgehend beständig gegen: Öl
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
  • UL-/CSA-approbierte, flexible Steuerleitung (bis 600 V) für Maschinen im Werkzeug- und Anlagenbau; geeignet für die Verlegung in trockenen, feuchten und nassen Räumen bei mittlerer mechanischer Beanspruchung ohne Zugbeanspruchung und ohne zwangsweise Bewegungsführung, jedoch nicht im Freien. Konzipiert für den exportorientierten Maschinenbauer speziell für USA und Kanada. EMV = Elektromagnetische Verträglichkeit; um die EMV-Eigenschaften zu optimieren, empfehlen wir eine beidseitige und großflächige Rundumkontaktierung des Kupfergeflechtes.

Alle Artikel JZ-602-CY / OZ-602-CY

Filter / Sortierung

Aderzahl
Nennquerschnitt (mm²)
Schutzleiter
Außendurchmesser
Zertifizierung / Zulassung
Artikelbezeichnung
Art.-Nr.
Außen-Ø mm (ca.) AWG (ca.) Cu-Zahl kg/km Gewicht kg/km (ca.)
OZ-602-CY grau 2 x 0,5 mm² 82990 7,0 20 35,0 93,0 zum Artikel
JZ-602-CY grau 3 G 0,5 mm² 82991 7,3 20 42,0 124,0 zum Artikel
JZ-602-CY grau 4 G 0,5 mm² 82992 7,7 20 47,0 133,0 zum Artikel
JZ-602-CY grau 5 G 0,5 mm² 82993 8,2 20 56,0 153,0 zum Artikel
JZ-602-CY grau 7 G 0,5 mm² 82994 8,9 20 69,0 191,0 zum Artikel
JZ-602-CY grau 9 G 0,5 mm² 82995 10,0 20 87,0 243,0 zum Artikel
JZ-602-CY grau 12 G 0,5 mm² 82996 11,0 20 108,0 322,0 zum Artikel
JZ-602-CY grau 18 G 0,5 mm² 82997 13,1 20 145,0 374,0 zum Artikel
JZ-602-CY grau 25 G 0,5 mm² 82998 15,0 20 240,0 436,0 zum Artikel
JZ-602-CY grau 34 G 0,5 mm² 82999 16,9 20 312,0 560,0 zum Artikel
JZ-602-CY grau 41 G 0,5 mm² 83000 18,4 20 348,0 663,0 zum Artikel
OZ-602-CY grau 2 x 1 mm² 82979 7,8 18 50,0 107,0 zum Artikel
JZ-602-CY grau 3 G 1 mm² 82980 8,2 18 60,0 130,0 zum Artikel
JZ-602-CY grau 4 G 1 mm² 82981 8,9 18 71,0 155,0 zum Artikel
JZ-602-CY grau 5 G 1 mm² 82982 9,5 18 88,0 181,0 zum Artikel
JZ-602-CY grau 7 G 1 mm² 82983 10,1 18 111,0 209,0 zum Artikel
JZ-602-CY grau 9 G 1 mm² 82984 11,8 18 139,0 321,0 zum Artikel
JZ-602-CY grau 12 G 1 mm² 82985 13,3 18 184,0 341,0 zum Artikel
JZ-602-CY grau 18 G 1 mm² 82986 15,3 18 260,0 473,0 zum Artikel
JZ-602-CY grau 25 G 1 mm² 82987 18,0 18 349,0 650,0 zum Artikel
JZ-602-CY grau 34 G 1 mm² 82988 20,5 18 486,0 781,0 zum Artikel
JZ-602-CY grau 41 G 1 mm² 82989 22,0 18 531,0 892,0 zum Artikel
OZ-602-CY grau 2 x 1,5 mm² 82968 8,4 16 63,0 136,0 zum Artikel
JZ-602-CY grau 3 G 1,5 mm² 82969 9,0 16 80,0 165,0 zum Artikel
JZ-602-CY grau 4 G 1,5 mm² 82970 9,6 16 97,0 192,0 zum Artikel
JZ-602-CY grau 5 G 1,5 mm² 82971 10,5 16 119,0 224,0 zum Artikel
JZ-602-CY grau 7 G 1,5 mm² 82972 11,2 16 147,0 273,0 zum Artikel
JZ-602-CY grau 9 G 1,5 mm² 82973 13,3 16 182,0 340,0 zum Artikel
JZ-602-CY grau 12 G 1,5 mm² 82974 14,7 16 267,0 461,0 zum Artikel
JZ-602-CY grau 18 G 1,5 mm² 82975 17,0 16 374,0 674,0 zum Artikel
JZ-602-CY grau 25 G 1,5 mm² 82976 20,2 16 526,0 950,0 zum Artikel
JZ-602-CY grau 34 G 1,5 mm² 82977 23,0 16 629,0 1203,0 zum Artikel
JZ-602-CY grau 41 G 1,5 mm² 82978 25,1 16 801,0 1588,0 zum Artikel
OZ-602-CY grau 2 x 2,5 mm² 82959 9,8 14 96,0 173,0 zum Artikel
JZ-602-CY grau 3 G 2,5 mm² 82960 10,5 14 144,0 220,0 zum Artikel
JZ-602-CY grau 4 G 2,5 mm² 82961 11,2 14 148,0 270,0 zum Artikel
JZ-602-CY grau 5 G 2,5 mm² 82962 12,5 14 181,0 329,0 zum Artikel
JZ-602-CY grau 7 G 2,5 mm² 82963 13,6 14 255,0 428,0 zum Artikel
JZ-602-CY grau 9 G 2,5 mm² 82964 15,9 14 309,0 580,0 zum Artikel
JZ-602-CY grau 12 G 2,5 mm² 82965 17,5 14 441,0 761,0 zum Artikel
JZ-602-CY grau 18 G 2,5 mm² 82966 21,0 14 570,0 1140,0 zum Artikel
JZ-602-CY grau 25 G 2,5 mm² 82967 24,6 14 738,0 1551,0 zum Artikel
OZ-602-CY grau 2 x 4 mm² 82954 11,2 12 120,0 209,0 zum Artikel
JZ-602-CY grau 3 G 4 mm² 82955 12,0 12 174,0 310,0 zum Artikel
JZ-602-CY grau 4 G 4 mm² 82956 13,3 12 230,0 456,0 zum Artikel
JZ-602-CY grau 5 G 4 mm² 82957 14,6 12 273,0 532,0 zum Artikel
JZ-602-CY grau 7 G 4 mm² 82958 15,8 12 316,0 737,0 zum Artikel
OZ-602-CY grau 2 x 6 mm² 82949 13,4 10 173,0 318,0 zum Artikel
JZ-602-CY grau 3 G 6 mm² 82950 14,3 10 240,0 411,0 zum Artikel
JZ-602-CY grau 4 G 6 mm² 82951 15,4 10 305,0 572,0 zum Artikel
JZ-602-CY grau 5 G 6 mm² 82952 16,9 10 439,0 732,0 zum Artikel
JZ-602-CY grau 7 G 6 mm² 82953 18,6 10 505,0 961,0 zum Artikel
JZ-602-CY grau 3 G 10 mm² 82945 17,7 8 350,0 741,0 zum Artikel
JZ-602-CY grau 4 G 10 mm² 82946 19,8 8 535,0 988,0 zum Artikel
JZ-602-CY grau 5 G 10 mm² 82947 21,7 8 592,0 1202,0 zum Artikel
JZ-602-CY grau 7 G 10 mm² 82948 23,6 8 810,0 1743,0 zum Artikel
JZ-602-CY grau 3 G 16 mm² 82941 21,9 6 585,0 1088,0 zum Artikel
JZ-602-CY grau 4 G 16 mm² 82942 24,0 6 740,0 1662,0 zum Artikel
JZ-602-CY grau 5 G 16 mm² 82943 26,6 6 895,0 2021,0 zum Artikel
JZ-602-CY grau 7 G 16 mm² 82944 28,8 6 1282,0 2720,0 zum Artikel
JZ-602-CY grau 3 G 25 mm² 82937 26,7 4 1070,0 1947,0 zum Artikel
JZ-602-CY grau 4 G 25 mm² 82938 29,1 4 1140,0 2591,0 zum Artikel
JZ-602-CY grau 5 G 25 mm² 82939 32,3 4 1380,0 3197,0 zum Artikel
JZ-602-CY grau 7 G 25 mm² 82940 35,2 4 1870,0 4530,0 zum Artikel
JZ-602-CY grau 3 G 35 mm² 82934 29,1 2 1240,0 2701,0 zum Artikel
JZ-602-CY grau 4 G 35 mm² 82935 32,1 2 1576,0 3277,0 zum Artikel
JZ-602-CY grau 5 G 35 mm² 82936 35,4 2 1930,0 4530,0 zum Artikel
JZ-602-CY grau 3 G 50 mm² 82488 34,0 1 1675,0 2870,0 zum Artikel
JZ-602-CY grau 4 G 50 mm² 82780 37,4 1 2155,0 3960,0 zum Artikel
JZ-602-CY grau 5 G 50 mm² 82781 41,3 1 2794,0 4371,0 zum Artikel
JZ-602-CY grau 3 G 70 mm² 82782 38,4 2/0 2288,0 3647,0 zum Artikel
JZ-602-CY grau 4 G 70 mm² 82783 42,3 2/0 3120,0 4882,0 zum Artikel
JZ-602-CY grau 5 G 70 mm² 82914 46,7 2/0 3705,0 5876,0 zum Artikel
JZ-602-CY grau 3 G 95 mm² 82915 42,9 3/0 3010,0 4751,0 zum Artikel
JZ-602-CY grau 4 G 95 mm² 82916 47,2 3/0 4043,0 6368,0 zum Artikel
JZ-602-CY grau 5 G 95 mm² 82917 52,4 3/0 5026,0 7843,0 zum Artikel
JZ-602-CY grau 3 G 120 mm² 82918 47,3 4/0 3812,0 5899,0 zum Artikel
JZ-602-CY grau 4 G 120 mm² 82919 52,2 4/0 5069,0 8010,0 zum Artikel
JZ-602-CY grau 5 G 120 mm² 82920 57,9 4/0 5877,0 9205,0 zum Artikel
chevron-leftAlertBrowse fileDownload fileFileImagePdfWordTextExcelPowerpointArchiveCsvAudioVideoSpinnerCalendarSort NoneSort ASCSort DESCReturn arrowMinus