JZ-602-CY grau 4 G 4 mm²
Art.-Nr. 82956
- +90°C
- 600 V
- EMV-Vorzugstype
Basispreis, zzgl.: Metallzuschlag, Teuerungszuschlag, Verpackung, Versand, Mindestauftragswertzuschlag gem. AGB. Alle Details können Sie im Warenkorb einsehen.
Artikeldetails JZ-602-CY grau 4 G 4 mm²
- Art.-Nr.
- 82956
- Artikelbezeichnung
- JZ-602-CY grau 4 G 4 mm²
- AWG (ca.)
- 12
- Außen-Ø mm (ca.)
- 13,3
- Cu-Zahl kg/km
- 230,0
- Gewicht kg/km (ca.)
- 456,0
- Kupferbasis in EUR / 100kg
- 150
- Meter pro Verpackungseinheit
- 100, 500, 1000
- individuelle Zuschnitte möglich
- ja
- EAN / GTIN
- 4060892030123
- Zolltarifnummer
- 85444995
Technische Daten JZ-602-CY grau 4 G 4 mm²
PVC-Steuer- und Anschlussleitung nach UL-Std. 758 (AWM) Style 2587, CSA-Std. C22.2 No. 210 - AWM I/II A/B | |
Temperaturbereich | bewegt -10°C bis +90°C nicht bewegt -40°C bis +90°C |
Nennspannung | UL (AWM) AC 600 V |
Prüfspannung Ader/Ader | 3000 V |
Durchschlagspannung | 6000 V |
Kopplungswiderstand | bei 30 MHz, ca. 250 Ohm/km |
Mindestbiegeradius | bewegt 10x Außen-Ø nicht bewegt 5x Außen-Ø |
Details JZ-602-CY grau 4 G 4 mm²
Aufbau
- Cu-Litze blank, feindrähtig nach DIN VDE 0295 Kl. 5 / IEC 60228 cl. 5
- Aderisolation: PVC nach UL-Std. 758 (AWM) Style 11008, CSA-Std. C22.2 No. 210
- Aderkennzeichnung nach DIN VDE 0293-334, schwarze Adern mit fortlaufenden, weißen Ziffern
- Schutzleiter: ab 3 Adern,
- G = mit Schutzleiter GN-GE, in der Außenlage,
- x = ohne Schutzleiter (OZ)
- Adern mit optimalen Schlaglängen in Lagen verseilt
- Innenmantel: PVC nach UL-Std. 758 (AWM) Style 2587, CSA-Std. C22.2 No. 210
- Abschirmung: Geflecht aus verzinnten Cu-Drähten, Bedeckung ca. 85%
- Außenmantel: PVC nach UL-Std. 758 (AWM) Style 2587, CSA-Std. C22.2 No. 210
- Mantelfarbe: grau (RAL 7001)
- Längenmarkierung: in Meter
Eigenschaften
- weitgehend beständig gegen: Öl
- die bei der Fertigung verwendeten Materialien sind silikon- und cadmiumfrei und frei von lackbenetzungsstörenden Substanzen
Prüfungen
- flammwidrig nach DIN VDE 0482-332-1-2 / DIN EN 60332-1-2 / IEC 60332-1-2, UL VW-1, CSA FT1
- Zertifizierungen und Zulassungen:
- EAC
Hinweise
- der Leiter ist metrisch (mm²) aufgebaut, AWG-Angaben sind angenähert und dienen nur der Orientierung
Verwendung
- UL-/CSA-approbierte, flexible Steuerleitung (bis 600 V) für Maschinen im Werkzeug- und Anlagenbau; geeignet für die Verlegung in trockenen, feuchten und nassen Räumen bei mittlerer mechanischer Beanspruchung ohne Zugbeanspruchung und ohne zwangsweise Bewegungsführung, jedoch nicht im Freien. Konzipiert für den exportorientierten Maschinenbauer speziell für USA und Kanada. EMV = Elektromagnetische Verträglichkeit; um die EMV-Eigenschaften zu optimieren, empfehlen wir eine beidseitige und großflächige Rundumkontaktierung des Kupfergeflechtes.