JZ-600-Y-CY schwarz 12 G 2,5 mm²
Art.-Nr. 11580- witterungs- und UV-beständig
- zur Verwendung im Freien
- mit Innenmantel
- weitgehend ölbeständig
- EMV-Vorzugstype
- ab einem Außendurchmesser von 20,00 mm für Erdverlegung geeignet
- vielseitig einsetzbar in der Industrie, insb. im Maschinen- und Anlagenbau
Anzahl | Preis |
---|---|
Ab 1 M | 693,00 € / 100 M |
Artikeldetails JZ-600-Y-CY schwarz 12 G 2,5 mm²
- Art.-Nr.
- 11580
- Artikelbezeichnung
- JZ-600-Y-CY schwarz 12 G 2,5 mm²
- Außen-Ø mm (ca.)
- 22,8
- AWG (ca.)
- 14
- Cu-Zahl kg/km
- 470,0
- Gewicht kg/km (ca.)
- 862,0
- Kupferbasis in EUR / 100kg
- 150
- VPE/m
- 500,1000
- individuelle Zuschnitte möglich
- ja
- EAN / GTIN
- 4060892020308
- Zolltarifnummer
- 85444995
Technische Daten JZ-600-Y-CY schwarz 12 G 2,5 mm²
PVC-Steuer- und Anschlussleitung in Anlehnung an DIN VDE 0262, DIN VDE 0285-525-2-51 / DIN EN 50525-2-51 | |
Temperaturbereich | bewegt -15°C bis +80°C nicht bewegt -40°C bis +80°C |
Nennspannung | AC U0/U 600/1000 V |
Prüfspannung Ader/Ader | 4000 V |
Durchschlagspannung | 8000 V |
Kopplungswiderstand | bei 30 MHz, ca. 250 Ohm/km |
Mindestbiegeradius | bewegt 10x Außen-Ø nicht bewegt 5x Außen-Ø |
Details JZ-600-Y-CY schwarz 12 G 2,5 mm²
Aufbau
- Cu-Litze blank, feindrähtig nach DIN VDE 0295 Kl. 5 / IEC 60228 cl. 5
- Aderisolation: PVC nach DIN VDE 0207-363-3 / DIN EN 50363-3 (Mischungstyp TI2)
- Aderkennzeichnung nach DIN VDE 0293-334, schwarze Adern mit fortlaufenden, weißen Ziffern
- Schutzleiter: ab 3 Adern,
- G = mit Schutzleiter GN-GE, in der Außenlage,
- x = ohne Schutzleiter (OZ)
- Adern mit optimalen Schlaglängen in Lagen verseilt
- Innenmantel: PVC
- Abschirmung: Geflecht aus verzinnten Cu-Drähten, Bedeckung ca. 85%
- Außenmantel: PVC nach DIN VDE 0207-363-4-1 / DIN EN 50363-4-1 (Mischungstyp TM2)
- Mantelfarbe: schwarz (RAL 9005)
- Längenmarkierung: in Meter
Eigenschaften
- beständig gegen: UV-Strahlung, Witterungseinflüsse
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
- Anschluss- und Steuerleitung an Werkzeugmaschinen, Fließ- und Förderbändern, Fertigungsstraßen, im Anlagenbau, in der Heiz- und Klimatechnik, in Hütten- und Stahlwalzwerken. Geeignet bei mittlerer mechanischer Beanspruchung für flexible Anwendung bei freier Bewegung ohne Zugbeanspruchung und ohne zwangsweise Bewegungsführung in trockenen, feuchten und nassen Räumen und im Freien (fest verlegt). Darf nicht direkt in Erde (ab einem Außendurchmesser von 20 mm für direkte Erdverlegung geeignet) oder Wasser verlegt werden. Aufgrund erweitertem Nennspannungsbereich sowie guter UV-Beständigkeit wird diese Leitung hauptsächlich in südeuropäischen, arabischen, asiatischen sowie in den östlichen Staaten eingesetzt. Durch die hohe Abschirmdichte wird eine störfreie Übertragung von Signalen bzw. Impulsen sichergestellt. EMV= Elektromagnetische Verträglichkeit; um die EMV-Eigenschaften zu optimieren, empfehlen wir eine beidseitige und großflächige Rundumkontaktierung des Kupfergeflechtes.