JZ-600-Y-CY / OZ-600-Y-CY

  • EAC-Zertifizierung
  • UV-beständig
  • Längenmarkierung in Meter
  • UKCA-Zertifizierung
  • witterungs- und UV-beständig
  • zur Verwendung im Freien
  • mit Innenmantel
  • weitgehend ölbeständig
  • EMV-Vorzugstype
  • ab einem Außendurchmesser von 20,00 mm für Erdverlegung geeignet
  • vielseitig einsetzbar in der Industrie, insb. im Maschinen- und Anlagenbau
Ab 132,00 € / 100 M Nettopreise

Technische Daten

PVC-Steuer- und Anschlussleitung in Anlehnung an DIN VDE 0262, DIN VDE 0285-525-2-51 / DIN EN 50525-2-51
Temperaturbereich bewegt -15°C bis +80°C
nicht bewegt -40°C bis +80°C
Nennspannung AC U0/U 600/1000 V
Prüfspannung Ader/Ader 4000 V
Durchschlagspannung 8000 V
Kopplungswiderstand bei 30 MHz, ca. 250 Ohm/km
Mindestbiegeradius bewegt 10x Außen-Ø
nicht bewegt 5x Außen-Ø

Details

Aufbau

  • Cu-Litze blank, feindrähtig nach DIN VDE 0295 Kl. 5 / IEC 60228 cl. 5
  • Aderisolation: PVC nach DIN VDE 0207-363-3 / DIN EN 50363-3 (Mischungstyp TI2)
  • Aderkennzeichnung nach DIN VDE 0293-334, schwarze Adern mit fortlaufenden, weißen Ziffern
  • Schutzleiter: ab 3 Adern,
  • G = mit Schutzleiter GN-GE, in der Außenlage,
  • x = ohne Schutzleiter (OZ)
  • Adern mit optimalen Schlaglängen in Lagen verseilt
  • Innenmantel: PVC
  • Abschirmung: Geflecht aus verzinnten Cu-Drähten, Bedeckung ca. 85%
  • Außenmantel: PVC nach DIN VDE 0207-363-4-1 / DIN EN 50363-4-1 (Mischungstyp TM2)
  • Mantelfarbe: schwarz (RAL 9005)
  • Längenmarkierung: in Meter

Eigenschaften

  • beständig gegen: UV-Strahlung, Witterungseinflüsse
  • weitgehend beständig gegen: Öl,
  • Details, siehe "Technische Informationen"
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
  • Anschluss- und Steuerleitung an Werkzeugmaschinen, Fließ- und Förderbändern, Fertigungsstraßen, im Anlagenbau, in der Heiz- und Klimatechnik, in Hütten- und Stahlwalzwerken. Geeignet bei mittlerer mechanischer Beanspruchung für flexible Anwendung bei freier Bewegung ohne Zugbeanspruchung und ohne zwangsweise Bewegungsführung in trockenen, feuchten und nassen Räumen und im Freien (fest verlegt). Darf nicht direkt in Erde (ab einem Außendurchmesser von 20 mm für direkte Erdverlegung geeignet) oder Wasser verlegt werden. Aufgrund erweitertem Nennspannungsbereich sowie guter UV-Beständigkeit wird diese Leitung hauptsächlich in südeuropäischen, arabischen, asiatischen sowie in den östlichen Staaten eingesetzt. Durch die hohe Abschirmdichte wird eine störfreie Übertragung von Signalen bzw. Impulsen sichergestellt. EMV= Elektromagnetische Verträglichkeit; um die EMV-Eigenschaften zu optimieren, empfehlen wir eine beidseitige und großflächige Rundumkontaktierung des Kupfergeflechtes.

Alle Artikel JZ-600-Y-CY / OZ-600-Y-CY

Filter / Sortierung

Aderzahl
Nennquerschnitt (mm²)
Schutzleiter
Außendurchmesser
Eigenschaften
Artikelbezeichnung
Art.-Nr.
Außen-Ø mm (ca.) AWG (ca.) Cu-Zahl kg/km Gewicht kg/km (ca.)
OZ-600-Y-CY schwarz 2 x 0,5 mm² 11464 8,4 20 41,0 115,0 zum Artikel
JZ-600-Y-CY schwarz 3 G 0,5 mm² 11465 8,8 20 45,0 127,0 zum Artikel
JZ-600-Y-CY schwarz 4 G 0,5 mm² 11466 9,3 20 54,0 149,0 zum Artikel
JZ-600-Y-CY schwarz 5 G 0,5 mm² 11467 10,1 20 66,0 169,0 zum Artikel
JZ-600-Y-CY schwarz 7 G 0,5 mm² 11469 10,9 20 79,0 230,0 zum Artikel
JZ-600-Y-CY schwarz 12 G 0,5 mm² 11472 14,0 20 137,0 386,0 zum Artikel
JZ-600-Y-CY schwarz 18 G 0,5 mm² 11475 16,3 20 156,0 428,0 zum Artikel
JZ-600-Y-CY schwarz 25 G 0,5 mm² 11478 19,0 20 250,0 693,0 zum Artikel
OZ-600-Y-CY schwarz 2 x 0,75 mm² 11489 8,9 19 46,0 128,0 zum Artikel
JZ-600-Y-CY schwarz 3 G 0,75 mm² 11490 9,3 19 57,0 143,0 zum Artikel
JZ-600-Y-CY schwarz 4 G 0,75 mm² 11491 10,1 19 63,0 164,0 zum Artikel
JZ-600-Y-CY schwarz 5 G 0,75 mm² 11492 11,0 19 76,0 198,0 zum Artikel
JZ-600-Y-CY schwarz 7 G 0,75 mm² 11494 11,9 19 100,0 232,0 zum Artikel
JZ-600-Y-CY schwarz 12 G 0,75 mm² 11498 15,4 19 175,0 360,0 zum Artikel
JZ-600-Y-CY schwarz 18 G 0,75 mm² 11501 18,0 19 240,0 562,0 zum Artikel
JZ-600-Y-CY schwarz 25 G 0,75 mm² 11504 21,9 19 306,0 729,0 zum Artikel
OZ-600-Y-CY schwarz 2 x 1 mm² 11516 9,2 18 54,0 146,0 zum Artikel
JZ-600-Y-CY schwarz 3 G 1 mm² 11517 9,8 18 64,0 165,0 zum Artikel
JZ-600-Y-CY schwarz 4 G 1 mm² 11518 10,4 18 76,0 204,0 zum Artikel
JZ-600-Y-CY schwarz 5 G 1 mm² 11519 11,6 18 89,0 224,0 zum Artikel
JZ-600-Y-CY schwarz 7 G 1 mm² 11521 12,3 18 114,0 379,0 zum Artikel
JZ-600-Y-CY schwarz 12 G 1 mm² 11525 16,2 18 186,0 430,0 zum Artikel
JZ-600-Y-CY schwarz 18 G 1 mm² 11528 18,9 18 284,0 636,0 zum Artikel
JZ-600-Y-CY schwarz 25 G 1 mm² 11532 22,8 18 387,0 837,0 zum Artikel
OZ-600-Y-CY schwarz 2 x 1,5 mm² 11546 10,4 16 64,0 175,0 zum Artikel
JZ-600-Y-CY schwarz 3 G 1,5 mm² 11547 11,3 16 82,0 213,0 zum Artikel
JZ-600-Y-CY schwarz 4 G 1,5 mm² 11548 12,0 16 99,0 247,0 zum Artikel
JZ-600-Y-CY schwarz 5 G 1,5 mm² 11549 13,1 16 123,0 300,0 zum Artikel
JZ-600-Y-CY schwarz 7 G 1,5 mm² 11551 14,6 16 148,0 364,0 zum Artikel
JZ-600-Y-CY schwarz 12 G 1,5 mm² 11556 18,7 16 274,0 668,0 zum Artikel
JZ-600-Y-CY schwarz 18 G 1,5 mm² 11559 22,8 16 386,0 844,0 zum Artikel
JZ-600-Y-CY schwarz 25 G 1,5 mm² 11563 26,2 16 531,0 1356,0 zum Artikel
OZ-600-Y-CY schwarz 2 x 2,5 mm² 11574 12,0 14 110,0 241,0 zum Artikel
JZ-600-Y-CY schwarz 3 G 2,5 mm² 11575 12,6 14 148,0 266,0 zum Artikel
JZ-600-Y-CY schwarz 4 G 2,5 mm² 11576 13,9 14 169,0 351,0 zum Artikel
JZ-600-Y-CY schwarz 5 G 2,5 mm² 11577 15,4 14 220,0 434,0 zum Artikel
JZ-600-Y-CY schwarz 7 G 2,5 mm² 11578 16,6 14 284,0 517,0 zum Artikel
JZ-600-Y-CY schwarz 12 G 2,5 mm² 11580 22,8 14 470,0 862,0 zum Artikel
JZ-600-Y-CY schwarz 18 G 2,5 mm² 11582 26,2 14 572,0 1236,0 zum Artikel
JZ-600-Y-CY schwarz 25 G 2,5 mm² 11584 30,6 14 740,0 1659,0 zum Artikel
OZ-600-Y-CY schwarz 2 x 4 mm² 11590 13,4 12 124,0 306,0 zum Artikel
JZ-600-Y-CY schwarz 3 G 4 mm² 11591 14,7 12 178,0 444,0 zum Artikel
JZ-600-Y-CY schwarz 4 G 4 mm² 11592 15,9 12 234,0 489,0 zum Artikel
JZ-600-Y-CY schwarz 5 G 4 mm² 11593 17,6 12 284,0 623,0 zum Artikel
JZ-600-Y-CY schwarz 7 G 4 mm² 11594 19,0 12 385,0 775,0 zum Artikel
JZ-600-Y-CY schwarz 12 G 4 mm² 11596 25,5 12 581,0 1244,0 zum Artikel
OZ-600-Y-CY schwarz 2 x 6 mm² 11597 15,2 10 176,0 433,0 zum Artikel
JZ-600-Y-CY schwarz 3 G 6 mm² 11598 16,2 10 245,0 572,0 zum Artikel
JZ-600-Y-CY schwarz 4 G 6 mm² 11599 17,8 10 316,0 673,0 zum Artikel
JZ-600-Y-CY schwarz 5 G 6 mm² 11600 19,4 10 442,0 841,0 zum Artikel
JZ-600-Y-CY schwarz 7 G 6 mm² 11601 22,2 10 530,0 1078,0 zum Artikel
OZ-600-Y-CY schwarz 2 x 10 mm² 11602 18,6 8 260,0 640,0 zum Artikel
JZ-600-Y-CY schwarz 3 G 10 mm² 11603 20,0 8 367,0 820,0 zum Artikel
JZ-600-Y-CY schwarz 4 G 10 mm² 11604 22,7 8 549,0 979,0 zum Artikel
JZ-600-Y-CY schwarz 5 G 10 mm² 11605 24,8 8 604,0 1207,0 zum Artikel
JZ-600-Y-CY schwarz 7 G 10 mm² 11606 26,8 8 820,0 2210,0 zum Artikel
OZ-600-Y-CY schwarz 2 x 16 mm² 11607 23,2 6 491,0 1150,0 zum Artikel
JZ-600-Y-CY schwarz 3 G 16 mm² 11608 24,5 6 653,0 1395,0 zum Artikel
JZ-600-Y-CY schwarz 4 G 16 mm² 11609 26,5 6 807,0 1426,0 zum Artikel
JZ-600-Y-CY schwarz 5 G 16 mm² 11610 29,3 6 940,0 2720,0 zum Artikel
JZ-600-Y-CY schwarz 7 G 16 mm² 11611 32,0 6 1345,0 3213,0 zum Artikel
JZ-600-Y-CY schwarz 3 G 25 mm² 11612 29,0 4 920,0 1810,0 zum Artikel
JZ-600-Y-CY schwarz 4 G 25 mm² 11613 32,0 4 1169,0 2261,0 zum Artikel
JZ-600-Y-CY schwarz 5 G 25 mm² 11614 35,3 4 1420,0 2773,0 zum Artikel
JZ-600-Y-CY schwarz 7 G 25 mm² 11615 38,6 4 1921,0 4980,0 zum Artikel
JZ-600-Y-CY schwarz 3 G 35 mm² 11616 31,9 2 1250,0 2400,0 zum Artikel
JZ-600-Y-CY schwarz 4 G 35 mm² 11617 35,0 2 1680,0 2973,0 zum Artikel
JZ-600-Y-CY schwarz 5 G 35 mm² 11618 38,6 2 2020,0 3548,0 zum Artikel
JZ-600-Y-CY schwarz 3 G 50 mm² 11619 37,0 1 1887,0 3120,0 zum Artikel
JZ-600-Y-CY schwarz 4 G 50 mm² 11620 40,8 1 2370,0 3873,0 zum Artikel
JZ-600-Y-CY schwarz 5 G 50 mm² 11621 45,2 1 2880,0 4634,0 zum Artikel
JZ-600-Y-CY schwarz 3 G 70 mm² 11622 41,5 2/0 2516,0 4220,0 zum Artikel
JZ-600-Y-CY schwarz 4 G 70 mm² 11623 45,9 2/0 3257,0 5546,0 zum Artikel
JZ-600-Y-CY schwarz 5 G 70 mm² 11624 50,8 2/0 4032,0 6410,0 zum Artikel
JZ-600-Y-CY schwarz 3 G 95 mm² 11625 47,4 3/0 3086,0 5240,0 zum Artikel
JZ-600-Y-CY schwarz 4 G 95 mm² 11626 52,3 3/0 4060,0 6538,0 zum Artikel
JZ-600-Y-CY schwarz 5 G 95 mm² 11627 57,4 3/0 5244,0 7812,0 zum Artikel
JZ-600-Y-CY schwarz 3 G 120 mm² 11628 52,2 4/0 4176,0 7210,0 zum Artikel
JZ-600-Y-CY schwarz 4 G 120 mm² 11629 56,9 4/0 5231,0 7994,0 zum Artikel
JZ-600-Y-CY schwarz 4 G 150 mm² 13137 63,3 300 kcmil 7760,0 10305,0 zum Artikel
JZ-600-Y-CY schwarz 4 G 185 mm² 13147 69,4 350 kcmil 8104,0 12154,0 zum Artikel

Zubehör

Zu diesem Produkt passende Produkte

chevron-leftAlertBrowse fileDownload fileFileImagePdfWordTextExcelPowerpointArchiveCsvAudioVideoSpinnerCalendarSort NoneSort ASCSort DESCReturn arrowMinus