JZ-600 HMH / OZ-600 HMH

  • EAC-Zertifizierung
  • halogenfrei (LS0H)
  • UV-beständig
  • Längenmarkierung in Meter
  • UKCA-Zertifizierung
  • 0,6/1 kV
  • hoch flammwidrig
Ab 95,00 € / 100 M Nettopreise

Technische Daten

Steuer- und Anschlussleitung in Anlehnung an DIN VDE 0285-525-2-51 / DIN EN 50525-2-51, DIN VDE 0285-525-3-11 / DIN EN 50525-3-11
Temperaturbereich bewegt -25°C bis +70°C
nicht bewegt -40°C bis +70°C
Nennspannung AC U0/U 600/1000 V
Prüfspannung Ader/Ader 4000 V
Mindestbiegeradius bewegt 15x Außen-Ø
nicht bewegt 7,5x Außen-Ø

Details

Aufbau

  • Cu-Litze blank, feindrähtig nach DIN VDE 0295 Kl. 5 / IEC 60228 cl. 5
  • Aderisolation: halogenfreies Polymer nach DIN VDE 0207-363-7 / DIN EN 50363-7 (Mischungstyp TI6)
  • Aderkennzeichnung nach DIN VDE 0293-334, schwarze Adern mit fortlaufenden, weißen Ziffern
  • Schutzleiter: ab 3 Adern,
  • G = mit Schutzleiter GN-GE, in der Außenlage (JZ),
  • x = ohne Schutzleiter (OZ)
  • Adern mit optimalen Schlaglängen in Lagen verseilt
  • Außenmantel: halogenfreies Polymer nach DIN VDE 0207-363-8 / DIN EN 50363-8 (Mischungstyp TM7)
  • Mantelfarbe: schwarz (RAL 9005)
  • Längenmarkierung: in Meter

Eigenschaften

  • beständig gegen: UV-Strahlung, Witterungseinflüsse
  • weitgehend beständig gegen: Öl
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
  • Bündelbrandprüfung nach DIN VDE 0482-332-3-24 / DIN EN 60332-3-24 / IEC 60332-3-24
  • Rauchdichte nach DIN VDE 0482-1034-1+2 / DIN EN 61034-1+2 / IEC 61034-1+2
  • UV-beständig nach DIN EN ISO 4892-2
  • witterungsbeständig nach DIN EN ISO 4892-2
  • Zertifizierungen und Zulassungen:
  • EAC

Verwendung

  • Steuer- und Anschlussleitung an Werkzeugmaschinen, Fließ- und Förderbändern, Fertigungsstraßen, im Anlagenbau, in der Klimatechnik, in Hütten-, Stahl- und Walzwerken. Bei mittlerer mechanischer Beanspruchung für feste Verlegung oder flexible Anwendung bei gelegentlicher, nicht ständig wiederkehrender freier Bewegung ohne zwangsweise Bewegungsführung und ohne Zugbeanspruchung. Die Leitung ist für die Verwendung in trockenen, feuchten und nassen Räumen, im Freien (fest verlegt) sowie auf Putz geeignet.

Alle Artikel JZ-600 HMH / OZ-600 HMH

Filter / Sortierung

Aderzahl
Nennquerschnitt (mm²)
Schutzleiter
Außendurchmesser
Eigenschaften
Artikelbezeichnung
Art.-Nr.
Außen-Ø mm (ca.) AWG (ca.) Cu-Zahl kg/km Gewicht kg/km (ca.)
OZ-600 HMH schwarz 2 x 0,5 mm² 12723 6,2 20 9,6 57,0 zum Artikel
JZ-600 HMH schwarz 3 G 0,5 mm² 12724 6,5 20 14,4 69,0 zum Artikel
OZ-600 HMH schwarz 3 x 0,5 mm² 12725 6,5 20 14,4 69,0 zum Artikel
JZ-600 HMH schwarz 4 G 0,5 mm² 12726 7,1 20 19,0 104,0 zum Artikel
OZ-600 HMH schwarz 4 x 0,5 mm² 12727 7,1 20 19,0 104,0 zum Artikel
JZ-600 HMH schwarz 5 G 0,5 mm² 12728 7,9 20 24,0 121,0 zum Artikel
OZ-600 HMH schwarz 5 x 0,5 mm² 12729 7,9 20 24,0 121,0 zum Artikel
JZ-600 HMH schwarz 7 G 0,5 mm² 12730 8,5 20 33,6 145,0 zum Artikel
JZ-600 HMH schwarz 10 G 0,5 mm² 12731 11,0 20 48,0 186,0 zum Artikel
JZ-600 HMH schwarz 12 G 0,5 mm² 12732 11,3 20 58,0 224,0 zum Artikel
JZ-600 HMH schwarz 18 G 0,5 mm² 12733 13,5 20 86,0 292,0 zum Artikel
JZ-600 HMH schwarz 25 G 0,5 mm² 12734 15,8 20 120,0 357,0 zum Artikel
OZ-600 HMH schwarz 2 x 0,75 mm² 12735 6,7 19 14,4 68,0 zum Artikel
JZ-600 HMH schwarz 3 G 0,75 mm² 12736 7,1 19 21,6 77,0 zum Artikel
OZ-600 HMH schwarz 3 x 0,75 mm² 12737 7,1 19 21,6 77,0 zum Artikel
JZ-600 HMH schwarz 4 G 0,75 mm² 12738 7,7 19 29,0 136,0 zum Artikel
OZ-600 HMH schwarz 4 x 0,75 mm² 12739 7,7 19 29,0 136,0 zum Artikel
JZ-600 HMH schwarz 5 G 0,75 mm² 12740 8,5 19 36,0 152,0 zum Artikel
OZ-600 HMH schwarz 5 x 0,75 mm² 12741 8,5 19 36,0 152,0 zum Artikel
JZ-600 HMH schwarz 7 G 0,75 mm² 12742 9,5 19 50,0 208,0 zum Artikel
JZ-600 HMH schwarz 10 G 0,75 mm² 12743 12,2 19 72,0 250,0 zum Artikel
JZ-600 HMH schwarz 12 G 0,75 mm² 12744 12,6 19 86,0 271,0 zum Artikel
JZ-600 HMH schwarz 18 G 0,75 mm² 12745 14,8 19 130,0 387,0 zum Artikel
JZ-600 HMH schwarz 25 G 0,75 mm² 12746 17,5 19 180,0 498,0 zum Artikel
OZ-600 HMH schwarz 2 x 1 mm² 12747 7,0 18 19,2 82,0 zum Artikel
JZ-600 HMH schwarz 3 G 1 mm² 12748 7,4 18 29,0 99,0 zum Artikel
OZ-600 HMH schwarz 3 x 1 mm² 12749 7,4 18 29,0 99,0 zum Artikel
JZ-600 HMH schwarz 4 G 1 mm² 12750 8,3 18 38,4 140,0 zum Artikel
OZ-600 HMH schwarz 4 x 1 mm² 12751 8,3 18 38,4 140,0 zum Artikel
JZ-600 HMH schwarz 5 G 1 mm² 12752 9,2 18 48,0 160,0 zum Artikel
OZ-600 HMH schwarz 5 x 1 mm² 12753 9,2 18 48,0 160,0 zum Artikel
JZ-600 HMH schwarz 7 G 1 mm² 12754 9,9 18 67,0 217,0 zum Artikel
JZ-600 HMH schwarz 10 G 1 mm² 12755 12,8 18 96,0 271,0 zum Artikel
JZ-600 HMH schwarz 12 G 1 mm² 12756 13,2 18 115,0 301,0 zum Artikel
JZ-600 HMH schwarz 18 G 1 mm² 12757 15,7 18 173,0 417,0 zum Artikel
JZ-600 HMH schwarz 25 G 1 mm² 12758 18,6 18 240,0 576,0 zum Artikel
OZ-600 HMH schwarz 2 x 1,5 mm² 12759 8,2 16 29,0 97,0 zum Artikel
JZ-600 HMH schwarz 3 G 1,5 mm² 12760 8,7 16 43,0 119,0 zum Artikel
OZ-600 HMH schwarz 3 x 1,5 mm² 12761 8,7 16 43,0 119,0 zum Artikel
JZ-600 HMH schwarz 4 G 1,5 mm² 12762 9,7 16 58,0 148,0 zum Artikel
OZ-600 HMH schwarz 4 x 1,5 mm² 12763 9,7 16 58,0 148,0 zum Artikel
JZ-600 HMH schwarz 5 G 1,5 mm² 12764 10,7 16 72,0 172,0 zum Artikel
OZ-600 HMH schwarz 5 x 1,5 mm² 12765 10,7 16 72,0 172,0 zum Artikel
JZ-600 HMH schwarz 7 G 1,5 mm² 12766 11,6 16 101,0 243,0 zum Artikel
JZ-600 HMH schwarz 10 G 1,5 mm² 12767 15,2 16 144,0 311,0 zum Artikel
JZ-600 HMH schwarz 12 G 1,5 mm² 12768 15,7 16 173,0 392,0 zum Artikel
JZ-600 HMH schwarz 18 G 1,5 mm² 12769 18,6 16 259,0 529,0 zum Artikel
JZ-600 HMH schwarz 25 G 1,5 mm² 12770 22,2 16 360,0 741,0 zum Artikel
JZ-600 HMH schwarz 34 G 1,5 mm² 11007186 25,6 16 490,0 1126,0 zum Artikel
JZ-600 HMH schwarz 37 G 1,5 mm² 11007187 25,6 16 533,0 1157,0 zum Artikel
OZ-600 HMH schwarz 2 x 2,5 mm² 12771 9,6 14 48,0 160,0 zum Artikel
JZ-600 HMH schwarz 3 G 2,5 mm² 12772 10,2 14 72,0 177,0 zum Artikel
OZ-600 HMH schwarz 3 x 2,5 mm² 12773 10,2 14 72,0 177,0 zum Artikel
JZ-600 HMH schwarz 4 G 2,5 mm² 12774 11,3 14 96,0 209,0 zum Artikel
OZ-600 HMH schwarz 4 x 2,5 mm² 12775 11,3 14 96,0 209,0 zum Artikel
JZ-600 HMH schwarz 5 G 2,5 mm² 12776 12,5 14 120,0 272,0 zum Artikel
OZ-600 HMH schwarz 5 x 2,5 mm² 12777 12,5 14 120,0 272,0 zum Artikel
JZ-600 HMH schwarz 7 G 2,5 mm² 12778 13,8 14 168,0 340,0 zum Artikel
JZ-600 HMH schwarz 10 G 2,5 mm² 12779 17,8 14 240,0 561,0 zum Artikel
JZ-600 HMH schwarz 12 G 2,5 mm² 12780 18,6 14 288,0 799,0 zum Artikel
JZ-600 HMH schwarz 18 G 2,5 mm² 12781 22,0 14 432,0 940,0 zum Artikel
JZ-600 HMH schwarz 25 G 2,5 mm² 12782 26,2 14 600,0 1121,0 zum Artikel
JZ-600 HMH schwarz 3 G 4 mm² 12783 11,7 12 115,0 255,0 zum Artikel
JZ-600 HMH schwarz 4 G 4 mm² 12784 13,0 12 154,0 319,0 zum Artikel
JZ-600 HMH schwarz 5 G 4 mm² 12785 14,3 12 192,0 423,0 zum Artikel
JZ-600 HMH schwarz 3 G 6 mm² 12786 13,2 10 173,0 380,0 zum Artikel
JZ-600 HMH schwarz 4 G 6 mm² 12787 14,6 10 230,0 441,0 zum Artikel
JZ-600 HMH schwarz 5 G 6 mm² 12788 16,2 10 288,0 657,0 zum Artikel
JZ-600 HMH schwarz 3 G 10 mm² 12789 16,8 8 288,0 668,0 zum Artikel
JZ-600 HMH schwarz 4 G 10 mm² 12790 18,6 8 384,0 796,0 zum Artikel
JZ-600 HMH schwarz 5 G 10 mm² 12791 20,5 8 480,0 972,0 zum Artikel
JZ-600 HMH schwarz 3 G 16 mm² 12792 20,2 6 461,0 832,0 zum Artikel
JZ-600 HMH schwarz 4 G 16 mm² 12793 22,6 6 614,0 1122,0 zum Artikel
JZ-600 HMH schwarz 5 G 16 mm² 12794 25,0 6 768,0 1604,0 zum Artikel
JZ-600 HMH schwarz 3 G 25 mm² 12795 24,8 4 720,0 1457,0 zum Artikel
JZ-600 HMH schwarz 4 G 25 mm² 12796 27,6 4 960,0 1611,0 zum Artikel
JZ-600 HMH schwarz 5 G 25 mm² 12797 30,5 4 1200,0 2070,0 zum Artikel
JZ-600 HMH schwarz 3 G 35 mm² 12798 27,4 2 1008,0 1914,0 zum Artikel
JZ-600 HMH schwarz 4 G 35 mm² 12799 30,4 2 1344,0 2424,0 zum Artikel
JZ-600 HMH schwarz 5 G 35 mm² 12800 33,6 2 1680,0 2970,0 zum Artikel
JZ-600 HMH schwarz 4 G 50 mm² 12801 35,8 1 1920,0 3467,0 zum Artikel
JZ-600 HMH schwarz 5 G 50 mm² 11018081 39,9 1 2400,0 3550,0 zum Artikel
JZ-600 HMH schwarz 4 G 70 mm² 12802 40,7 2/0 2688,0 4491,0 zum Artikel
JZ-600 HMH schwarz 4 G 95 mm² 12803 46,6 3/0 3648,0 6170,0 zum Artikel
JZ-600 HMH schwarz 4 G 120 mm² 12804 51,4 4/0 4608,0 7618,0 zum Artikel
chevron-leftAlertBrowse fileDownload fileFileImagePdfWordTextExcelPowerpointArchiveCsvAudioVideoSpinnerCalendarSort NoneSort ASCSort DESCReturn arrowMinus