JZ-500-PUR grau 18 G 0,75 mm²
Art.-Nr. 23340- ölbeständig
- hoch abriebfest
- kerb-, schnitt- und verschleißfest
- zur Verwendung im Freien
- robuste Steuer- und Anschlussleitung für erhöhte mechanische Beanspruchung im Maschinen-, Werkzeug- und Anlagenbau
Anzahl | Preis |
---|---|
Ab 1 M | 421,00 € / 100 M |
Artikeldetails JZ-500-PUR grau 18 G 0,75 mm²
- Art.-Nr.
- 23340
- Artikelbezeichnung
- JZ-500-PUR grau 18 G 0,75 mm²
- Außen-Ø mm (ca.)
- 12,2
- AWG (ca.)
- 19
- Cu-Zahl kg/km
- 130,0
- Gewicht kg/km (ca.)
- 260,0
- Kupferbasis in EUR / 100kg
- 150
- VPE/m
- 100,500,1000
- individuelle Zuschnitte möglich
- ja
- EAN / GTIN
- 4060892037689
- Zolltarifnummer
- 85444995
Technische Daten JZ-500-PUR grau 18 G 0,75 mm²
PUR-Steuer- und Anschlussleitung in Anlehnung an DIN VDE 0285-525-1 / DIN EN 50525-1 | |
Temperaturbereich | bewegt -15°C bis +80°C nicht bewegt -40°C bis +80°C |
Nennspannung | AC U0/U 300/500 V |
Prüfspannung Ader/Ader | 4000 V |
Durchschlagspannung | 8000 V |
Mindestbiegeradius | bewegt 7,5x Außen-Ø nicht bewegt 4x Außen-Ø |
Details JZ-500-PUR grau 18 G 0,75 mm²
Aufbau
- Cu-Litze blank, feindrähtig nach DIN VDE 0295 Kl. 5 / IEC 60228 cl. 5
- Aderisolation: PVC nach DIN VDE 0207-363-3 / DIN EN 50363-3 (Mischungstyp TI2)
- Aderkennzeichnung nach DIN VDE 0293-334, schwarze Adern mit fortlaufenden, weißen Ziffern
- Schutzleiter: ab 3 Adern,
- G = mit Schutzleiter GN-GE, in der Außenlage,
- x = ohne Schutzleiter (OZ)
- Adern mit optimalen Schlaglängen in Lagen verseilt
- Außenmantel: Spezial-Vollpolyurethan nach DIN VDE 0207-363-10-2 / DIN EN 50363-10-2 (Mischungstyp TMPU)
- Mantelfarbe: grau (RAL 7001)
- Längenmarkierung: in Meter
Eigenschaften
- beständig gegen: Öl, UV-Strahlung, Ozon, Sauerstoff, Witterungseinflüsse, Hydrolyse, Mikroben, Kühlmittel, Hydraulikflüssigkeiten, Säuren, Laugen, Fette, Meer- und Gebrauchtwasser
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
- Anschluss- und Steuerleitung, die sich durch hohe Abriebfestigkeit und Kerbzähigkeit auszeichnet. Durch die Beständigkeit gegen Kühlmittelemulsionen, erfolgt die Verwendung im Maschinen-, Werkzeug- und Anlagenbau, in Walz- und Stahlwerken an besonders kritischen Stellen. Bei mittlerer mechanischer Beanspruchung für flexible Anwendung bei freier Bewegung ohne Zugbeanspruchung und ohne zwangsweise Bewegungsführung in trockenen, feuchten und nassen Räumen sowie im Freien.