JZ-500 grau 4 G 0,5 mm²
Art.-Nr. 10004
- VDE-registriert
- weitgehend ölbeständig
- für ausgewählte Torsionsanwendungen
- bedingt schleppkettenfähig
- vielseitig einsetzbar in der Industrie, insb. im Maschinen- und Anlagenbau
Basispreis, zzgl.: Metallzuschlag, Teuerungszuschlag, Verpackung, Versand, Mindestauftragswertzuschlag gem. AGB. Alle Details können Sie im Warenkorb einsehen.
Artikeldetails JZ-500 grau 4 G 0,5 mm²
- Art.-Nr.
- 10004
- Artikelbezeichnung
- JZ-500 grau 4 G 0,5 mm²
- AWG (ca.)
- 20
- Außen-Ø mm (ca.)
- 5,5
- Cu-Zahl kg/km
- 19,0
- Gewicht kg/km (ca.)
- 56,0
- Kupferbasis in EUR / 100kg
- 150
- Meter pro Verpackungseinheit
- 100, 500, 1000
- individuelle Zuschnitte möglich
- ja
- EAN / GTIN
- 4060892001222
- Zolltarifnummer
- 85444995
- alternative Typenbezeichnung
- YSLY / YSLY-JZ, YY-cable
Technische Daten JZ-500 grau 4 G 0,5 mm²
PVC-Steuer- und Anschlussleitung in Anlehnung an DIN VDE 0285-525-2-51 / DIN EN 50525-2-51 | |
Temperaturbereich | bewegt -15°C bis +80°C nicht bewegt -40°C bis +80°C |
Nennspannung | AC U0/U 300/500 V |
Prüfspannung Ader/Ader | 4000 V |
Durchschlagspannung | 8000 V |
Mindestbiegeradius | bewegt 7,5x Außen-Ø nicht bewegt 4x Außen-Ø |
Details JZ-500 grau 4 G 0,5 mm²
Aufbau
- Cu-Litze blank, feindrähtig nach DIN VDE 0295 Kl. 5 / IEC 60228 cl. 5
- Aderisolation: PVC, Mischungstyp Z 7225
- Aderkennzeichnung nach DIN VDE 0293-334, schwarze Adern mit fortlaufenden, weißen Ziffern
- Schutzleiter: ab 3 Adern,
- G = mit Schutzleiter GN-GE, in der Außenlage,
- x = ohne Schutzleiter (OZ)
- Adern mit optimalen Schlaglängen in Lagen verseilt
- Außenmantel: PVC nach DIN VDE 0207-363-4-1 / DIN EN 50363-4-1 (Mischungstyp TM2)
- Mantelfarbe: grau (RAL 7001)
- Längenmarkierung: in Meter
Eigenschaften
- weitgehend beständig gegen: Öl,
- Details, siehe "Technische Informationen"
- bedingt torsionsfähig
- bedingt schleppkettenfähig
- die bei der Fertigung verwendeten Materialien sind silikon- und cadmiumfrei und frei von lackbenetzungsstörenden Substanzen
Prüfungen
- flammwidrig nach DIN VDE 0482-332-1-2 / DIN EN 60332-1-2 / IEC 60332-1-2
- Zertifizierungen und Zulassungen:
- EAC
- VDE-Reg.-Nr. 7032, gültig für Temperaturbereich bis +70°C
Hinweise
- der Leiter ist metrisch (mm²) aufgebaut, AWG-Angaben sind angenähert und dienen nur der Orientierung
- bitte "reinraumqualifiziert" in Bestellung vermerken
Verwendung
- Wird eingesetzt bei mittlerer mechanischer Beanspruchung für flexible Anwendung bei freier Bewegung ohne Zugbeanspruchung und ohne zwangsweise Bewegungsführung in trockenen, feuchten und nassen Räumen, jedoch nicht im Freien, als Anschluss- und Steuerleitung an Werkzeugmaschinen, Fließ- und Förderbändern, Fertigungsstraßen, im Anlagenbau, in der Klimatechnik, in Hütten- und Stahlwalzwerken. Ausgewählte PVC-Mischungen garantieren gute Flexibilität, rationelle und schnelle Installation.