JZ-500-FC-PUR / OZ-500-FC-PUR

  • EAC-Zertifizierung
  • UV-beständig
  • robust
  • Längenmarkierung in Meter
  • UKCA-Zertifizierung
  • ölbeständig
  • hoch abriebfest
  • kerb-, schnitt- und verschleißfest
  • EMV-Vorzugstype
  • ohne Innenmantel
  • zur Verwendung im Freien
  • robuste Steuer- und Anschlussleitung für erhöhte mechanische Beanspruchung im Maschinen-, Werkzeug- und Anlagenbau
Ab 162,00 € / 100 M Nettopreise

Technische Daten

PUR-Steuer- und Anschlussleitung in Anlehnung an DIN VDE 0285-525-1 / DIN EN 50525-1
Temperaturbereich bewegt -10°C bis +80°C
nicht bewegt -40°C bis +80°C
Nennspannung AC U0/U 300/500 V
Prüfspannung Ader/Ader 3000 V
Durchschlagspannung 6000 V
Kopplungswiderstand bei 30 MHz, ca. 250 Ohm/km
Mindestbiegeradius bewegt 10x Außen-Ø
nicht bewegt 5x Außen-Ø

Details

Aufbau

  • Cu-Litze blank, feindrähtig nach DIN VDE 0295 Kl. 5 / IEC 60228 cl. 5
  • Aderisolation: PVC nach DIN VDE 0207-363-3 / DIN EN 50363-3 (Mischungstyp TI2)
  • Aderkennzeichnung nach DIN VDE 0293-334, schwarze Adern mit fortlaufenden, weißen Ziffern
  • Schutzleiter: ab 3 Adern,
  • G = mit Schutzleiter GN-GE, in der Außenlage,
  • x = ohne Schutzleiter (OZ)
  • Adern mit optimalen Schlaglängen in Lagen verseilt
  • Folienbewicklung
  • Abschirmung: Geflecht aus verzinnten Cu-Drähten, Bedeckung ca. 85%
  • Vliesbewicklung
  • Außenmantel: Spezial-Vollpolyurethan nach DIN VDE 0207-363-10-2 / DIN EN 50363-10-2 (Mischungstyp TMPU)
  • Mantelfarbe: grau (RAL 7001)
  • Längenmarkierung: in Meter

Eigenschaften

  • beständig gegen: Öl, UV-Strahlung, Ozon, Sauerstoff, Witterungseinflüsse, Hydrolyse, Mikroben, Kühlmittel, Hydraulikflüssigkeiten, Säuren, Laugen, Fette, Meer- und Gebrauchtwasser
  • hoch abriebfest, kerbfest, reißfest, schnittfest, verschleißfest, adhäsionsarm
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
  • Äußerst robuste Steuerleitung, die sich durch hohe Abriebfestigkeit und Kerbzähigkeit auszeichnet. Durch die Beständigkeit gegen Kühlmittelemulsionen, erfolgt die Verwendung im Maschinen-, Werkzeug- und Anlagenbau, in Walz- und Stahlwerken an besonders kritischen Stellen. Durch die gute Flexibilität schnell und sicher zu verlegen. Geeignet bei mittlerer mechanischer Beanspruchung für flexible Anwendung bei freier Bewegung ohne Zugbeanspruchung und ohne zwangsweise Bewegungsführung in trockenen, feuchten und nassen Räumen und im Freien. Durch die hohe Abschirmdichte wird eine störfreie Übertragung von Signalen bzw. Impulsen sichergestellt. Die ideale störgeschützte Steuerleitung für obige Einsatzzwecke. EMV= Elektromagnetische Verträglichkeit; um die EMV-Eigenschaften zu optimieren, empfehlen wir eine beidseitige und großflächige Rundumkontaktierung des Kupfergeflechtes.

Alle Artikel JZ-500-FC-PUR / OZ-500-FC-PUR

Filter / Sortierung

Aderzahl
Nennquerschnitt (mm²)
Schutzleiter
Außendurchmesser
Eigenschaften
Artikelbezeichnung
Art.-Nr.
Außen-Ø mm (ca.) AWG (ca.) Cu-Zahl kg/km Gewicht kg/km (ca.)
OZ-500-FC-PUR grau 2 x 0,5 mm² 23414 5,6 20 35,0 47,0 zum Artikel
JZ-500-FC-PUR grau 3 G 0,5 mm² 23415 5,9 20 42,0 57,0 zum Artikel
JZ-500-FC-PUR grau 4 G 0,5 mm² 23417 6,4 20 47,0 60,0 zum Artikel
OZ-500-FC-PUR grau 4 x 0,5 mm² 23418 6,4 20 47,0 60,0 zum Artikel
JZ-500-FC-PUR grau 5 G 0,5 mm² 23419 6,9 20 56,0 75,0 zum Artikel
OZ-500-FC-PUR grau 5 x 0,5 mm² 23420 6,9 20 56,0 75,0 zum Artikel
JZ-500-FC-PUR grau 7 G 0,5 mm² 23421 7,6 20 69,0 97,0 zum Artikel
OZ-500-FC-PUR grau 7 x 0,5 mm² 23422 7,6 20 69,0 97,0 zum Artikel
JZ-500-FC-PUR grau 10 G 0,5 mm² 23423 9,5 20 94,0 133,0 zum Artikel
JZ-500-FC-PUR grau 12 G 0,5 mm² 23424 9,8 20 108,0 158,0 zum Artikel
JZ-500-FC-PUR grau 18 G 0,5 mm² 23425 11,5 20 145,0 218,0 zum Artikel
JZ-500-FC-PUR grau 25 G 0,5 mm² 23426 13,5 20 240,0 315,0 zum Artikel
JZ-500-FC-PUR grau 34 G 0,5 mm² 23427 15,5 20 312,0 420,0 zum Artikel
JZ-500-FC-PUR grau 42 G 0,5 mm² 23428 16,9 20 355,0 487,0 zum Artikel
OZ-500-FC-PUR grau 2 x 0,75 mm² 23429 6,1 19 40,0 60,0 zum Artikel
JZ-500-FC-PUR grau 3 G 0,75 mm² 23430 6,4 19 52,0 67,0 zum Artikel
JZ-500-FC-PUR grau 4 G 0,75 mm² 23432 7,0 19 60,0 76,0 zum Artikel
OZ-500-FC-PUR grau 4 x 0,75 mm² 23433 7,0 19 60,0 76,0 zum Artikel
JZ-500-FC-PUR grau 5 G 0,75 mm² 23434 7,6 19 71,0 92,0 zum Artikel
OZ-500-FC-PUR grau 5 x 0,75 mm² 23435 7,6 19 71,0 92,0 zum Artikel
JZ-500-FC-PUR grau 7 G 0,75 mm² 23436 8,2 19 91,0 131,0 zum Artikel
OZ-500-FC-PUR grau 7 x 0,75 mm² 23437 8,2 19 91,0 131,0 zum Artikel
JZ-500-FC-PUR grau 10 G 0,75 mm² 23438 10,3 19 137,0 180,0 zum Artikel
JZ-500-FC-PUR grau 12 G 0,75 mm² 23439 10,6 19 142,0 204,0 zum Artikel
JZ-500-FC-PUR grau 18 G 0,75 mm² 23440 12,7 19 212,0 290,0 zum Artikel
JZ-500-FC-PUR grau 25 G 0,75 mm² 23441 15,2 19 281,0 413,0 zum Artikel
JZ-500-FC-PUR grau 42 G 0,75 mm² 23443 19,3 19 407,0 624,0 zum Artikel
OZ-500-FC-PUR grau 2 x 1 mm² 23444 6,5 18 50,0 66,0 zum Artikel
JZ-500-FC-PUR grau 3 G 1 mm² 23445 6,9 18 60,0 82,0 zum Artikel
OZ-500-FC-PUR grau 3 x 1 mm² 23446 6,9 18 60,0 82,0 zum Artikel
JZ-500-FC-PUR grau 4 G 1 mm² 23447 7,4 18 71,0 100,0 zum Artikel
OZ-500-FC-PUR grau 4 x 1 mm² 23448 7,4 18 71,0 100,0 zum Artikel
JZ-500-FC-PUR grau 5 G 1 mm² 23449 8,0 18 88,0 128,0 zum Artikel
JZ-500-FC-PUR grau 7 G 1 mm² 23451 8,8 18 111,0 157,0 zum Artikel
OZ-500-FC-PUR grau 7 x 1 mm² 23452 8,8 18 111,0 157,0 zum Artikel
JZ-500-FC-PUR grau 10 G 1 mm² 23453 11,3 18 150,0 230,0 zum Artikel
JZ-500-FC-PUR grau 12 G 1 mm² 23454 11,7 18 184,0 262,0 zum Artikel
JZ-500-FC-PUR grau 18 G 1 mm² 23455 13,8 18 260,0 381,0 zum Artikel
JZ-500-FC-PUR grau 25 G 1 mm² 23456 16,3 18 349,0 535,0 zum Artikel
JZ-500-FC-PUR grau 34 G 1 mm² 23457 18,6 18 486,0 740,0 zum Artikel
JZ-500-FC-PUR grau 42 G 1 mm² 23458 20,4 18 545,0 867,0 zum Artikel
OZ-500-FC-PUR grau 2 x 1,5 mm² 23460 7,1 16 63,0 87,0 zum Artikel
JZ-500-FC-PUR grau 3 G 1,5 mm² 23461 7,5 16 80,0 102,0 zum Artikel
OZ-500-FC-PUR grau 3 x 1,5 mm² 23462 7,5 16 80,0 102,0 zum Artikel
JZ-500-FC-PUR grau 4 G 1,5 mm² 23463 8,1 16 97,0 127,0 zum Artikel
OZ-500-FC-PUR grau 4 x 1,5 mm² 23464 8,1 16 97,0 127,0 zum Artikel
JZ-500-FC-PUR grau 5 G 1,5 mm² 23465 9,0 16 119,0 159,0 zum Artikel
JZ-500-FC-PUR grau 7 G 1,5 mm² 23467 9,9 16 147,0 207,0 zum Artikel
OZ-500-FC-PUR grau 7 x 1,5 mm² 23468 9,9 16 147,0 207,0 zum Artikel
JZ-500-FC-PUR grau 12 G 1,5 mm² 23469 13,1 16 267,0 340,0 zum Artikel
JZ-500-FC-PUR grau 18 G 1,5 mm² 23470 15,5 16 374,0 480,0 zum Artikel
JZ-500-FC-PUR grau 25 G 1,5 mm² 23471 18,1 16 526,0 704,0 zum Artikel
JZ-500-FC-PUR grau 30 G 1,5 mm² 23472 19,5 16 555,0 817,0 zum Artikel
OZ-500-FC-PUR grau 2 x 2,5 mm² 23473 8,5 14 96,0 131,0 zum Artikel
JZ-500-FC-PUR grau 3 G 2,5 mm² 23474 9,0 14 144,0 168,0 zum Artikel
JZ-500-FC-PUR grau 4 G 2,5 mm² 23475 9,8 14 148,0 194,0 zum Artikel
JZ-500-FC-PUR grau 5 G 2,5 mm² 23476 10,8 14 181,0 222,0 zum Artikel
JZ-500-FC-PUR grau 12 G 2,5 mm² 23478 16,0 14 441,0 570,0 zum Artikel
JZ-500-FC-PUR grau 4 G 4 mm² 23479 11,6 12 230,0 310,0 zum Artikel
JZ-500-FC-PUR grau 5 G 4 mm² 23480 12,8 12 273,0 386,0 zum Artikel
JZ-500-FC-PUR grau 4 G 6 mm² 23482 14,2 10 305,0 414,0 zum Artikel
JZ-500-FC-PUR grau 7 G 6 mm² 23484 17,0 10 505,0 673,0 zum Artikel
JZ-500-FC-PUR grau 4 G 10 mm² 23485 17,3 8 535,0 591,0 zum Artikel
JZ-500-FC-PUR grau 4 G 16 mm² 23488 20,3 6 740,0 1196,0 zum Artikel

Zubehör

Zu diesem Produkt passende Produkte

chevron-leftAlertBrowse fileDownload fileFileImagePdfWordTextExcelPowerpointArchiveCsvAudioVideoSpinnerCalendarSort NoneSort ASCSort DESCReturn arrowMinus