JE-LiYCY Bd BLUE 8 x 2 x 0,5 mm² Art.-Nr. 48531
  • EAC-Zertifizierung
  • UKCA-Zertifizierung
  • Industrieelektronikkabel
  • mehrdrähtiger Leiter
  • mit blauem Außenmantel: für eigensichere Anlagen in explosionsgefährdeten Bereichen
  • Maxi-Termi-Point®-fähig
404,00 € / 100 Meter  
Basispreis, zzgl.: Metallzuschlag, Teuerungszuschlag, Verpackung, Versand, Mindestauftragswertzuschlag gem. AGB. Alle Details können Sie im Warenkorb einsehen.
Jetzt anmelden

Artikeldetails

Art.-Nr.
48531
Artikelbezeichnung
JE-LiYCY Bd BLUE 8 x 2 x 0,5 mm²
Mantelfarbe
blau (RAL 5015)
AWG (ca.)
20
Außen-Ø mm (ca.)
12
Cu-Zahl kg/km
144,0
Gewicht kg/km (ca.)
259,0
Kupferbasis in EUR / 100kg
100
Meter pro Verpackungseinheit
100, 500, 1000
individuelle Zuschnitte möglich
ja
EAN / GTIN
4060892096839
Zolltarifnummer
85444995

Technische Daten

PVC-Datenleitung in Anlehnung an DIN VDE 0815
Temperaturbereich bewegt -5°C bis +50°C
nicht bewegt -30°C bis +70°C
Betriebsspitzenspannung 225 V (nicht für Starkstrominstallationszwecke)
Prüfspannung Ader/Ader 500 V
Prüfspannung Ader/Schirm 2000 V
Leiterwiderstand bei 20°C max. 39,2 Ohm/km
Betriebskapazität Ader/Ader bei 800 Hz
2 - 4 Paare: ca. 120 pF/m
8 - 40 Paare: ca. 100 pF/m
Kapazitive Kopplung k1 bei 800 Hz, max. 200 pF/100m
Leitungsdämpfung bei 800 Hz, 1,1 dB/km
(Richtwert)
Induktivität ca. 0,70 mH/km
Mindestbiegeradius nicht bewegt 6x Außen-Ø

Details

Aufbau

  • Cu-Litze blank, mehrdrähtig
  • Litzenaufbau:
  • 0,5 mm²: 7 x 0,3 mm
  • Aderisolation: semirigid PVC
  • Aderkennzeichnung nach DIN VDE 0815, farbig
  • Adern mit optimalen Schlaglängen zu Paaren verseilt, 4 Paare mit optimalen Schlaglängen zu Bündeln verseilt, Bündel mit optimalen Schlaglängen in Lagen verseilt
  • Folienbewicklung
  • Abschirmung: Geflecht aus blanken oder verzinnten Cu-Drähten, Bedeckung ca. 85%
  • Außenmantel: PVC nach DIN VDE 0207-5 (Mischungstyp YM1)
  • Mantelfarbe: siehe Datenblatt
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
  • 2-paarige Leitungen: Adern zum Sternvierer verseilt
  • Maxi-Termi-Point® ist ein eingetragenes Warenzeichen der Firma AMP
  • mit blauem Mantel für die Errichtung eigensicherer Anlagen (Zündschutzart -i-) in explosionsgefährdeten Bereichen entsprechend DIN VDE 0165-1 / DIN EN 60079-14 / IEC 60079-14, Abschnitt 16.2.2

Verwendung

  • Die Leitungen dienen zur Übertragung von Signalen und Messwerten in symmetrischen Schaltkreisen der Steuer- und Regeltechnik, sowie zur Übertragung von Informationen in Daten- und Prozessrechenanlagen. Einsetzbar in trockenen und feuchten Betriebsstätten, sowie in und unter Putz, im Freien bei fester Verlegung. Installationskabel sind für Starkstrom-Installationszwecke und für Erdverlegung nicht zugelassen. EMV = Elektromagnetische Verträglichkeit; um die EMV-Eigenschaften zu optimieren, empfehlen wir eine beidseitige und großflächige Rundumkontaktierung des Kupfergeflechtes.
Info Circlechevron-leftAlertBrowse fileDownload fileFileImagePdfWordTextExcelPowerpointArchiveCsvAudioVideoSpinnerCalendarSort NoneSort ASCSort DESCReturn arrowMinusYouTubeSyncVisibleInvisible