JE-LiYCY Bd GREY 20 x 2 x 0,5 mm²
Art.-Nr. 48515
- Industrieelektronikkabel
- mehrdrähtiger Leiter
- mit blauem Außenmantel: für eigensichere Anlagen in explosionsgefährdeten Bereichen
- Maxi-Termi-Point®-fähig
Basispreis, zzgl.: Metallzuschlag, Teuerungszuschlag, Verpackung, Versand, Mindestauftragswertzuschlag gem. AGB. Alle Details können Sie im Warenkorb einsehen.
Artikeldetails JE-LiYCY Bd GREY 20 x 2 x 0,5 mm²
- Art.-Nr.
- 48515
- Artikelbezeichnung
- JE-LiYCY Bd GREY 20 x 2 x 0,5 mm²
- Mantelfarbe
- grau (RAL 7032)
- AWG (ca.)
- 20
- Außen-Ø mm (ca.)
- 15,5
- Cu-Zahl kg/km
- 299,0
- Gewicht kg/km (ca.)
- 494,0
- Kupferbasis in EUR / 100kg
- 100
- Meter pro Verpackungseinheit
- 500, 1000
- individuelle Zuschnitte möglich
- ja
- EAN / GTIN
- 4060892097058
- Zolltarifnummer
- 85444995
Technische Daten JE-LiYCY Bd GREY 20 x 2 x 0,5 mm²
PVC-Datenleitung in Anlehnung an DIN VDE 0815 | |
Temperaturbereich | bewegt -5°C bis +50°C nicht bewegt -30°C bis +70°C |
Betriebsspitzenspannung | 225 V (nicht für Starkstrominstallationszwecke) |
Prüfspannung Ader/Ader | 500 V |
Prüfspannung Ader/Schirm | 2000 V |
Leiterwiderstand bei 20°C | max. 39,2 Ohm/km |
Betriebskapazität Ader/Ader | bei 800 Hz 2 - 4 Paare: ca. 120 pF/m 8 - 40 Paare: ca. 100 pF/m |
Kapazitive Kopplung k1 | bei 800 Hz, max. 200 pF/100m |
Leitungsdämpfung | bei 800 Hz, 1,1 dB/km (Richtwert) |
Induktivität | ca. 0,70 mH/km |
Mindestbiegeradius | nicht bewegt 6x Außen-Ø |
Details JE-LiYCY Bd GREY 20 x 2 x 0,5 mm²
Aufbau
- Cu-Litze blank, mehrdrähtig
- Litzenaufbau:
- 0,5 mm²: 7 x 0,3 mm
- Aderisolation: semirigid PVC
- Aderkennzeichnung nach DIN VDE 0815, farbig
- Adern mit optimalen Schlaglängen zu Paaren verseilt, 4 Paare mit optimalen Schlaglängen zu Bündeln verseilt, Bündel mit optimalen Schlaglängen in Lagen verseilt
- Folienbewicklung
- Abschirmung: Geflecht aus blanken oder verzinnten Cu-Drähten, Bedeckung ca. 85%
- Außenmantel: PVC nach DIN VDE 0207-5 (Mischungstyp YM1)
- Mantelfarbe: siehe Datenblatt
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
- 2-paarige Leitungen: Adern zum Sternvierer verseilt
- Maxi-Termi-Point® ist ein eingetragenes Warenzeichen der Firma AMP
- mit blauem Mantel für die Errichtung eigensicherer Anlagen (Zündschutzart -i-) in explosionsgefährdeten Bereichen entsprechend DIN VDE 0165-1 / DIN EN 60079-14 / IEC 60079-14, Abschnitt 16.2.2
Verwendung
- Die Leitungen dienen zur Übertragung von Signalen und Messwerten in symmetrischen Schaltkreisen der Steuer- und Regeltechnik, sowie zur Übertragung von Informationen in Daten- und Prozessrechenanlagen. Einsetzbar in trockenen und feuchten Betriebsstätten, sowie in und unter Putz, im Freien bei fester Verlegung. Installationskabel sind für Starkstrom-Installationszwecke und für Erdverlegung nicht zugelassen. EMV = Elektromagnetische Verträglichkeit; um die EMV-Eigenschaften zu optimieren, empfehlen wir eine beidseitige und großflächige Rundumkontaktierung des Kupfergeflechtes.