JB-750 / OB-750

  • EAC-Zertifizierung
  • IPA Reinraum-Zertifizierung
  • Längenmarkierung in Meter
  • UKCA-Zertifizierung
  • farbcodiert
  • weitgehend ölbeständig
  • vielseitig einsetzbar in der Industrie, insb. im Maschinen- und Anlagenbau
Ab 84,00 € / 100 M Nettopreise

Technische Daten

PVC-Steuer- und Anschlussleitung in Anlehnung an DIN VDE 0285-525-2-11 / DIN EN 50525-2-11
Temperaturbereich bewegt -15°C bis +80°C
nicht bewegt -40°C bis +80°C
Nennspannung AC U0/U 450/750 V
bei fester und geschützter Verlegung AC U0/U 600/1000 V
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
  • Aderisolation: PVC nach DIN VDE 0207-363-3 / DIN EN 50363-3 (Mischungstyp TI2)
  • Aderkennzeichnung nach JB-/OB-Farbcode, farbig
  • Schutzleiter: ab 3 Adern,
  • G = mit Schutzleiter GN-GE, in der Außenlage,
  • x = ohne Schutzleiter (OB)
  • Adern mit optimalen Schlaglängen in Lagen verseilt
  • Außenmantel: PVC nach DIN VDE 0207-363-4-1 / DIN EN 50363-4-1 (Mischungstyp TM2)
  • Mantelfarbe: grau (RAL 7001)
  • Längenmarkierung: in Meter

Eigenschaften

  • weitgehend beständig gegen: Öl,
  • Details, siehe "Technische Informationen"
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
  • Reinraumqualifizierung an Analogtype getestet; bitte "reinraumqualifiziert" in Bestellung vermerken

Verwendung

  • Wird eingesetzt bei mittlerer mechanischer Beanspruchung für flexible Anwendung bei freier Bewegung ohne Zugbeanspruchung und ohne zwangsweise Bewegungsführung in trockenen, feuchten und nassen Räumen, jedoch nicht im Freien, als Steuer- und Anschlussleitung an Werkzeugmaschinen, Fließ- und Förderbändern, Fertigungsstraßen, im Anlagenbau, in der Heiz- und Klimatechnik, im Kraftwerk, in Hütten- und Stahlwalzwerken.

Alle Artikel JB-750 / OB-750

Filter / Sortierung

Aderzahl
Nennquerschnitt (mm²)
Schutzleiter
Außendurchmesser
Artikelbezeichnung
Art.-Nr.
Außen-Ø mm (ca.) AWG (ca.) Cu-Zahl kg/km Gewicht kg/km (ca.)
OB-750 grau 2 x 2,5 mm² 11161 8,6 14 48,0 130,0 zum Artikel
JB-750 grau 3 G 2,5 mm² 11162 9,3 14 72,0 164,0 zum Artikel
OB-750 grau 3 x 2,5 mm² 11163 9,3 14 72,0 164,0 zum Artikel
JB-750 grau 4 G 2,5 mm² 11164 10,2 14 96,0 200,0 zum Artikel
OB-750 grau 4 x 2,5 mm² 11165 10,2 14 96,0 200,0 zum Artikel
JB-750 grau 5 G 2,5 mm² 11166 11,4 14 120,0 247,0 zum Artikel
OB-750 grau 5 x 2,5 mm² 11167 11,4 14 120,0 247,0 zum Artikel
JB-750 grau 7 G 2,5 mm² 11169 12,6 14 168,0 321,0 zum Artikel
OB-750 grau 2 x 4 mm² 11121 10,6 12 76,8 195,0 zum Artikel
JB-750 grau 3 G 4 mm² 11144 11,3 12 115,0 235,0 zum Artikel
JB-750 grau 4 G 4 mm² 11122 12,6 12 154,0 295,0 zum Artikel
JB-750 grau 5 G 4 mm² 11123 13,9 12 192,0 361,0 zum Artikel
JB-750 grau 7 G 4 mm² 11124 15,4 12 269,0 498,0 zum Artikel
JB-750 grau 11 G 4 mm² 11125 20,9 12 422,0 767,0 zum Artikel
JB-750 grau 3 G 6 mm² 11126 12,8 10 173,0 355,0 zum Artikel
JB-750 grau 4 G 6 mm² 11127 14,2 10 230,0 424,0 zum Artikel
JB-750 grau 5 G 6 mm² 11128 15,8 10 288,0 525,0 zum Artikel
JB-750 grau 7 G 6 mm² 11129 17,4 10 403,0 625,0 zum Artikel
JB-750 grau 3 G 10 mm² 11153 16,2 8 290,0 611,0 zum Artikel
JB-750 grau 4 G 10 mm² 11130 18,2 8 384,0 701,0 zum Artikel
JB-750 grau 5 G 10 mm² 11131 20,1 8 480,0 858,0 zum Artikel
JB-750 grau 7 G 10 mm² 11132 22,2 8 672,0 1106,0 zum Artikel
JB-750 grau 3 G 16 mm² 11154 19,8 6 461,0 912,0 zum Artikel
JB-750 grau 4 G 16 mm² 11133 22,2 6 614,0 1035,0 zum Artikel
JB-750 grau 5 G 16 mm² 11134 24,4 6 768,0 1259,0 zum Artikel
JB-750 grau 7 G 16 mm² 11135 27,0 6 1075,0 1780,0 zum Artikel
JB-750 grau 3 G 25 mm² 11155 24,4 4 720,0 1388,0 zum Artikel
JB-750 grau 4 G 25 mm² 11136 27,2 4 960,0 1581,0 zum Artikel
JB-750 grau 5 G 25 mm² 11137 30,1 4 1200,0 1997,0 zum Artikel
JB-750 grau 3 G 35 mm² 11156 27,0 2 1008,0 1767,0 zum Artikel
JB-750 grau 4 G 35 mm² 11138 30,0 2 1344,0 2105,0 zum Artikel
JB-750 grau 5 G 35 mm² 11139 33,4 2 1680,0 2636,0 zum Artikel
JB-750 grau 3 G 50 mm² 11157 31,9 1 1440,0 2556,0 zum Artikel
JB-750 grau 4 G 50 mm² 11140 35,6 1 1920,0 2940,0 zum Artikel
JB-750 grau 5 G 50 mm² 11145 39,3 1 2400,0 3936,0 zum Artikel
JB-750 grau 3 G 70 mm² 11158 36,4 2/0 2016,0 3182,0 zum Artikel
JB-750 grau 4 G 70 mm² 11141 40,3 2/0 2688,0 4090,0 zum Artikel
JB-750 grau 5 G 70 mm² 11146 44,9 2/0 3360,0 5443,0 zum Artikel
JB-750 grau 3 G 95 mm² 11159 41,5 3/0 2736,0 4676,0 zum Artikel
JB-750 grau 4 G 95 mm² 11142 46,2 3/0 3648,0 5540,0 zum Artikel
JB-750 grau 5 G 95 mm² 11147 51,3 3/0 4560,0 6931,0 zum Artikel
JB-750 grau 3 G 120 mm² 11160 45,8 4/0 3456,0 5630,0 zum Artikel
JB-750 grau 4 G 120 mm² 11143 51,4 4/0 4608,0 7000,0 zum Artikel
JB-750 grau 4 G 150 mm² 11148 58,2 300 kcmil 5760,0 8340,0 zum Artikel
JB-750 grau 4 G 185 mm² 11149 64,4 350 kcmil 7104,0 9904,0 zum Artikel

Zubehör

Zu diesem Produkt passende Produkte

chevron-leftAlertBrowse fileDownload fileFileImagePdfWordTextExcelPowerpointArchiveCsvAudioVideoSpinnerCalendarSort NoneSort ASCSort DESCReturn arrowMinus