JB-750-GELB
- Steuer- und Anschlussleitung zur Warnkennzeichnung
- weitgehend ölbeständig
Technische Daten JB-750-GELB
PVC-Steuerleitung in Anlehnung an DIN VDE 0285-525-2-11 / DIN EN 50525-2-11 | |
Temperaturbereich | bewegt -15°C bis +80°C nicht bewegt -40°C bis +80°C |
Nennspannung | AC U0/U 450/750 V |
Prüfspannung Ader/Ader | 4000 V |
Durchschlagspannung | 8000 V |
Mindestbiegeradius | bewegt 7,5x Außen-Ø nicht bewegt 4x Außen-Ø |
Details JB-750-GELB
Aufbau
- Cu-Litze blank, feindrähtig nach DIN VDE 0295 Kl. 5 / IEC 60228 cl. 5
- Aderisolation: PVC nach DIN VDE 0207-363-3 / DIN EN 50363-3 (Mischungstyp TI2)
- Aderkennzeichnung nach DIN VDE 0293-308, farbig
- G = mit Schutzleiter GN-GE
- Adern mit optimalen Schlaglängen verseilt
- Außenmantel: PVC nach DIN VDE 0207-363-4-1 / DIN EN 50363-4-1 (Mischungstyp TM2)
- Mantelfarbe: gelb (RAL 1016)
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
- Wird eingesetzt bei mittlerer mechanischer Beanspruchung für flexible Anwendung bei freier Bewegung ohne Zugbeanspruchung und ohne zwangsweise Bewegungsführung in trockenen, feuchten und nassen Räumen, jedoch nicht im Freien, als Steuerleitung mit gelbem Außenmantel zur besonderen Warnkennzeichnung. Empfehlung in Anlehnung an EN 60204 Teil 1 bzw. DIN VDE 0113 Teil 1.
Alle Artikel JB-750-GELB
Artikelbezeichnung
Art.-Nr.
|
Außen-Ø mm (ca.) | AWG (ca.) | Cu-Zahl kg/km | Gewicht kg/km (ca.) | ||
---|---|---|---|---|---|---|
JB-750-GELB gelb 3 G 1,5 mm² 10334 | 7,8 | 16 | 43,0 | 100,0 |
|
zum Artikel |
Artikeldetails
Art.-Nr.
10334
Artikelbezeichnung
JB-750-GELB gelb 3 G 1,5 mm²
Außen-Ø mm (ca.)
7,8
AWG (ca.)
16
Cu-Zahl kg/km
43,0
Gewicht kg/km (ca.)
100,0
Kupferbasis in EUR / 100kg
150
VPE/m
100,500,1000
individuelle Zuschnitte möglich
ja
EAN / GTIN
4060892007156
Zolltarifnummer
85444995
|
||||||
JB-750-GELB gelb 4 G 1,5 mm² 10335 | 8,5 | 16 | 58,0 | 121,0 |
|
zum Artikel |
Artikeldetails
Art.-Nr.
10335
Artikelbezeichnung
JB-750-GELB gelb 4 G 1,5 mm²
Außen-Ø mm (ca.)
8,5
AWG (ca.)
16
Cu-Zahl kg/km
58,0
Gewicht kg/km (ca.)
121,0
Kupferbasis in EUR / 100kg
150
VPE/m
100,500,1000
individuelle Zuschnitte möglich
ja
EAN / GTIN
4060892007163
Zolltarifnummer
85444995
|
||||||
JB-750-GELB gelb 5 G 1,5 mm² 10336 | 9,6 | 16 | 72,0 | 148,0 |
|
zum Artikel |
Artikeldetails
Art.-Nr.
10336
Artikelbezeichnung
JB-750-GELB gelb 5 G 1,5 mm²
Außen-Ø mm (ca.)
9,6
AWG (ca.)
16
Cu-Zahl kg/km
72,0
Gewicht kg/km (ca.)
148,0
Kupferbasis in EUR / 100kg
150
VPE/m
100,500,1000
individuelle Zuschnitte möglich
ja
EAN / GTIN
4060892007170
Zolltarifnummer
85444995
|
||||||
JB-750-GELB gelb 3 G 2,5 mm² 10337 | 9,3 | 14 | 72,0 | 154,0 |
|
zum Artikel |
Artikeldetails
Art.-Nr.
10337
Artikelbezeichnung
JB-750-GELB gelb 3 G 2,5 mm²
Außen-Ø mm (ca.)
9,3
AWG (ca.)
14
Cu-Zahl kg/km
72,0
Gewicht kg/km (ca.)
154,0
Kupferbasis in EUR / 100kg
150
VPE/m
100,500,1000
individuelle Zuschnitte möglich
ja
EAN / GTIN
4060892007187
Zolltarifnummer
85444995
|
||||||
JB-750-GELB gelb 4 G 2,5 mm² 10338 | 10,2 | 14 | 96,0 | 208,0 |
|
zum Artikel |
Artikeldetails
Art.-Nr.
10338
Artikelbezeichnung
JB-750-GELB gelb 4 G 2,5 mm²
Außen-Ø mm (ca.)
10,2
AWG (ca.)
14
Cu-Zahl kg/km
96,0
Gewicht kg/km (ca.)
208,0
Kupferbasis in EUR / 100kg
150
VPE/m
100,500,1000
individuelle Zuschnitte möglich
ja
EAN / GTIN
4060892007194
Zolltarifnummer
85444995
|
||||||
JB-750-GELB gelb 5 G 2,5 mm² 10339 | 11,4 | 14 | 120,0 | 229,0 |
|
zum Artikel |
Artikeldetails
Art.-Nr.
10339
Artikelbezeichnung
JB-750-GELB gelb 5 G 2,5 mm²
Außen-Ø mm (ca.)
11,4
AWG (ca.)
14
Cu-Zahl kg/km
120,0
Gewicht kg/km (ca.)
229,0
Kupferbasis in EUR / 100kg
150
VPE/m
100,500,1000
individuelle Zuschnitte möglich
ja
EAN / GTIN
4060892007200
Zolltarifnummer
85444995
|
Downloads JB-750-GELB
Zubehör
Zu diesem Produkt passende Produkte