HSK PG 11 schwarz (KD 5,0-10,0 mm) Art.-Nr. 90022
  • UL-Zertifizierung
  • CSA-Zertifizierung
  • product.icon.logo_dnv
  • VDE-Zertifizierung
  • halogenfrei (LS0H)
  • UKCA-Zertifizierung
131,38 € / 100 Stück  
Basispreis, zzgl.: Teuerungszuschlag, Verpackung, Versand, Mindestauftragswertzuschlag gem. AGB. Alle Details können Sie im Warenkorb einsehen.
Jetzt anmelden

Artikeldetails

Art.-Nr.
90022
Artikelbezeichnung
HSK PG 11 schwarz (KD 5,0-10,0 mm)
Gewindeart
PG
Farbe
schwarz (RAL 9005)
Kabel-Ø von / bis mm
5.0 - 10.0
Gewindelänge mm
8,0
Schlüsselweite mm
22
Menge pro Verpackungseinheit
50
anbruchfähig
nein
EAN / GTIN
4060892361906
Zolltarifnummer
39269097

Technische Daten

PA-Kabelverschraubung
Temperaturbereich -40°C bis +100°C
Schutzart IP 68 - 10 bar / IP 69K - im angegebenen Klemmbereich, mit zusätzlichem O-Ring am Anschlussgewinde

Details

Aufbau

  • Material: Polyamid (PA)
  • Dichtung: Nitril-Butadien-Kautschuk (NBR)

Eigenschaften

  • halogenfrei
  • phosphorfrei
  • silikonfrei
  • cadmiumfrei
  • optimale Zugentlastung durch Klemmlamellen
  • montagefreundlich, Zeit- und Kostenersparnis
  • wasserdicht, staubdicht
  • große Klemmbereiche

Prüfungen

  • Prüfnorm EN 62444

Hinweise

  • Für den eigensicheren Bereich "i", sind Kabelverschraubungen in blau, RAL 5012, zu verwenden.
  • Legende:
  • Abmessungen
  • TD - Gewindedurchmesser
  • TL - Gewindelänge
  • SZ - Schlüsselweite

Verwendung

  • Maschinen- und Anlagenbau
  • Roboterbau
  • Automatisierungstechnik
  • Fahrzeug - und Schiffsbau
  • Bahntechnik
  • Installationstechnik
  • Schaltschrankbau

Downloads

Zubehör

Zu diesem Produkt passende Produkte

Info Circlechevron-leftAlertBrowse fileDownload fileFileImagePdfWordTextExcelPowerpointArchiveCsvAudioVideoSpinnerCalendarSort NoneSort ASCSort DESCReturn arrowMinusYouTubeSyncVisibleInvisible