HSK-INOX
  • UL-Zertifizierung
  • CSA-Zertifizierung
  • VDE-Zertifizierung
  • DNV-Zertifizierung
  • UKCA-Zertifizierung
Ab 1.918,82 € / 100 Stück  
Basispreis, zzgl.: Teuerungszuschlag, Verpackung, Versand, Mindestauftragswertzuschlag gem. AGB. Alle Details können Sie im Warenkorb einsehen.
Artikel kaufen

Technische Daten

Edelstahl-Kabelverschraubung
Temperaturbereich -40°C bis +100°C
Schutzart IP 68 - 10 bar / IP 69K

Details

Aufbau

  • Material: Edelstahl 1.4305 / AISI 303
  • Klemmeinsatz: Polyamid (PA)
  • Dichtung: Nitril-Butadien-Kautschuk (NBR)
  • O-Ring: Nitril-Butadien-Kautschuk (NBR)

Eigenschaften

  • optimale Zugentlastung durch Klemmlamellen
  • montagefreundlich, Zeit- und Kostenersparnis
  • wasserdicht, staubdicht
  • große Klemmbereiche
  • hohe Korrosionsbeständigkeit

Prüfungen

  • Prüfnorm EN 62444

Hinweise

  • Legende:
  • Abmessungen
  • TD - Gewindedurchmesser
  • TL - Gewindelänge
  • SZ - Schlüsselweite

Verwendung

  • Maschinen- und Anlagenbau
  • Automatisierungstechnik
  • Installationstechnik

Artikel HSK-INOX

Artikelbezeichnung
Art.-Nr.
Gewindeart Kabel-Ø von / bis mm Gewindelänge mm Schlüsselweite mm

Downloads

Zubehör

Zu diesem Produkt passende Produkte

Info Circlechevron-leftAlertBrowse fileDownload fileFileImagePdfWordTextExcelPowerpointArchiveCsvAudioVideoSpinnerCalendarSort NoneSort ASCSort DESCReturn arrowMinusYouTubeSyncVisibleInvisible