HELUcond PA6-L
Ab 54,95 € / 100 Meter  
Basispreis, zzgl.: Teuerungszuschlag, Verpackung, Versand, Mindestauftragswertzuschlag gem. AGB. Alle Details können Sie im Warenkorb einsehen.
Artikel kaufen

Technische Daten

Temperaturbereich -40°C bis +120°C
kurzzeitig bis +150°C

Details

Aufbau

  • Mod. Polyamid PA 6

Eigenschaften

  • halogenfrei
  • phosphorfrei
  • Beständig gegen eine Vielzahl von
  • Kraftstoffe
  • Mineralöle
  • Fette
  • Schwache Basen
  • Schwache Säuren

Hinweise

  • Passende Anschlussverschraubungen: HELUquick, HSSV

Prüfungen

  • Entflammbarkeit nach UL 94: V2

Verwendung

  • Kabelschutzschlauch für leichte bis mittlere mechanische Beanspruchungen. Belastbarkeit/100mm NW 17: ca. 250 N
  • Anlagen- und Maschinenbau
  • Automatisierungstechnik
  • Fahrzeug- und Schiffsbau
  • Installationstechnik
  • Schaltschrankbau

Artikel HELUcond PA6-L

Artikelbezeichnung
Art.-Nr
Farbe Nenngröße mm Innen-Ø ca. mm Außen-Ø ca. mm

Downloads

Info Circlechevron-leftAlertBrowse fileDownload fileFileImagePdfWordTextExcelPowerpointArchiveCsvAudioVideoSpinnerCalendarSort NoneSort ASCSort DESCReturn arrowMinusYouTubeSyncVisibleInvisible