HELUcond CO-PA
  • halogenfrei (LS0H)
  • UV-beständig
Ab 397,69 € / 100 Meter  
Basispreis, zzgl.: Teuerungszuschlag, Verpackung, Versand, Mindestauftragswertzuschlag gem. AGB. Alle Details können Sie im Warenkorb einsehen.
Artikel kaufen

Technische Daten

Temperaturbereich -40°C bis +120°C
kurzzeitig bis +150°C

Details

Aufbau

  • Polyamid 6

Eigenschaften

  • UV-beständig
  • halogenfrei
  • Beständig gegen eine Vielzahl von
  • Kraftstoffe
  • Mineralöle
  • Fette
  • Schwache Basen
  • Schwache Säuren

Hinweise

  • Passende Anschlussverschraubungen: COV

Prüfungen

  • Entflammbarkeit nach UL 94: HB

Verwendung

  • Der teilbare und wieder verschließbare Kabelschutzschlauch für den nachträglichen mechanischen Schutz der Leitungen.
  • Problemlose Nachinstallation
  • hohe mechanische Festigkeit
  • einfaches verlegen von vorkonfektionierten Leitungen
  • Reparatur von bestehenden Systemen
  • Anlagen- und Maschinenbau
  • Automatisierungstechnik
  • Fahrzeug- und Schiffsbau
  • Bahntechnik
  • Installationstechnik
  • Schaltschrankbau

Artikel HELUcond CO-PA

Artikelbezeichnung
Art.-Nr
Nenngröße mm Innen-Ø ca. mm Außen-Ø ca. mm VPE/m

Downloads

Zubehör

Zu diesem Produkt passende Produkte

Info Circlechevron-leftAlertBrowse fileDownload fileFileImagePdfWordTextExcelPowerpointArchiveCsvAudioVideoSpinnerCalendarSort NoneSort ASCSort DESCReturn arrowMinusYouTubeSyncVisibleInvisible