HELUTOOL HKS 32 Kabelschere Art.-Nr. 907603
81,51 € / 1 Stück  
Basispreis, zzgl.: Teuerungszuschlag, Verpackung, Versand, Mindestauftragswertzuschlag gem. AGB. Alle Details können Sie im Warenkorb einsehen.
Jetzt anmelden

Artikeldetails

Art.-Nr.
907603
Typ
HELUTOOL HKS 32 Kabelschere
VPE/St.
1
EAN / GTIN
4060892428869
Zolltarifnummer
82032000

Technische Daten

Alle technischen Daten finden Sie im Datenblatt im Bereich Downloads

Details

Aufbau

  • Zum Schneiden von verseilten Al- und Cu-Leitern, ein-/mehrdrähtig
  • Für Schneidbereiche bis 32 mm
  • Messer aus geschmiedetem, spezialgehärtetem Werkzeugstahl
  • Länge 600 mm
  • Gewicht 1500 g

Hinweise

  • Nicht geeignet zum Schneiden von Stahldrähten, Kabeln mit Stahleinlage und Massivleitern.

Downloads

Info Circlechevron-leftAlertBrowse fileDownload fileFileImagePdfWordTextExcelPowerpointArchiveCsvAudioVideoSpinnerCalendarSort NoneSort ASCSort DESCReturn arrowMinusYouTubeSyncVisibleInvisible