HELUTOOL HHPI 20 Hydraulische Handpresse im Koffer
Art.-Nr. 908286
Basispreis, zzgl.: Teuerungszuschlag, Verpackung, Versand, Mindestauftragswertzuschlag gem. AGB. Alle Details können Sie im Warenkorb einsehen.
Artikeldetails HELUTOOL HHPI 20 Hydraulische Handpresse im Koffer
- Art.-Nr.
- 908286
- Typ
- HELUTOOL HHPI 20 Hydraulische Handpresse im Koffer
- VPE/St.
- 1
- EAN / GTIN
- 4060892430121
- Zolltarifnummer
- 82032000
Technische Daten HELUTOOL HHPI 20 Hydraulische Handpresse im Koffer
Alle technischen Daten finden Sie im Datenblatt im Bereich Downloads |
Details HELUTOOL HHPI 20 Hydraulische Handpresse im Koffer
Aufbau
- Extrem schnelles Arbeiten durch zweistufige Hydraulikpumpe
- Großer Verarbeitungsbereich bis 300 mm²
- Schnellverschlusskopf um 180° drehbar
- Durch Klappverschluss müheloses Arbeiten auch an schwer zugänglichen Stellen
- Leicht und handlich, kurze Bauform
- Eingebautes Überdruckventil, auch bei Fehlpressungen keine Beschädigung von Werkzeug und Einsätzen
- Universell einsetzbar: Einsätze für alle Kabelschuhtypen sind lieferbar
- Presskraft ca. 62 kN
- Länge 396 mm
- Gewicht 2800 g
Eigenschaften
- Einschließlich Transportkoffer aus Kunststoff
Hinweise
- Exklusiv Presseinsätze
- Passende Presseinsätze: HELU-S-PE-SK und HELU-S-PE-WM
- Weitere Presseinsätze auf Anfrage
Downloads HELUTOOL HHPI 20 Hydraulische Handpresse im Koffer
Zubehör
Zu diesem Produkt passende Produkte