HELUTHERM® 145 gelb 1 x 0,5 mm²
Art.-Nr. 51288
- temperaturbeständige Einzelader
- mit verbessertem Verhalten im Brandfall
- vernetztes Isolationsmaterial
Basispreis, zzgl.: Metallzuschlag, Teuerungszuschlag, Verpackung, Versand, Mindestauftragswertzuschlag gem. AGB. Alle Details können Sie im Warenkorb einsehen.
Artikeldetails HELUTHERM® 145 gelb 1 x 0,5 mm²
- Art.-Nr.
- 51288
- Artikelbezeichnung
- HELUTHERM® 145 gelb 1 x 0,5 mm²
- Aderfarbe
- gelb (RAL 1021)
- AWG (ca.)
- 20
- Außen-Ø mm (ca.)
- 1,9
- Cu-Zahl kg/km
- 4,8
- Gewicht kg/km (ca.)
- 7,0
- Kupferbasis in EUR / 100kg
- 150
- Meter pro Verpackungseinheit
- 100, 200
- individuelle Zuschnitte möglich
- nein
- EAN / GTIN
- 4060892231087
- Zolltarifnummer
- 85444995
Technische Daten HELUTHERM® 145 gelb 1 x 0,5 mm²
Einzelader | |
Temperaturbereich | bewegt -35°C bis +120°C nicht bewegt -55°C bis +145°C |
Nennspannung | 0,25 - 1 mm²: AC U0/U 300/500 V 1,5 - 240 mm²: AC U0/U 450/750 V 1,5 - 240 mm²: bei fester und geschützter Verlegung AC U0/U 600/1000 V |
Prüfspannung | 3500 V |
Mindestbiegeradius | bewegt 8x Außen-Ø nicht bewegt 4x Außen-Ø |
Details HELUTHERM® 145 gelb 1 x 0,5 mm²
Aufbau
- Cu-Litze verzinnt, feindrähtig nach DIN VDE 0295 Kl. 5 / IEC 60228 cl. 5
- Aderisolation: vernetztes Polyolefin
- Aderkennzeichnung: siehe Datenblatt
Eigenschaften
- beständig gegen: Öl, UV-Strahlung, Ozon, Witterungseinflüsse
- abriebfest, kerbfest
- zur Verwendung im Freien
- halogenfrei
- die bei der Fertigung verwendeten Materialien sind silikon- und cadmiumfrei und frei von lackbenetzungsstörenden Substanzen
- keine Brandfortleitung
Prüfungen
- halogenfrei nach DIN VDE 0482-754-1 / DIN EN 60754-1 / IEC 60754-1
- Korrosivität von Brandgasen nach DIN VDE 0482-754-2 / DIN EN 60754-2 / IEC 60754-2
- flammwidrig nach DIN VDE 0482-332-1-2 / DIN EN 60332-1-2 / IEC 60332-1-2
- Bündelbrandprüfung nach DIN VDE 0482-332-3-22 / DIN EN 60332-3-22 / IEC 60332-3-22
- Rauchdichte nach DIN VDE 0482-1034-1+2 / DIN EN 61034-1+2 / IEC 61034-1+2
- Brandschutz nach DIN EN 45545-2
- ölbeständig nach DIN VDE 0473-811-404 / DIN EN 60811-404 / IEC 60811-404, IRM 902 4h bei +70°C
- Zertifizierungen und Zulassungen:
- EAC
- 0,5 - 240 mm²: DNV
Hinweise
- der Leiter ist metrisch (mm²) aufgebaut, AWG-Angaben sind angenähert und dienen nur der Orientierung
Verwendung
- Diese temperaturbeständige Einzelader wird eingesetzt für die innere Verdrahtung von Leuchten, Wärmegeräten, elektrischen Maschinen, Schaltanlagen und Verteilern in Apparaten, Maschinen- und Anlagenbau; geeignet für die Verlegung in Rohren auf, in und unter Putz, in geschlossenen Installationskanälen, sowie für Verkehrssysteme oder auch im Außenbereich. Darf nicht verwendet werden für die direkte Verlegung auf Kabelleitern und Kabelrinnen, ausgenommen als Potentialausgleichsleitung.