HELUPOWER® H07RN-F LS0H schwarz 3 G 300 mm² Art.-Nr. 30780
  • HAR-Zertifizierung
  • EAC-Zertifizierung
  • halogenfrei (LS0H)
  • UV-beständig
  • UKCA-Zertifizierung
  • halogenfrei
  • ölbeständig
  • einsetzbar in stehenden Gewässern bis zu einer Wassertiefe von 100 m
17.869,00 € / 100 Meter  
Basispreis, zzgl.: Metallzuschlag, Teuerungszuschlag, Verpackung, Versand, Mindestauftragswertzuschlag gem. AGB. Alle Details können Sie im Warenkorb einsehen.
Jetzt anmelden

Artikeldetails

Art.-Nr.
30780
Artikelbezeichnung
HELUPOWER® H07RN-F LS0H schwarz 3 G 300 mm²
AWG (ca.)
600 kcmil
Außen-Ø mm (ca.)
72,0 - 78,3
Cu-Zahl kg/km
8640,0
Gewicht kg/km (ca.)
11635,0
Kupferbasis in EUR / 100kg
150
Meter pro Verpackungseinheit
-
individuelle Zuschnitte möglich
ja
EAN / GTIN
4060892165832
Zolltarifnummer
85444995

Technische Daten

Gummi-Anschlussleitung nach DIN VDE 0285-525-2-21 / DIN EN 50525-2-21
Temperaturbereich bewegt -40°C bis +90°C
nicht bewegt -50°C bis +90°C
Zulässige Betriebstemperatur am Leiter +90°C
Kurzschlusstemperatur am Leiter +250°C
Nennspannung AC U0/U 450/750 V
max. zulässige Betriebsspannung Wechselstrom (AC) Leiter/Erde 476 V
Drehstrom (AC) Leiter/Leiter 825 V
Gleichstrom (DC) Leiter/Erde 619 V
Gleichstrom (DC) Leiter/Leiter 1238 V
Prüfspannung Ader/Ader 2500 V
Mindestbiegeradius bewegt 6x Außen-Ø
nicht bewegt 4x Außen-Ø

Details

Aufbau

  • Cu-Litze blank, feindrähtig nach DIN VDE 0295 Kl. 5 / IEC 60228 cl. 5
  • Aderisolation: Spezial-Gummi
  • Aderkennzeichnung nach DIN VDE 0293-308,
  • 1 adrig: schwarz
  • 2 - 5 adrig: farbig
  • 7 - 12 adrig: schwarze Adern mit fortlaufenden, weißen Ziffern
  • Schutzleiter: ab 3 Adern,
  • G = mit Schutzleiter GN-GE, in der Außenlage,
  • x = ohne Schutzleiter
  • Adern mit optimalen Schlaglängen in Lagen verseilt
  • Außenmantel: Spezial-Gummi
  • Mantelfarbe: schwarz

Eigenschaften

  • beständig gegen: Öl, UV-Strahlung, Ozon, Witterungseinflüsse, Schmieröle, Fette
  • zur Verwendung im Freien
  • halogenfrei

Prüfungen

  • halogenfrei nach DIN VDE 0482-754-1 / DIN EN 60754-1 / IEC 60754-1
  • Korrosivität von Brandgasen nach DIN VDE 0482-754-2 / DIN EN 60754-2 / IEC 60754-2
  • flammwidrig nach DIN VDE 0482-332-1-2 / DIN EN 60332-1-2 / IEC 60332-1-2
  • Rauchdichte nach DIN VDE 0482-1034-1+2 / DIN EN 61034-1+2 / IEC 61034-1+2
  • ölbeständig nach DIN VDE 0473-811-404 / DIN EN 60811-404 / IEC 60811-404
  • ozonbeständig nach DIN VDE 0473-811-403 / DIN EN 60811-403
  • Zertifizierungen und Zulassungen:
  • HAR
  • EAC

Hinweise

  • der Leiter ist metrisch (mm²) aufgebaut, AWG-Angaben sind angenähert und dienen nur der Orientierung

Verwendung

  • Halogenfreie Gummischlauchleitungen zur Verwendung bei mittleren mechanischen Beanspruchungen in trockenen, feuchten, nassen Räumen und im Freien. Einsetzbar nur in stehenden Gewässern (auch im Salzwasser) bis zu einer Wassertiefe von 100 m (AD8) und einer Wassertemperatur von min. +5°C. Bei Verlegung in Rohren oder ähnlichen geschlossenen Systemen ist die Verwendung der Leitung bis einschließlich 1000 V Wechselspannung oder bis 750 V Gleichspannung gegen Erde zugelassen.
Info Circlechevron-leftAlertBrowse fileDownload fileFileImagePdfWordTextExcelPowerpointArchiveCsvAudioVideoSpinnerCalendarSort NoneSort ASCSort DESCReturn arrowMinusYouTubeSyncVisibleInvisible