HELUPOWER® H07RN-F LS0H schwarz 2 x 4 mm²
Art.-Nr. 30759
- halogenfrei
- ölbeständig
- einsetzbar in stehenden Gewässern bis zu einer Wassertiefe von 100 m
Basispreis, zzgl.: Metallzuschlag, Teuerungszuschlag, Verpackung, Versand, Mindestauftragswertzuschlag gem. AGB. Alle Details können Sie im Warenkorb einsehen.
Artikeldetails HELUPOWER® H07RN-F LS0H schwarz 2 x 4 mm²
- Art.-Nr.
- 30759
- Artikelbezeichnung
- HELUPOWER® H07RN-F LS0H schwarz 2 x 4 mm²
- AWG (ca.)
- 12
- Außen-Ø mm (ca.)
- 11,8 - 13,4
- Cu-Zahl kg/km
- 77,0
- Gewicht kg/km (ca.)
- 225,0
- Kupferbasis in EUR / 100kg
- 150
- Meter pro Verpackungseinheit
- 100, 500, 1000
- individuelle Zuschnitte möglich
- ja
- EAN / GTIN
- 4060892165627
- Zolltarifnummer
- 85444995
Technische Daten HELUPOWER® H07RN-F LS0H schwarz 2 x 4 mm²
Gummi-Anschlussleitung nach DIN VDE 0285-525-2-21 / DIN EN 50525-2-21 | |
Temperaturbereich | bewegt -40°C bis +90°C nicht bewegt -50°C bis +90°C |
Zulässige Betriebstemperatur am Leiter | +90°C |
Kurzschlusstemperatur am Leiter | +250°C |
Nennspannung | AC U0/U 450/750 V |
max. zulässige Betriebsspannung | Wechselstrom (AC) Leiter/Erde 476 V Drehstrom (AC) Leiter/Leiter 825 V Gleichstrom (DC) Leiter/Erde 619 V Gleichstrom (DC) Leiter/Leiter 1238 V |
Prüfspannung Ader/Ader | 2500 V |
Mindestbiegeradius | bewegt 6x Außen-Ø nicht bewegt 4x Außen-Ø |
Details HELUPOWER® H07RN-F LS0H schwarz 2 x 4 mm²
Aufbau
- Cu-Litze blank, feindrähtig nach DIN VDE 0295 Kl. 5 / IEC 60228 cl. 5
- Aderisolation: Spezial-Gummi
- Aderkennzeichnung nach DIN VDE 0293-308,
- 1 adrig: schwarz
- 2 - 5 adrig: farbig
- 7 - 12 adrig: schwarze Adern mit fortlaufenden, weißen Ziffern
- Schutzleiter: ab 3 Adern,
- G = mit Schutzleiter GN-GE, in der Außenlage,
- x = ohne Schutzleiter
- Adern mit optimalen Schlaglängen in Lagen verseilt
- Außenmantel: Spezial-Gummi
- Mantelfarbe: schwarz
Eigenschaften
- beständig gegen: Öl, UV-Strahlung, Ozon, Witterungseinflüsse, Schmieröle, Fette
- zur Verwendung im Freien
- halogenfrei
Prüfungen
- halogenfrei nach DIN VDE 0482-754-1 / DIN EN 60754-1 / IEC 60754-1
- Korrosivität von Brandgasen nach DIN VDE 0482-754-2 / DIN EN 60754-2 / IEC 60754-2
- flammwidrig nach DIN VDE 0482-332-1-2 / DIN EN 60332-1-2 / IEC 60332-1-2
- Rauchdichte nach DIN VDE 0482-1034-1+2 / DIN EN 61034-1+2 / IEC 61034-1+2
- ölbeständig nach DIN VDE 0473-811-404 / DIN EN 60811-404 / IEC 60811-404
- ozonbeständig nach DIN VDE 0473-811-403 / DIN EN 60811-403
- Zertifizierungen und Zulassungen:
- HAR
- EAC
Hinweise
- der Leiter ist metrisch (mm²) aufgebaut, AWG-Angaben sind angenähert und dienen nur der Orientierung
Verwendung
- Halogenfreie Gummischlauchleitungen zur Verwendung bei mittleren mechanischen Beanspruchungen in trockenen, feuchten, nassen Räumen und im Freien. Einsetzbar nur in stehenden Gewässern (auch im Salzwasser) bis zu einer Wassertiefe von 100 m (AD8) und einer Wassertemperatur von min. +5°C. Bei Verlegung in Rohren oder ähnlichen geschlossenen Systemen ist die Verwendung der Leitung bis einschließlich 1000 V Wechselspannung oder bis 750 V Gleichspannung gegen Erde zugelassen.