HELUKAT® PROFInet A CAT.5e XLPE SF/UTP PUR STATIC grün 2 x 2 x AWG 22 /1

Art.-Nr. 801195
  • EAC-Zertifizierung
  • UV-beständig
  • robust
  • Längenmarkierung in Meter
2.464,09 € / 100 Meter Nettopreis zzgl. Metallzuschlag Jetzt anmelden / Registrieren

Artikeldetails

Art.-Nr.
801195
Name
HELUKAT® PROFInet A CAT.5e XLPE SF/UTP PUR STATIC grün 2 x 2 x AWG 22 /1
Außen-Ø ca. mm
6,5
Cu-Zahl kg/km
32
Gewicht ca. kg/km
63
Kupferbasis EUR/100 kg
150
VPE/m
100,500,1000
anbruchfähig
ja
EAN / GTIN
4060892314322
Zolltarifnummer
85444991

Technische Daten

Alle technischen Daten finden Sie im Datenblatt im Bereich Downloads

Details

Downloads

chevron-leftAlertBrowse fileDownload fileFileImagePdfWordTextExcelPowerpointArchiveCsvAudioVideoSpinnerCalendarSort NoneSort ASCSort DESCReturn arrowMinus