

HELUKAT® CONNECTING SYSTEMS® Rangierkabel CAT.6A S/FTP RJ45
Technische Daten HELUKAT® CONNECTING SYSTEMS® Rangierkabel CAT.6A S/FTP RJ45
Alle technischen Daten finden Sie im Datenblatt im Bereich Downloads |
Details HELUKAT® CONNECTING SYSTEMS® Rangierkabel CAT.6A S/FTP RJ45
Alle Artikel HELUKAT® CONNECTING SYSTEMS® Rangierkabel CAT.6A S/FTP RJ45
Name
Art.-Nr.
|
VPE/St. | anbruchfähig | EAN / GTIN | Zolltarifnummer | ||
---|---|---|---|---|---|---|
HELUKAT® CONNECTING SYSTEMS® Rangierkabel CAT.6A S/FTP RJ45 grau 1m 802380 | 10 | nein | 4060892316005 | 85444290 |
|
zum Artikel |
Artikeldetails
Art.-Nr.
802380
Name
HELUKAT® CONNECTING SYSTEMS® Rangierkabel CAT.6A S/FTP RJ45 grau 1m
VPE/St.
10
anbruchfähig
nein
EAN / GTIN
4060892316005
Zolltarifnummer
85444290
|
||||||
HELUKAT® CONNECTING SYSTEMS® Rangierkabel CAT.6A S/FTP RJ45 grau 2m 802381 | 10 | nein | 4060892316012 | 85444290 |
|
zum Artikel |
Artikeldetails
Art.-Nr.
802381
Name
HELUKAT® CONNECTING SYSTEMS® Rangierkabel CAT.6A S/FTP RJ45 grau 2m
VPE/St.
10
anbruchfähig
nein
EAN / GTIN
4060892316012
Zolltarifnummer
85444290
|
||||||
HELUKAT® CONNECTING SYSTEMS® Rangierkabel CAT.6A S/FTP RJ45 grau 3m 802382 | 10 | nein | 4060892316029 | 85444290 |
|
zum Artikel |
Artikeldetails
Art.-Nr.
802382
Name
HELUKAT® CONNECTING SYSTEMS® Rangierkabel CAT.6A S/FTP RJ45 grau 3m
VPE/St.
10
anbruchfähig
nein
EAN / GTIN
4060892316029
Zolltarifnummer
85444290
|
||||||
HELUKAT® CONNECTING SYSTEMS® Rangierkabel CAT.6A S/FTP RJ45 grau 5m 802383 | 10 | nein | 4060892316036 | 85444290 |
|
zum Artikel |
Artikeldetails
Art.-Nr.
802383
Name
HELUKAT® CONNECTING SYSTEMS® Rangierkabel CAT.6A S/FTP RJ45 grau 5m
VPE/St.
10
anbruchfähig
nein
EAN / GTIN
4060892316036
Zolltarifnummer
85444290
|