

HELUKAT® CONNECTING SYSTEMS® Rangierkabel CAT.6 S/FTP RJ45
Technische Daten HELUKAT® CONNECTING SYSTEMS® Rangierkabel CAT.6 S/FTP RJ45
Alle technischen Daten finden Sie im Datenblatt im Bereich Downloads |
Details HELUKAT® CONNECTING SYSTEMS® Rangierkabel CAT.6 S/FTP RJ45
Alle Artikel HELUKAT® CONNECTING SYSTEMS® Rangierkabel CAT.6 S/FTP RJ45
Name
Art.-Nr.
|
VPE/St. | anbruchfähig | EAN / GTIN | Zolltarifnummer | ||
---|---|---|---|---|---|---|
HELUKAT® CONNECTING SYSTEMS® Rangierkabel CAT.6 S/FTP RJ45 grau 0,25m 806253 | 10 | nein | 4060892316951 | 85444290 |
|
zum Artikel |
Artikeldetails
Art.-Nr.
806253
Name
HELUKAT® CONNECTING SYSTEMS® Rangierkabel CAT.6 S/FTP RJ45 grau 0,25m
VPE/St.
10
anbruchfähig
nein
EAN / GTIN
4060892316951
Zolltarifnummer
85444290
|
||||||
HELUKAT® CONNECTING SYSTEMS® Rangierkabel CAT.6 S/FTP RJ45 grau 0,5m 82857 | 10 | nein | 4060892315886 | 85444290 |
|
zum Artikel |
Artikeldetails
Art.-Nr.
82857
Name
HELUKAT® CONNECTING SYSTEMS® Rangierkabel CAT.6 S/FTP RJ45 grau 0,5m
VPE/St.
10
anbruchfähig
nein
EAN / GTIN
4060892315886
Zolltarifnummer
85444290
|
||||||
HELUKAT® CONNECTING SYSTEMS® Rangierkabel CAT.6 S/FTP RJ45 grau 1m 82858 | 10 | nein | 4060892315893 | 85444290 |
|
zum Artikel |
Artikeldetails
Art.-Nr.
82858
Name
HELUKAT® CONNECTING SYSTEMS® Rangierkabel CAT.6 S/FTP RJ45 grau 1m
VPE/St.
10
anbruchfähig
nein
EAN / GTIN
4060892315893
Zolltarifnummer
85444290
|
||||||
HELUKAT® CONNECTING SYSTEMS® Rangierkabel CAT.6 S/FTP RJ45 grau 1,5m 806254 | 10 | nein | 4060892316968 | 85444290 |
|
zum Artikel |
Artikeldetails
Art.-Nr.
806254
Name
HELUKAT® CONNECTING SYSTEMS® Rangierkabel CAT.6 S/FTP RJ45 grau 1,5m
VPE/St.
10
anbruchfähig
nein
EAN / GTIN
4060892316968
Zolltarifnummer
85444290
|
||||||
HELUKAT® CONNECTING SYSTEMS® Rangierkabel CAT.6 S/FTP RJ45 grau 2m 82859 | 10 | nein | 4060892315909 | 85444290 |
|
zum Artikel |
Artikeldetails
Art.-Nr.
82859
Name
HELUKAT® CONNECTING SYSTEMS® Rangierkabel CAT.6 S/FTP RJ45 grau 2m
VPE/St.
10
anbruchfähig
nein
EAN / GTIN
4060892315909
Zolltarifnummer
85444290
|
||||||
HELUKAT® CONNECTING SYSTEMS® Rangierkabel CAT.6 S/FTP RJ45 grau 3m 82860 | 10 | nein | 4060892315916 | 85444290 |
|
zum Artikel |
Artikeldetails
Art.-Nr.
82860
Name
HELUKAT® CONNECTING SYSTEMS® Rangierkabel CAT.6 S/FTP RJ45 grau 3m
VPE/St.
10
anbruchfähig
nein
EAN / GTIN
4060892315916
Zolltarifnummer
85444290
|
||||||
HELUKAT® CONNECTING SYSTEMS® Rangierkabel CAT.6 S/FTP RJ45 grau 5m 82861 | 10 | nein | 4060892315923 | 85444290 |
|
zum Artikel |
Artikeldetails
Art.-Nr.
82861
Name
HELUKAT® CONNECTING SYSTEMS® Rangierkabel CAT.6 S/FTP RJ45 grau 5m
VPE/St.
10
anbruchfähig
nein
EAN / GTIN
4060892315923
Zolltarifnummer
85444290
|
||||||
HELUKAT® CONNECTING SYSTEMS® Rangierkabel CAT.6 S/FTP RJ45 grau 7,5m 82862 | 5 | nein | 4060892315930 | 85444290 |
|
zum Artikel |
Artikeldetails
Art.-Nr.
82862
Name
HELUKAT® CONNECTING SYSTEMS® Rangierkabel CAT.6 S/FTP RJ45 grau 7,5m
VPE/St.
5
anbruchfähig
nein
EAN / GTIN
4060892315930
Zolltarifnummer
85444290
|
||||||
HELUKAT® CONNECTING SYSTEMS® Rangierkabel CAT.6 S/FTP RJ45 grau 10m 82863 | 5 | nein | 4060892315947 | 85444290 |
|
zum Artikel |
Artikeldetails
Art.-Nr.
82863
Name
HELUKAT® CONNECTING SYSTEMS® Rangierkabel CAT.6 S/FTP RJ45 grau 10m
VPE/St.
5
anbruchfähig
nein
EAN / GTIN
4060892315947
Zolltarifnummer
85444290
|
||||||
HELUKAT® CONNECTING SYSTEMS® Rangierkabel CAT.6 S/FTP RJ45 grau 15m 82864 | 5 | nein | 4060892315954 | 85444290 |
|
zum Artikel |
Artikeldetails
Art.-Nr.
82864
Name
HELUKAT® CONNECTING SYSTEMS® Rangierkabel CAT.6 S/FTP RJ45 grau 15m
VPE/St.
5
anbruchfähig
nein
EAN / GTIN
4060892315954
Zolltarifnummer
85444290
|
||||||
HELUKAT® CONNECTING SYSTEMS® Rangierkabel CAT.6 S/FTP RJ45 blau 0,5m 802999 | 10 | nein | 4060892316142 | 85444290 |
|
zum Artikel |
Artikeldetails
Art.-Nr.
802999
Name
HELUKAT® CONNECTING SYSTEMS® Rangierkabel CAT.6 S/FTP RJ45 blau 0,5m
VPE/St.
10
anbruchfähig
nein
EAN / GTIN
4060892316142
Zolltarifnummer
85444290
|
||||||
HELUKAT® CONNECTING SYSTEMS® Rangierkabel CAT.6 S/FTP RJ45 blau 1m 803000 | 10 | nein | 4060892316159 | 85444290 |
|
zum Artikel |
Artikeldetails
Art.-Nr.
803000
Name
HELUKAT® CONNECTING SYSTEMS® Rangierkabel CAT.6 S/FTP RJ45 blau 1m
VPE/St.
10
anbruchfähig
nein
EAN / GTIN
4060892316159
Zolltarifnummer
85444290
|
||||||
HELUKAT® CONNECTING SYSTEMS® Rangierkabel CAT.6 S/FTP RJ45 blau 2m 803001 | 10 | nein | 4060892316166 | 85444290 |
|
zum Artikel |
Artikeldetails
Art.-Nr.
803001
Name
HELUKAT® CONNECTING SYSTEMS® Rangierkabel CAT.6 S/FTP RJ45 blau 2m
VPE/St.
10
anbruchfähig
nein
EAN / GTIN
4060892316166
Zolltarifnummer
85444290
|
||||||
HELUKAT® CONNECTING SYSTEMS® Rangierkabel CAT.6 S/FTP RJ45 blau 3m 803002 | 10 | nein | 4060892316173 | 85444290 |
|
zum Artikel |
Artikeldetails
Art.-Nr.
803002
Name
HELUKAT® CONNECTING SYSTEMS® Rangierkabel CAT.6 S/FTP RJ45 blau 3m
VPE/St.
10
anbruchfähig
nein
EAN / GTIN
4060892316173
Zolltarifnummer
85444290
|
||||||
HELUKAT® CONNECTING SYSTEMS® Rangierkabel CAT.6 S/FTP RJ45 blau 5m 803003 | 10 | nein | 4060892316180 | 85444290 |
|
zum Artikel |
Artikeldetails
Art.-Nr.
803003
Name
HELUKAT® CONNECTING SYSTEMS® Rangierkabel CAT.6 S/FTP RJ45 blau 5m
VPE/St.
10
anbruchfähig
nein
EAN / GTIN
4060892316180
Zolltarifnummer
85444290
|
||||||
HELUKAT® CONNECTING SYSTEMS® Rangierkabel CAT.6 S/FTP RJ45 blau 7,5m 803004 | 5 | nein | 4060892316197 | 85444290 |
|
zum Artikel |
Artikeldetails
Art.-Nr.
803004
Name
HELUKAT® CONNECTING SYSTEMS® Rangierkabel CAT.6 S/FTP RJ45 blau 7,5m
VPE/St.
5
anbruchfähig
nein
EAN / GTIN
4060892316197
Zolltarifnummer
85444290
|
||||||
HELUKAT® CONNECTING SYSTEMS® Rangierkabel CAT.6 S/FTP RJ45 blau 10m 803005 | 5 | nein | 4060892316203 | 85444290 |
|
zum Artikel |
Artikeldetails
Art.-Nr.
803005
Name
HELUKAT® CONNECTING SYSTEMS® Rangierkabel CAT.6 S/FTP RJ45 blau 10m
VPE/St.
5
anbruchfähig
nein
EAN / GTIN
4060892316203
Zolltarifnummer
85444290
|
||||||
HELUKAT® CONNECTING SYSTEMS® Rangierkabel CAT.6 S/FTP RJ45 blau 15m 803006 | 5 | nein | 4060892316210 | 85444290 |
|
zum Artikel |
Artikeldetails
Art.-Nr.
803006
Name
HELUKAT® CONNECTING SYSTEMS® Rangierkabel CAT.6 S/FTP RJ45 blau 15m
VPE/St.
5
anbruchfähig
nein
EAN / GTIN
4060892316210
Zolltarifnummer
85444290
|
||||||
HELUKAT® CONNECTING SYSTEMS® Rangierkabel CAT.6 S/FTP RJ45 grün 0,25m 806255 | 10 | nein | 4060892316975 | 85444290 |
|
zum Artikel |
Artikeldetails
Art.-Nr.
806255
Name
HELUKAT® CONNECTING SYSTEMS® Rangierkabel CAT.6 S/FTP RJ45 grün 0,25m
VPE/St.
10
anbruchfähig
nein
EAN / GTIN
4060892316975
Zolltarifnummer
85444290
|
||||||
HELUKAT® CONNECTING SYSTEMS® Rangierkabel CAT.6 S/FTP RJ45 grün 0,5m 803007 | 10 | nein | 4060892316227 | 85444290 |
|
zum Artikel |
Artikeldetails
Art.-Nr.
803007
Name
HELUKAT® CONNECTING SYSTEMS® Rangierkabel CAT.6 S/FTP RJ45 grün 0,5m
VPE/St.
10
anbruchfähig
nein
EAN / GTIN
4060892316227
Zolltarifnummer
85444290
|
||||||
HELUKAT® CONNECTING SYSTEMS® Rangierkabel CAT.6 S/FTP RJ45 grün 1m 803008 | 10 | nein | 4060892316234 | 85444290 |
|
zum Artikel |
Artikeldetails
Art.-Nr.
803008
Name
HELUKAT® CONNECTING SYSTEMS® Rangierkabel CAT.6 S/FTP RJ45 grün 1m
VPE/St.
10
anbruchfähig
nein
EAN / GTIN
4060892316234
Zolltarifnummer
85444290
|
||||||
HELUKAT® CONNECTING SYSTEMS® Rangierkabel CAT.6 S/FTP RJ45 grün 1,5m 806256 | 10 | nein | 4060892316982 | 85444290 |
|
zum Artikel |
Artikeldetails
Art.-Nr.
806256
Name
HELUKAT® CONNECTING SYSTEMS® Rangierkabel CAT.6 S/FTP RJ45 grün 1,5m
VPE/St.
10
anbruchfähig
nein
EAN / GTIN
4060892316982
Zolltarifnummer
85444290
|
||||||
HELUKAT® CONNECTING SYSTEMS® Rangierkabel CAT.6 S/FTP RJ45 grün 2m 803009 | 10 | nein | 4060892316241 | 85444290 |
|
zum Artikel |
Artikeldetails
Art.-Nr.
803009
Name
HELUKAT® CONNECTING SYSTEMS® Rangierkabel CAT.6 S/FTP RJ45 grün 2m
VPE/St.
10
anbruchfähig
nein
EAN / GTIN
4060892316241
Zolltarifnummer
85444290
|
||||||
HELUKAT® CONNECTING SYSTEMS® Rangierkabel CAT.6 S/FTP RJ45 grün 3m 803010 | 10 | nein | 4060892316258 | 85444290 |
|
zum Artikel |
Artikeldetails
Art.-Nr.
803010
Name
HELUKAT® CONNECTING SYSTEMS® Rangierkabel CAT.6 S/FTP RJ45 grün 3m
VPE/St.
10
anbruchfähig
nein
EAN / GTIN
4060892316258
Zolltarifnummer
85444290
|
||||||
HELUKAT® CONNECTING SYSTEMS® Rangierkabel CAT.6 S/FTP RJ45 grün 5m 803011 | 10 | nein | 4060892316265 | 85444290 |
|
zum Artikel |
Artikeldetails
Art.-Nr.
803011
Name
HELUKAT® CONNECTING SYSTEMS® Rangierkabel CAT.6 S/FTP RJ45 grün 5m
VPE/St.
10
anbruchfähig
nein
EAN / GTIN
4060892316265
Zolltarifnummer
85444290
|
||||||
HELUKAT® CONNECTING SYSTEMS® Rangierkabel CAT.6 S/FTP RJ45 grün 7,5m 803012 | 5 | nein | 4060892316272 | 85444290 |
|
zum Artikel |
Artikeldetails
Art.-Nr.
803012
Name
HELUKAT® CONNECTING SYSTEMS® Rangierkabel CAT.6 S/FTP RJ45 grün 7,5m
VPE/St.
5
anbruchfähig
nein
EAN / GTIN
4060892316272
Zolltarifnummer
85444290
|
||||||
HELUKAT® CONNECTING SYSTEMS® Rangierkabel CAT.6 S/FTP RJ45 grün 10m 803013 | 5 | nein | 4060892316289 | 85444290 |
|
zum Artikel |
Artikeldetails
Art.-Nr.
803013
Name
HELUKAT® CONNECTING SYSTEMS® Rangierkabel CAT.6 S/FTP RJ45 grün 10m
VPE/St.
5
anbruchfähig
nein
EAN / GTIN
4060892316289
Zolltarifnummer
85444290
|
||||||
HELUKAT® CONNECTING SYSTEMS® Rangierkabel CAT.6 S/FTP RJ45 grün 15m 803014 | 5 | nein | 4060892316296 | 85444290 |
|
zum Artikel |
Artikeldetails
Art.-Nr.
803014
Name
HELUKAT® CONNECTING SYSTEMS® Rangierkabel CAT.6 S/FTP RJ45 grün 15m
VPE/St.
5
anbruchfähig
nein
EAN / GTIN
4060892316296
Zolltarifnummer
85444290
|
||||||
HELUKAT® CONNECTING SYSTEMS® Rangierkabel CAT.6 S/FTP RJ45 rot 0,5m 802991 | 10 | nein | 4060892316067 | 85444290 |
|
zum Artikel |
Artikeldetails
Art.-Nr.
802991
Name
HELUKAT® CONNECTING SYSTEMS® Rangierkabel CAT.6 S/FTP RJ45 rot 0,5m
VPE/St.
10
anbruchfähig
nein
EAN / GTIN
4060892316067
Zolltarifnummer
85444290
|
||||||
HELUKAT® CONNECTING SYSTEMS® Rangierkabel CAT.6 S/FTP RJ45 rot 1m 802992 | 10 | nein | 4060892316074 | 85444290 |
|
zum Artikel |
Artikeldetails
Art.-Nr.
802992
Name
HELUKAT® CONNECTING SYSTEMS® Rangierkabel CAT.6 S/FTP RJ45 rot 1m
VPE/St.
10
anbruchfähig
nein
EAN / GTIN
4060892316074
Zolltarifnummer
85444290
|
||||||
HELUKAT® CONNECTING SYSTEMS® Rangierkabel CAT.6 S/FTP RJ45 rot 2m 802993 | 10 | nein | 4060892316081 | 85444290 |
|
zum Artikel |
Artikeldetails
Art.-Nr.
802993
Name
HELUKAT® CONNECTING SYSTEMS® Rangierkabel CAT.6 S/FTP RJ45 rot 2m
VPE/St.
10
anbruchfähig
nein
EAN / GTIN
4060892316081
Zolltarifnummer
85444290
|
||||||
HELUKAT® CONNECTING SYSTEMS® Rangierkabel CAT.6 S/FTP RJ45 rot 3m 802994 | 10 | nein | 4060892316098 | 85444290 |
|
zum Artikel |
Artikeldetails
Art.-Nr.
802994
Name
HELUKAT® CONNECTING SYSTEMS® Rangierkabel CAT.6 S/FTP RJ45 rot 3m
VPE/St.
10
anbruchfähig
nein
EAN / GTIN
4060892316098
Zolltarifnummer
85444290
|
||||||
HELUKAT® CONNECTING SYSTEMS® Rangierkabel CAT.6 S/FTP RJ45 rot 5m 802995 | 10 | nein | 4060892316104 | 85444290 |
|
zum Artikel |
Artikeldetails
Art.-Nr.
802995
Name
HELUKAT® CONNECTING SYSTEMS® Rangierkabel CAT.6 S/FTP RJ45 rot 5m
VPE/St.
10
anbruchfähig
nein
EAN / GTIN
4060892316104
Zolltarifnummer
85444290
|
||||||
HELUKAT® CONNECTING SYSTEMS® Rangierkabel CAT.6 S/FTP RJ45 rot 7,5m 802996 | 5 | nein | 4060892316111 | 85444290 |
|
zum Artikel |
Artikeldetails
Art.-Nr.
802996
Name
HELUKAT® CONNECTING SYSTEMS® Rangierkabel CAT.6 S/FTP RJ45 rot 7,5m
VPE/St.
5
anbruchfähig
nein
EAN / GTIN
4060892316111
Zolltarifnummer
85444290
|
||||||
HELUKAT® CONNECTING SYSTEMS® Rangierkabel CAT.6 S/FTP RJ45 rot 10m 802997 | 5 | nein | 4060892316128 | 85444290 |
|
zum Artikel |
Artikeldetails
Art.-Nr.
802997
Name
HELUKAT® CONNECTING SYSTEMS® Rangierkabel CAT.6 S/FTP RJ45 rot 10m
VPE/St.
5
anbruchfähig
nein
EAN / GTIN
4060892316128
Zolltarifnummer
85444290
|
||||||
HELUKAT® CONNECTING SYSTEMS® Rangierkabel CAT.6 S/FTP RJ45 rot 15m 802998 | 5 | nein | 4060892316135 | 85444290 |
|
zum Artikel |
Artikeldetails
Art.-Nr.
802998
Name
HELUKAT® CONNECTING SYSTEMS® Rangierkabel CAT.6 S/FTP RJ45 rot 15m
VPE/St.
5
anbruchfähig
nein
EAN / GTIN
4060892316135
Zolltarifnummer
85444290
|
||||||
HELUKAT® CONNECTING SYSTEMS® Rangierkabel CAT.6 S/FTP RJ45 gelb 0,5m 803015 | 10 | nein | 4060892316302 | 85444290 |
|
zum Artikel |
Artikeldetails
Art.-Nr.
803015
Name
HELUKAT® CONNECTING SYSTEMS® Rangierkabel CAT.6 S/FTP RJ45 gelb 0,5m
VPE/St.
10
anbruchfähig
nein
EAN / GTIN
4060892316302
Zolltarifnummer
85444290
|
||||||
HELUKAT® CONNECTING SYSTEMS® Rangierkabel CAT.6 S/FTP RJ45 gelb 3m 803018 | 10 | nein | 4060892316333 | 85444290 |
|
zum Artikel |
Artikeldetails
Art.-Nr.
803018
Name
HELUKAT® CONNECTING SYSTEMS® Rangierkabel CAT.6 S/FTP RJ45 gelb 3m
VPE/St.
10
anbruchfähig
nein
EAN / GTIN
4060892316333
Zolltarifnummer
85444290
|
||||||
HELUKAT® CONNECTING SYSTEMS® Rangierkabel CAT.6 S/FTP RJ45 gelb 1m 803016 | 10 | nein | 4060892316319 | 85444290 |
|
zum Artikel |
Artikeldetails
Art.-Nr.
803016
Name
HELUKAT® CONNECTING SYSTEMS® Rangierkabel CAT.6 S/FTP RJ45 gelb 1m
VPE/St.
10
anbruchfähig
nein
EAN / GTIN
4060892316319
Zolltarifnummer
85444290
|
||||||
HELUKAT® CONNECTING SYSTEMS® Rangierkabel CAT.6 S/FTP RJ45 gelb 2m 803017 | 10 | nein | 4060892316326 | 85444290 |
|
zum Artikel |
Artikeldetails
Art.-Nr.
803017
Name
HELUKAT® CONNECTING SYSTEMS® Rangierkabel CAT.6 S/FTP RJ45 gelb 2m
VPE/St.
10
anbruchfähig
nein
EAN / GTIN
4060892316326
Zolltarifnummer
85444290
|
||||||
HELUKAT® CONNECTING SYSTEMS® Rangierkabel CAT.6 S/FTP RJ45 gelb 5m 803019 | 10 | nein | 4060892316340 | 85444290 |
|
zum Artikel |
Artikeldetails
Art.-Nr.
803019
Name
HELUKAT® CONNECTING SYSTEMS® Rangierkabel CAT.6 S/FTP RJ45 gelb 5m
VPE/St.
10
anbruchfähig
nein
EAN / GTIN
4060892316340
Zolltarifnummer
85444290
|
||||||
HELUKAT® CONNECTING SYSTEMS® Rangierkabel CAT.6 S/FTP RJ45 gelb 10m 803021 | 5 | nein | 4060892316364 | 85444290 |
|
zum Artikel |
Artikeldetails
Art.-Nr.
803021
Name
HELUKAT® CONNECTING SYSTEMS® Rangierkabel CAT.6 S/FTP RJ45 gelb 10m
VPE/St.
5
anbruchfähig
nein
EAN / GTIN
4060892316364
Zolltarifnummer
85444290
|
||||||
HELUKAT® CONNECTING SYSTEMS® Rangierkabel CAT.6 S/FTP RJ45 schwarz 5m 803027 | 10 | nein | 4060892316425 | 85444290 |
|
zum Artikel |
Artikeldetails
Art.-Nr.
803027
Name
HELUKAT® CONNECTING SYSTEMS® Rangierkabel CAT.6 S/FTP RJ45 schwarz 5m
VPE/St.
10
anbruchfähig
nein
EAN / GTIN
4060892316425
Zolltarifnummer
85444290
|
||||||
HELUKAT® CONNECTING SYSTEMS® Rangierkabel CAT.6 S/FTP RJ45 schwarz 1m 803024 | 10 | nein | 4060892316395 | 85444290 |
|
zum Artikel |
Artikeldetails
Art.-Nr.
803024
Name
HELUKAT® CONNECTING SYSTEMS® Rangierkabel CAT.6 S/FTP RJ45 schwarz 1m
VPE/St.
10
anbruchfähig
nein
EAN / GTIN
4060892316395
Zolltarifnummer
85444290
|
||||||
HELUKAT® CONNECTING SYSTEMS® Rangierkabel CAT.6 S/FTP RJ45 schwarz 2m 803025 | 10 | nein | 4060892316401 | 85444290 |
|
zum Artikel |
Artikeldetails
Art.-Nr.
803025
Name
HELUKAT® CONNECTING SYSTEMS® Rangierkabel CAT.6 S/FTP RJ45 schwarz 2m
VPE/St.
10
anbruchfähig
nein
EAN / GTIN
4060892316401
Zolltarifnummer
85444290
|
||||||
HELUKAT® CONNECTING SYSTEMS® Rangierkabel CAT.6 S/FTP RJ45 schwarz 3m 803026 | 10 | nein | 4060892316418 | 85444290 |
|
zum Artikel |
Artikeldetails
Art.-Nr.
803026
Name
HELUKAT® CONNECTING SYSTEMS® Rangierkabel CAT.6 S/FTP RJ45 schwarz 3m
VPE/St.
10
anbruchfähig
nein
EAN / GTIN
4060892316418
Zolltarifnummer
85444290
|
||||||
HELUKAT® CONNECTING SYSTEMS® Rangierkabel CAT.6 S/FTP RJ45 schwarz 0,5m 803023 | 10 | nein | 4060892316388 | 85444290 |
|
zum Artikel |
Artikeldetails
Art.-Nr.
803023
Name
HELUKAT® CONNECTING SYSTEMS® Rangierkabel CAT.6 S/FTP RJ45 schwarz 0,5m
VPE/St.
10
anbruchfähig
nein
EAN / GTIN
4060892316388
Zolltarifnummer
85444290
|
||||||
HELUKAT® CONNECTING SYSTEMS® Rangierkabel CAT.6 S/FTP RJ45 schwarz 7,5m 803028 | 5 | nein | 4060892316432 | 85444290 |
|
zum Artikel |
Artikeldetails
Art.-Nr.
803028
Name
HELUKAT® CONNECTING SYSTEMS® Rangierkabel CAT.6 S/FTP RJ45 schwarz 7,5m
VPE/St.
5
anbruchfähig
nein
EAN / GTIN
4060892316432
Zolltarifnummer
85444290
|
||||||
HELUKAT® CONNECTING SYSTEMS® Rangierkabel CAT.6 S/FTP RJ45 schwarz 10m 803029 | 5 | nein | 4060892316449 | 85444290 |
|
zum Artikel |
Artikeldetails
Art.-Nr.
803029
Name
HELUKAT® CONNECTING SYSTEMS® Rangierkabel CAT.6 S/FTP RJ45 schwarz 10m
VPE/St.
5
anbruchfähig
nein
EAN / GTIN
4060892316449
Zolltarifnummer
85444290
|
||||||
HELUKAT® CONNECTING SYSTEMS® Rangierkabel CAT.6 S/FTP RJ45 schwarz 15m 803030 | 5 | nein | 4060892316456 | 85444290 |
|
zum Artikel |
Artikeldetails
Art.-Nr.
803030
Name
HELUKAT® CONNECTING SYSTEMS® Rangierkabel CAT.6 S/FTP RJ45 schwarz 15m
VPE/St.
5
anbruchfähig
nein
EAN / GTIN
4060892316456
Zolltarifnummer
85444290
|
||||||
HELUKAT® CONNECTING SYSTEMS® Rangierkabel CAT.6 S/FTP RJ45 gelb 15m 803022 | 5 | nein | 4060892316371 | 85444290 |
|
zum Artikel |
Artikeldetails
Art.-Nr.
803022
Name
HELUKAT® CONNECTING SYSTEMS® Rangierkabel CAT.6 S/FTP RJ45 gelb 15m
VPE/St.
5
anbruchfähig
nein
EAN / GTIN
4060892316371
Zolltarifnummer
85444290
|
||||||
HELUKAT® CONNECTING SYSTEMS® Rangierkabel CAT.6 S/FTP RJ45 gelb 7,5m 803020 | 5 | nein | 4060892316357 | 85444290 |
|
zum Artikel |
Artikeldetails
Art.-Nr.
803020
Name
HELUKAT® CONNECTING SYSTEMS® Rangierkabel CAT.6 S/FTP RJ45 gelb 7,5m
VPE/St.
5
anbruchfähig
nein
EAN / GTIN
4060892316357
Zolltarifnummer
85444290
|