

HELUKAT® CONNECTING SYSTEMS® INDUSTRY PROFInet B RJ 45 IP20 90°
Technische Daten HELUKAT® CONNECTING SYSTEMS® INDUSTRY PROFInet B RJ 45 IP20 90°
Alle technischen Daten finden Sie im Datenblatt im Bereich Downloads |
Details HELUKAT® CONNECTING SYSTEMS® INDUSTRY PROFInet B RJ 45 IP20 90°
Alle Artikel HELUKAT® CONNECTING SYSTEMS® INDUSTRY PROFInet B RJ 45 IP20 90°
Name
Art.-Nr.
|
VPE/St. | anbruchfähig | EAN / GTIN | Zolltarifnummer | ||
---|---|---|---|---|---|---|
HELUKAT® CONNECTING SYSTEMS® INDUSTRY PROFInet B RJ 45 IP20 90° grün 0,5m 806433 | 50 | nein | 4060892318771 | 85444290 |
|
zum Artikel |
Artikeldetails
Art.-Nr.
806433
Name
HELUKAT® CONNECTING SYSTEMS® INDUSTRY PROFInet B RJ 45 IP20 90° grün 0,5m
VPE/St.
50
anbruchfähig
nein
EAN / GTIN
4060892318771
Zolltarifnummer
85444290
|
||||||
HELUKAT® CONNECTING SYSTEMS® INDUSTRY PROFInet B RJ 45 IP20 90° grün 1m 806434 | 50 | nein | 4060892318788 | 85444290 |
|
zum Artikel |
Artikeldetails
Art.-Nr.
806434
Name
HELUKAT® CONNECTING SYSTEMS® INDUSTRY PROFInet B RJ 45 IP20 90° grün 1m
VPE/St.
50
anbruchfähig
nein
EAN / GTIN
4060892318788
Zolltarifnummer
85444290
|
||||||
HELUKAT® CONNECTING SYSTEMS® INDUSTRY PROFInet B RJ 45 IP20 90° grün 2m 806435 | 50 | nein | 4060892318795 | 85444290 |
|
zum Artikel |
Artikeldetails
Art.-Nr.
806435
Name
HELUKAT® CONNECTING SYSTEMS® INDUSTRY PROFInet B RJ 45 IP20 90° grün 2m
VPE/St.
50
anbruchfähig
nein
EAN / GTIN
4060892318795
Zolltarifnummer
85444290
|
||||||
HELUKAT® CONNECTING SYSTEMS® INDUSTRY PROFInet B RJ 45 IP20 90° grün 3m 806436 | 30 | nein | 4060892318801 | 85444290 |
|
zum Artikel |
Artikeldetails
Art.-Nr.
806436
Name
HELUKAT® CONNECTING SYSTEMS® INDUSTRY PROFInet B RJ 45 IP20 90° grün 3m
VPE/St.
30
anbruchfähig
nein
EAN / GTIN
4060892318801
Zolltarifnummer
85444290
|
||||||
HELUKAT® CONNECTING SYSTEMS® INDUSTRY PROFInet B RJ 45 IP20 90° grün 5m 806437 | 30 | nein | 4060892318818 | 85444290 |
|
zum Artikel |
Artikeldetails
Art.-Nr.
806437
Name
HELUKAT® CONNECTING SYSTEMS® INDUSTRY PROFInet B RJ 45 IP20 90° grün 5m
VPE/St.
30
anbruchfähig
nein
EAN / GTIN
4060892318818
Zolltarifnummer
85444290
|
||||||
HELUKAT® CONNECTING SYSTEMS® INDUSTRY PROFInet B RJ 45 IP20 90° grün 10m 806438 | 25 | nein | 4060892318825 | 85444290 |
|
zum Artikel |
Artikeldetails
Art.-Nr.
806438
Name
HELUKAT® CONNECTING SYSTEMS® INDUSTRY PROFInet B RJ 45 IP20 90° grün 10m
VPE/St.
25
anbruchfähig
nein
EAN / GTIN
4060892318825
Zolltarifnummer
85444290
|
||||||
HELUKAT® CONNECTING SYSTEMS® INDUSTRY PROFInet B RJ 45 IP20 90° grün 15m 806439 | 10 | nein | 4060892318832 | 85444290 |
|
zum Artikel |
Artikeldetails
Art.-Nr.
806439
Name
HELUKAT® CONNECTING SYSTEMS® INDUSTRY PROFInet B RJ 45 IP20 90° grün 15m
VPE/St.
10
anbruchfähig
nein
EAN / GTIN
4060892318832
Zolltarifnummer
85444290
|
||||||
HELUKAT® CONNECTING SYSTEMS® INDUSTRY PROFInet B RJ 45 IP20 90° grün 25m 806440 | 5 | nein | 4060892318849 | 85444290 |
|
zum Artikel |
Artikeldetails
Art.-Nr.
806440
Name
HELUKAT® CONNECTING SYSTEMS® INDUSTRY PROFInet B RJ 45 IP20 90° grün 25m
VPE/St.
5
anbruchfähig
nein
EAN / GTIN
4060892318849
Zolltarifnummer
85444290
|