

HELUKAT® CONNECTING SYSTEMS® INDUSTRY PROFInet B RJ 45 IP20 180°
Technische Daten HELUKAT® CONNECTING SYSTEMS® INDUSTRY PROFInet B RJ 45 IP20 180°
Alle technischen Daten finden Sie im Datenblatt im Bereich Downloads |
Details HELUKAT® CONNECTING SYSTEMS® INDUSTRY PROFInet B RJ 45 IP20 180°
Alle Artikel HELUKAT® CONNECTING SYSTEMS® INDUSTRY PROFInet B RJ 45 IP20 180°
Name
Art.-Nr.
|
VPE/St. | anbruchfähig | EAN / GTIN | Zolltarifnummer | ||
---|---|---|---|---|---|---|
HELUKAT® CONNECTING SYSTEMS® INDUSTRY PROFInet B RJ 45 IP20 180° grün 0,5m 806401 | 50 | nein | 4060892318450 | 85444290 |
|
zum Artikel |
Artikeldetails
Art.-Nr.
806401
Name
HELUKAT® CONNECTING SYSTEMS® INDUSTRY PROFInet B RJ 45 IP20 180° grün 0,5m
VPE/St.
50
anbruchfähig
nein
EAN / GTIN
4060892318450
Zolltarifnummer
85444290
|
||||||
HELUKAT® CONNECTING SYSTEMS® INDUSTRY PROFInet B RJ 45 IP20 180° grün 1m 806402 | 50 | nein | 4060892318467 | 85444290 |
|
zum Artikel |
Artikeldetails
Art.-Nr.
806402
Name
HELUKAT® CONNECTING SYSTEMS® INDUSTRY PROFInet B RJ 45 IP20 180° grün 1m
VPE/St.
50
anbruchfähig
nein
EAN / GTIN
4060892318467
Zolltarifnummer
85444290
|
||||||
HELUKAT® CONNECTING SYSTEMS® INDUSTRY PROFInet B RJ 45 IP20 180° grün 2m 806403 | 50 | nein | 4060892318474 | 85444290 |
|
zum Artikel |
Artikeldetails
Art.-Nr.
806403
Name
HELUKAT® CONNECTING SYSTEMS® INDUSTRY PROFInet B RJ 45 IP20 180° grün 2m
VPE/St.
50
anbruchfähig
nein
EAN / GTIN
4060892318474
Zolltarifnummer
85444290
|
||||||
HELUKAT® CONNECTING SYSTEMS® INDUSTRY PROFInet B RJ 45 IP20 180° grün 3m 806404 | 30 | nein | 4060892318481 | 85444290 |
|
zum Artikel |
Artikeldetails
Art.-Nr.
806404
Name
HELUKAT® CONNECTING SYSTEMS® INDUSTRY PROFInet B RJ 45 IP20 180° grün 3m
VPE/St.
30
anbruchfähig
nein
EAN / GTIN
4060892318481
Zolltarifnummer
85444290
|
||||||
HELUKAT® CONNECTING SYSTEMS® INDUSTRY PROFInet B RJ 45 IP20 180° grün 5m 806405 | 30 | nein | 4060892318498 | 85444290 |
|
zum Artikel |
Artikeldetails
Art.-Nr.
806405
Name
HELUKAT® CONNECTING SYSTEMS® INDUSTRY PROFInet B RJ 45 IP20 180° grün 5m
VPE/St.
30
anbruchfähig
nein
EAN / GTIN
4060892318498
Zolltarifnummer
85444290
|
||||||
HELUKAT® CONNECTING SYSTEMS® INDUSTRY PROFInet B RJ 45 IP20 180° grün 10m 806406 | 25 | nein | 4060892318504 | 85444290 |
|
zum Artikel |
Artikeldetails
Art.-Nr.
806406
Name
HELUKAT® CONNECTING SYSTEMS® INDUSTRY PROFInet B RJ 45 IP20 180° grün 10m
VPE/St.
25
anbruchfähig
nein
EAN / GTIN
4060892318504
Zolltarifnummer
85444290
|
||||||
HELUKAT® CONNECTING SYSTEMS® INDUSTRY PROFInet B RJ 45 IP20 180° grün 15m 806407 | 10 | nein | 4060892318511 | 85444290 |
|
zum Artikel |
Artikeldetails
Art.-Nr.
806407
Name
HELUKAT® CONNECTING SYSTEMS® INDUSTRY PROFInet B RJ 45 IP20 180° grün 15m
VPE/St.
10
anbruchfähig
nein
EAN / GTIN
4060892318511
Zolltarifnummer
85444290
|
||||||
HELUKAT® CONNECTING SYSTEMS® INDUSTRY PROFInet B RJ 45 IP20 180° grün 25m 806408 | 5 | nein | 4060892318528 | 85444290 |
|
zum Artikel |
Artikeldetails
Art.-Nr.
806408
Name
HELUKAT® CONNECTING SYSTEMS® INDUSTRY PROFInet B RJ 45 IP20 180° grün 25m
VPE/St.
5
anbruchfähig
nein
EAN / GTIN
4060892318528
Zolltarifnummer
85444290
|