HELUKAT® CONNECTING SYSTEMS® INDUSTRY HELUKAT600 S/FTP CAT.6A RJ45 180°

HELUKAT® CONNECTING SYSTEMS® INDUSTRY HELUKAT600 S/FTP CAT.6A RJ45 180°

  • CSA-Zertifizierung
  • robust
  • UL-Zertifizierung

Technische Daten

Alle technischen Daten finden Sie im Datenblatt im Bereich Downloads

Details

Alle Artikel HELUKAT® CONNECTING SYSTEMS® INDUSTRY HELUKAT600 S/FTP CAT.6A RJ45 180°

Filter / Sortierung

Name
Art.-Nr.
VPE/St. anbruchfähig EAN / GTIN Zolltarifnummer
HELUKAT® CONNECTING SYSTEMS® INDUSTRY HELUKAT600 S/FTP CAT.6A RJ45 180° grün 0,5m 806618 50 nein 4060892318085 85444290 zum Artikel
HELUKAT® CONNECTING SYSTEMS® INDUSTRY HELUKAT600 S/FTP CAT.6A RJ45 180° grün 1m 806619 50 nein 4060892318092 85444290 zum Artikel
HELUKAT® CONNECTING SYSTEMS® INDUSTRY HELUKAT600 S/FTP CAT.6A RJ45 180° grün 2m 806620 50 nein 4060892318108 85444290 zum Artikel
HELUKAT® CONNECTING SYSTEMS® INDUSTRY HELUKAT600 S/FTP CAT.6A RJ45 180° grün 3m 806621 30 nein 4060892318115 85444290 zum Artikel
HELUKAT® CONNECTING SYSTEMS® INDUSTRY HELUKAT600 S/FTP CAT.6A RJ45 180° grün 5m 806622 30 nein 4060892318122 85444290 zum Artikel
HELUKAT® CONNECTING SYSTEMS® INDUSTRY HELUKAT600 S/FTP CAT.6A RJ45 180° grün 10m 806623 25 nein 4060892318139 85444290 zum Artikel
HELUKAT® CONNECTING SYSTEMS® INDUSTRY HELUKAT600 S/FTP CAT.6A RJ45 180° grün 15m 806624 10 nein 4060892318146 85444290 zum Artikel
HELUKAT® CONNECTING SYSTEMS® INDUSTRY HELUKAT600 S/FTP CAT.6A RJ45 180° grün 20m 806625 5 nein 4060892318153 85444290 zum Artikel
HELUKAT® CONNECTING SYSTEMS® INDUSTRY HELUKAT600 S/FTP CAT.6A RJ45 180° grün 25m 806626 5 nein 4060892318160 85444290 zum Artikel

Downloads

chevron-leftAlertBrowse fileDownload fileFileImagePdfWordTextExcelPowerpointArchiveCsvAudioVideoSpinnerCalendarSort NoneSort ASCSort DESCReturn arrowMinus