

HELUKAT® CONNECTING SYSTEMS® INDUSTRY HELUKAT500IND S/FTP CAT.6A Extraflex RJ45-IP20 180°
Technische Daten HELUKAT® CONNECTING SYSTEMS® INDUSTRY HELUKAT500IND S/FTP CAT.6A Extraflex RJ45-IP20 180°
Alle technischen Daten finden Sie im Datenblatt im Bereich Downloads |
Details HELUKAT® CONNECTING SYSTEMS® INDUSTRY HELUKAT500IND S/FTP CAT.6A Extraflex RJ45-IP20 180°
Alle Artikel HELUKAT® CONNECTING SYSTEMS® INDUSTRY HELUKAT500IND S/FTP CAT.6A Extraflex RJ45-IP20 180°
Name
Art.-Nr.
|
VPE/St. | anbruchfähig | EAN / GTIN | Zolltarifnummer | ||
---|---|---|---|---|---|---|
HELUKAT® CONNECTING SYSTEMS® INDUSTRY HELUKAT500IND S/FTP CAT.6A Extraflex RJ45-IP20 180° grün 0,15m 11007747 | 100 | nein | 4060892318269 | 85444290 |
|
zum Artikel |
Artikeldetails
Art.-Nr.
11007747
Name
HELUKAT® CONNECTING SYSTEMS® INDUSTRY HELUKAT500IND S/FTP CAT.6A Extraflex RJ45-IP20 180° grün 0,15m
VPE/St.
100
anbruchfähig
nein
EAN / GTIN
4060892318269
Zolltarifnummer
85444290
|
||||||
HELUKAT® CONNECTING SYSTEMS® INDUSTRY HELUKAT500IND S/FTP CAT.6A Extraflex RJ45-IP20 180° grün 0,25m 11007748 | 100 | nein | 4060892318276 | 85444290 |
|
zum Artikel |
Artikeldetails
Art.-Nr.
11007748
Name
HELUKAT® CONNECTING SYSTEMS® INDUSTRY HELUKAT500IND S/FTP CAT.6A Extraflex RJ45-IP20 180° grün 0,25m
VPE/St.
100
anbruchfähig
nein
EAN / GTIN
4060892318276
Zolltarifnummer
85444290
|
||||||
HELUKAT® CONNECTING SYSTEMS® INDUSTRY HELUKAT500IND S/FTP CAT.6A Extraflex RJ45-IP20 180° grün 0,5m 11007749 | 50 | nein | 4060892318283 | 85444290 |
|
zum Artikel |
Artikeldetails
Art.-Nr.
11007749
Name
HELUKAT® CONNECTING SYSTEMS® INDUSTRY HELUKAT500IND S/FTP CAT.6A Extraflex RJ45-IP20 180° grün 0,5m
VPE/St.
50
anbruchfähig
nein
EAN / GTIN
4060892318283
Zolltarifnummer
85444290
|
||||||
HELUKAT® CONNECTING SYSTEMS® INDUSTRY HELUKAT500IND S/FTP CAT.6A Extraflex RJ45-IP20 180° grün 1m 11007750 | 50 | nein | 4060892318290 | 85444290 |
|
zum Artikel |
Artikeldetails
Art.-Nr.
11007750
Name
HELUKAT® CONNECTING SYSTEMS® INDUSTRY HELUKAT500IND S/FTP CAT.6A Extraflex RJ45-IP20 180° grün 1m
VPE/St.
50
anbruchfähig
nein
EAN / GTIN
4060892318290
Zolltarifnummer
85444290
|
||||||
HELUKAT® CONNECTING SYSTEMS® INDUSTRY HELUKAT500IND S/FTP CAT.6A Extraflex RJ45-IP20 180° grün 1,5m 11007751 | 50 | nein | 4060892318306 | 85444290 |
|
zum Artikel |
Artikeldetails
Art.-Nr.
11007751
Name
HELUKAT® CONNECTING SYSTEMS® INDUSTRY HELUKAT500IND S/FTP CAT.6A Extraflex RJ45-IP20 180° grün 1,5m
VPE/St.
50
anbruchfähig
nein
EAN / GTIN
4060892318306
Zolltarifnummer
85444290
|
||||||
HELUKAT® CONNECTING SYSTEMS® INDUSTRY HELUKAT500IND S/FTP CAT.6A Extraflex RJ45-IP20 180° grün 2m 11007752 | 50 | nein | 4060892318313 | 85444290 |
|
zum Artikel |
Artikeldetails
Art.-Nr.
11007752
Name
HELUKAT® CONNECTING SYSTEMS® INDUSTRY HELUKAT500IND S/FTP CAT.6A Extraflex RJ45-IP20 180° grün 2m
VPE/St.
50
anbruchfähig
nein
EAN / GTIN
4060892318313
Zolltarifnummer
85444290
|
||||||
HELUKAT® CONNECTING SYSTEMS® INDUSTRY HELUKAT500IND S/FTP CAT.6A Extraflex RJ45-IP20 180° grün 3m 11007753 | 30 | nein | 4060892318320 | 85444290 |
|
zum Artikel |
Artikeldetails
Art.-Nr.
11007753
Name
HELUKAT® CONNECTING SYSTEMS® INDUSTRY HELUKAT500IND S/FTP CAT.6A Extraflex RJ45-IP20 180° grün 3m
VPE/St.
30
anbruchfähig
nein
EAN / GTIN
4060892318320
Zolltarifnummer
85444290
|
||||||
HELUKAT® CONNECTING SYSTEMS® INDUSTRY HELUKAT500IND S/FTP CAT.6A Extraflex RJ45-IP20 180° grün 5m 11007754 | 30 | nein | 4060892318337 | 85444290 |
|
zum Artikel |
Artikeldetails
Art.-Nr.
11007754
Name
HELUKAT® CONNECTING SYSTEMS® INDUSTRY HELUKAT500IND S/FTP CAT.6A Extraflex RJ45-IP20 180° grün 5m
VPE/St.
30
anbruchfähig
nein
EAN / GTIN
4060892318337
Zolltarifnummer
85444290
|
||||||
HELUKAT® CONNECTING SYSTEMS® INDUSTRY HELUKAT500IND S/FTP CAT.6A Extraflex RJ45-IP20 180° grün 7,5m 11007755 | 25 | nein | 4060892318344 | 85444290 |
|
zum Artikel |
Artikeldetails
Art.-Nr.
11007755
Name
HELUKAT® CONNECTING SYSTEMS® INDUSTRY HELUKAT500IND S/FTP CAT.6A Extraflex RJ45-IP20 180° grün 7,5m
VPE/St.
25
anbruchfähig
nein
EAN / GTIN
4060892318344
Zolltarifnummer
85444290
|
||||||
HELUKAT® CONNECTING SYSTEMS® INDUSTRY HELUKAT500IND S/FTP CAT.6A Extraflex RJ45-IP20 180° grün 10m 11007756 | 25 | nein | 4060892318351 | 85444290 |
|
zum Artikel |
Artikeldetails
Art.-Nr.
11007756
Name
HELUKAT® CONNECTING SYSTEMS® INDUSTRY HELUKAT500IND S/FTP CAT.6A Extraflex RJ45-IP20 180° grün 10m
VPE/St.
25
anbruchfähig
nein
EAN / GTIN
4060892318351
Zolltarifnummer
85444290
|
||||||
HELUKAT® CONNECTING SYSTEMS® INDUSTRY HELUKAT500IND S/FTP CAT.6A Extraflex RJ45-IP20 180° grün 15m 11007757 | 10 | nein | 4060892318368 | 85444290 |
|
zum Artikel |
Artikeldetails
Art.-Nr.
11007757
Name
HELUKAT® CONNECTING SYSTEMS® INDUSTRY HELUKAT500IND S/FTP CAT.6A Extraflex RJ45-IP20 180° grün 15m
VPE/St.
10
anbruchfähig
nein
EAN / GTIN
4060892318368
Zolltarifnummer
85444290
|