HELUKABEL® SINGLE CORE UL Style 3135

  • UL-Zertifizierung
  • CSA-Zertifizierung
  • halogenfrei (LS0H)
  • Silikon-Einzelader
  • verzinnte Litze
  • 600 V
  • 200°C
Ab 39,00 € / 100 M Nettopreise

Technische Daten

Silikon-Einzelader nach UL-Std. 758 (AWM) Style 3135
Temperaturbereich nicht bewegt -60°C bis +200°C
Nennspannung UL (AWM) AC 600 V
Prüfspannung 2000 V
Durchschlagspannung 5000 V
Mindestbiegeradius bewegt 15x Außen-Ø
nicht bewegt 7,5x Außen-Ø

Details

Aufbau

  • Cu-Litze verzinnt, AWG-Maße
  • Aderisolation: Silikon
  • Aderkennzeichnung: siehe Datenblatt

Eigenschaften

  • beständig gegen: Ozon, Sauerstoff, Alkohole, verdünnte Säuren, Laugen, Salzlösungen, Oxidationsmittel, hochmolekulare Öle, pflanzliche und tierische Fette, Weichmacher und Clophen, Seewasser
  • halogenfrei
  • hoher Flammpunkt

Prüfungen

  • halogenfrei nach DIN VDE 0482-754-1 / DIN EN 60754-1 / IEC 60754-1
  • Korrosivität von Brandgasen nach DIN VDE 0482-754-2 / DIN EN 60754-2 / IEC 60754-2
  • flammwidrig nach CSA FT2

Hinweise

  • bei fester Verlegung nur in offenen, belüfteten Rohrsystemen oder Kanälen zu verlegen; ansonsten vermindern sich bei Luftabschluss in Verbindung mit Temperaturen über 90°C die mechanischen Eigenschaften von Silikon

Verwendung

  • UL-/CSA-approbierte, temperaturbeständige Silikon-Einzelader für die innere Verdrahtung von Schaltschränken, elektrischen und elektronischen Geräten; zum Einsatz in Hütten-, Stahl- und Walzwerken, Gießereien, Zement-, Glas- sowie Keramikfabriken.

Alle Artikel HELUKABEL® SINGLE CORE UL Style 3135

Filter / Sortierung

AWG-Nr.
Schutzleiter
Außendurchmesser
Einzeladerfarbe
Eigenschaften
Artikelbezeichnung
Art.-Nr.
Außen-Ø mm (ca.) Aderfarbe AWG (ca.) Cu-Zahl kg/km
HELUKABEL® SINGLE CORE UL Style 3135 schwarz 1 x 24 AWG 47021 2,1 schwarz 24 1,9 zum Artikel
HELUKABEL® SINGLE CORE UL Style 3135 blau 1 x 24 AWG 47022 2,1 blau 24 1,9 zum Artikel
HELUKABEL® SINGLE CORE UL Style 3135 braun 1 x 24 AWG 47023 2,1 braun 24 1,9 zum Artikel
HELUKABEL® SINGLE CORE UL Style 3135 rot 1 x 24 AWG 47024 2,1 rot 24 1,9 zum Artikel
HELUKABEL® SINGLE CORE UL Style 3135 weiß 1 x 24 AWG 47025 2,1 weiß 24 1,9 zum Artikel
HELUKABEL® SINGLE CORE UL Style 3135 grün 1 x 24 AWG 47076 2,1 grün 24 1,9 zum Artikel
HELUKABEL® SINGLE CORE UL Style 3135 schwarz 1 x 22 AWG 47028 2,4 schwarz 22 3,6 zum Artikel
HELUKABEL® SINGLE CORE UL Style 3135 blau 1 x 22 AWG 47029 2,4 blau 22 3,6 zum Artikel
HELUKABEL® SINGLE CORE UL Style 3135 braun 1 x 22 AWG 47030 2,4 braun 22 3,6 zum Artikel
HELUKABEL® SINGLE CORE UL Style 3135 rot 1 x 22 AWG 47031 2,4 rot 22 3,6 zum Artikel
HELUKABEL® SINGLE CORE UL Style 3135 weiß 1 x 22 AWG 47032 2,4 weiß 22 3,6 zum Artikel
HELUKABEL® SINGLE CORE UL Style 3135 grau 1 x 22 AWG 47033 2,4 grau 22 3,6 zum Artikel
HELUKABEL® SINGLE CORE UL Style 3135 violett 1 x 22 AWG 47034 2,4 violett 22 3,6 zum Artikel
HELUKABEL® SINGLE CORE UL Style 3135 grün 1 x 22 AWG 47071 2,4 grün 22 3,6 zum Artikel
HELUKABEL® SINGLE CORE UL Style 3135 schwarz 1 x 20 AWG 47035 2,6 schwarz 20 6,0 zum Artikel
HELUKABEL® SINGLE CORE UL Style 3135 blau 1 x 20 AWG 47036 2,6 blau 20 6,0 zum Artikel
HELUKABEL® SINGLE CORE UL Style 3135 braun 1 x 20 AWG 47037 2,6 braun 20 6,0 zum Artikel
HELUKABEL® SINGLE CORE UL Style 3135 rot 1 x 20 AWG 47038 2,6 rot 20 6,0 zum Artikel
HELUKABEL® SINGLE CORE UL Style 3135 weiß 1 x 20 AWG 47039 2,6 weiß 20 6,0 zum Artikel
HELUKABEL® SINGLE CORE UL Style 3135 grau 1 x 20 AWG 47040 2,6 grau 20 6,0 zum Artikel
HELUKABEL® SINGLE CORE UL Style 3135 violett 1 x 20 AWG 47041 2,6 violett 20 6,0 zum Artikel
HELUKABEL® SINGLE CORE UL Style 3135 grün 1 x 20 AWG 47072 2,6 grün 20 6,0 zum Artikel
HELUKABEL® SINGLE CORE UL Style 3135 schwarz 1 x 18 AWG 47042 2,9 schwarz 18 8,6 zum Artikel
HELUKABEL® SINGLE CORE UL Style 3135 grün-gelb 1 G 18 AWG 11008354 2,9 grün-gelb 8,6 zum Artikel
HELUKABEL® SINGLE CORE UL Style 3135 blau 1 x 18 AWG 47043 2,9 blau 18 8,6 zum Artikel
HELUKABEL® SINGLE CORE UL Style 3135 braun 1 x 18 AWG 47044 2,9 braun 18 8,6 zum Artikel
HELUKABEL® SINGLE CORE UL Style 3135 rot 1 x 18 AWG 47045 2,9 rot 18 8,6 zum Artikel
HELUKABEL® SINGLE CORE UL Style 3135 weiß 1 x 18 AWG 47046 2,9 weiß 18 8,6 zum Artikel
HELUKABEL® SINGLE CORE UL Style 3135 grau 1 x 18 AWG 47047 2,9 grau 18 8,6 zum Artikel
HELUKABEL® SINGLE CORE UL Style 3135 violett 1 x 18 AWG 47048 2,9 violett 18 8,6 zum Artikel
HELUKABEL® SINGLE CORE UL Style 3135 grün 1 x 18 AWG 47073 2,9 grün 18 8,6 zum Artikel
HELUKABEL® SINGLE CORE UL Style 3135 schwarz 1 x 16 AWG 47049 3,3 schwarz 16 13,3 zum Artikel
HELUKABEL® SINGLE CORE UL Style 3135 grün-gelb 1 G 16 AWG 11008355 3,3 grün-gelb 13,3 zum Artikel
HELUKABEL® SINGLE CORE UL Style 3135 blau 1 x 16 AWG 47050 3,3 blau 16 13,3 zum Artikel
HELUKABEL® SINGLE CORE UL Style 3135 braun 1 x 16 AWG 47051 3,3 braun 16 13,3 zum Artikel
HELUKABEL® SINGLE CORE UL Style 3135 rot 1 x 16 AWG 47052 3,3 rot 16 13,3 zum Artikel
HELUKABEL® SINGLE CORE UL Style 3135 weiß 1 x 16 AWG 47053 3,3 weiß 16 13,3 zum Artikel
HELUKABEL® SINGLE CORE UL Style 3135 grau 1 x 16 AWG 47054 3,3 grau 16 13,3 zum Artikel
HELUKABEL® SINGLE CORE UL Style 3135 violett 1 x 16 AWG 47055 3,3 violett 16 13,3 zum Artikel
HELUKABEL® SINGLE CORE UL Style 3135 grün 1 x 16 AWG 47074 3,3 grün 16 13,3 zum Artikel
HELUKABEL® SINGLE CORE UL Style 3135 schwarz 1 x 14 AWG 47056 3,6 schwarz 14 20,5 zum Artikel
HELUKABEL® SINGLE CORE UL Style 3135 grün-gelb 1 G 14 AWG 11008356 3,6 grün-gelb 20,5 zum Artikel
HELUKABEL® SINGLE CORE UL Style 3135 blau 1 x 14 AWG 47057 3,6 blau 14 20,5 zum Artikel
HELUKABEL® SINGLE CORE UL Style 3135 braun 1 x 14 AWG 47058 3,6 braun 14 20,5 zum Artikel
HELUKABEL® SINGLE CORE UL Style 3135 rot 1 x 14 AWG 47059 3,6 rot 14 20,5 zum Artikel
HELUKABEL® SINGLE CORE UL Style 3135 weiß 1 x 14 AWG 47060 3,6 weiß 14 20,5 zum Artikel
HELUKABEL® SINGLE CORE UL Style 3135 grau 1 x 14 AWG 47061 3,6 grau 14 20,5 zum Artikel
HELUKABEL® SINGLE CORE UL Style 3135 grün 1 x 14 AWG 47075 3,6 grün 14 20,5 zum Artikel
HELUKABEL® SINGLE CORE UL Style 3135 schwarz 1 x 12 AWG 47063 4,1 schwarz 12 32,6 zum Artikel
HELUKABEL® SINGLE CORE UL Style 3135 blau 1 x 12 AWG 47064 4,1 blau 12 32,6 zum Artikel
HELUKABEL® SINGLE CORE UL Style 3135 braun 1 x 12 AWG 47065 4,1 braun 12 32,6 zum Artikel
HELUKABEL® SINGLE CORE UL Style 3135 rot 1 x 12 AWG 47066 4,1 rot 12 32,6 zum Artikel
HELUKABEL® SINGLE CORE UL Style 3135 weiß 1 x 12 AWG 47067 4,1 weiß 12 32,6 zum Artikel
HELUKABEL® SINGLE CORE UL Style 3135 grau 1 x 12 AWG 47068 4,1 grau 12 32,6 zum Artikel
HELUKABEL® SINGLE CORE UL Style 3135 grün 1 x 12 AWG 47070 4,1 grün 12 32,6 zum Artikel

Zubehör

Zu diesem Produkt passende Produkte

chevron-leftAlertBrowse fileDownload fileFileImagePdfWordTextExcelPowerpointArchiveCsvAudioVideoSpinnerCalendarSort NoneSort ASCSort DESCReturn arrowMinus