HELUKABEL® SINGLE CORE UL Style 1569 blau 1 x 12 AWG
Art.-Nr. 66702- PVC-Einzelader
- verzinnte Litze
- 300 V
- 105°C
Artikeldetails HELUKABEL® SINGLE CORE UL Style 1569 blau 1 x 12 AWG
- Art.-Nr.
- 66702
- Artikelbezeichnung
- HELUKABEL® SINGLE CORE UL Style 1569 blau 1 x 12 AWG
- Außen-Ø mm (ca.)
- 3,6
- Aderfarbe
- blau
- Cu-Zahl kg/km
- 33,0
- Gewicht kg/km (ca.)
- 40,0
- Kupferbasis in EUR / 100kg
- 150
- VPE/m
- individuelle Zuschnitte möglich
- nein
- EAN / GTIN
- 4060892210853
- Zolltarifnummer
- 85444995
Technische Daten HELUKABEL® SINGLE CORE UL Style 1569 blau 1 x 12 AWG
PVC-Einzelader nach UL-Std. 758 (AWM) Style 1569, CSA-Std. C22.2 No. 210 - AWM I A/B | |
Temperaturbereich | bewegt -5°C bis +105°C nicht bewegt -30°C bis +105°C CSA (AWM) bis +90°C |
Nennspannung | UL (AWM) AC 300 V |
Mindestbiegeradius | bewegt 10x Außen-Ø nicht bewegt 5x Außen-Ø |
Details HELUKABEL® SINGLE CORE UL Style 1569 blau 1 x 12 AWG
Aufbau
- Cu-Litze verzinnt, AWG-Maße
- Aderisolation: PVC
- Aderkennzeichnung: siehe Datenblatt
Eigenschaften
- weitgehend beständig gegen: Öl, Lösungsmittel, Säuren, Laugen
- die bei der Fertigung verwendeten Materialien sind silikon- und cadmiumfrei und frei von lackbenetzungsstörenden Substanzen
Prüfungen
- flammwidrig nach UL VW-1, CSA FT1
Hinweise
- der Leiteraufbau basiert auf AWG-Maßen, Angaben zum Nennquerschnitt sind angenähert und dienen nur der Orientierung
Verwendung
- Für die innere Verdrahtung von Schaltschränken, elektrischen und elektronischen Geräten.