HELUKABEL® SINGLE CORE UL Style 1015 schwarz 1 x 12 AWG
Art.-Nr. 60701
- PVC-Einzelader
- feindrähtig
- verzinnte Litze
- 600 V
- 105°C
Basispreis, zzgl.: Metallzuschlag, Teuerungszuschlag, Verpackung, Versand, Mindestauftragswertzuschlag gem. AGB. Alle Details können Sie im Warenkorb einsehen.
Artikeldetails HELUKABEL® SINGLE CORE UL Style 1015 schwarz 1 x 12 AWG
- Art.-Nr.
- 60701
- Artikelbezeichnung
- HELUKABEL® SINGLE CORE UL Style 1015 schwarz 1 x 12 AWG
- Aderfarbe
- schwarz
- $ca_Nennquerschnitt_mm_
- 3,30
- Außen-Ø mm (ca.)
- 4,2
- Cu-Zahl kg/km
- 31,7
- Gewicht kg/km (ca.)
- 45,0
- Kupferbasis in EUR / 100kg
- 150
- Meter pro Verpackungseinheit
- 100, 152, 305, 500, 1000
- individuelle Zuschnitte möglich
- nein
- EAN / GTIN
- 4060892207839
- Zolltarifnummer
- 85444995
Technische Daten HELUKABEL® SINGLE CORE UL Style 1015 schwarz 1 x 12 AWG
PVC-Einzelader nach UL-Std. 1063 (MTW), CSA-Std. C22.2 No. 127 – TEW, 24 AWG - 4/0 AWG: CSA-Std. C22.2 No. 127 - TEW, 22 AWG - 500 kcmil: UL-Std. 1063 (MTW) | |
Temperaturbereich | bewegt -5°C bis +105°C nicht bewegt -40°C bis +105°C |
Nennspannung | UL (AWM) AC 600 V UL (MTW) AC 600 V CSA (TEW) AC 600 V |
Prüfspannung (Spark Test) | 7500 V |
Mindestbiegeradius | bewegt 10x Außen-Ø nicht bewegt 5x Außen-Ø |
Details HELUKABEL® SINGLE CORE UL Style 1015 schwarz 1 x 12 AWG
Aufbau
- Cu-Litze verzinnt, AWG-Maße
- Aderisolation: PVC
- Aderkennzeichnung: siehe Datenblatt
Eigenschaften
- weitgehend beständig gegen: Öl, Lösungsmittel, Säuren, Laugen
- die bei der Fertigung verwendeten Materialien sind silikon- und cadmiumfrei und frei von lackbenetzungsstörenden Substanzen
Prüfungen
- flammwidrig nach UL VW-1, CSA FT1
Hinweise
- der Leiteraufbau basiert auf AWG-Maßen, Angaben zum Nennquerschnitt sind angenähert und dienen nur der Orientierung
Verwendung
- Für die innere Verdrahtung von Schaltschränken, elektrischen und elektronischen Geräten.