HELUDATA® TRONIC-CY 2464 / 300 GREY 30 x 16 AWG Art.-Nr. 83344
  • UL-Zertifizierung
  • CSA-Zertifizierung
  • UL Style 2464
  • 300 V
  • 80°C
  • EMV-Vorzugstype
4.739,00 € / 100 Meter  
Basispreis, zzgl.: Metallzuschlag, Teuerungszuschlag, Verpackung, Versand, Mindestauftragswertzuschlag gem. AGB. Alle Details können Sie im Warenkorb einsehen.
Jetzt anmelden

Artikeldetails

Art.-Nr.
83344
Artikelbezeichnung
HELUDATA® TRONIC-CY 2464 / 300 GREY 30 x 16 AWG
Mantelfarbe
grau (RAL 7001)
$ca_Nennquerschnitt_mm_
1,30
Außen-Ø mm (ca.)
19,6
Cu-Zahl kg/km
521,4
Gewicht kg/km (ca.)
1050,0
Kupferbasis in EUR / 100kg
150
Meter pro Verpackungseinheit
500, 1000
individuelle Zuschnitte möglich
ja
EAN / GTIN
4060892092985
Zolltarifnummer
85444995

Technische Daten

PVC-Datenleitung nach UL-Std. 758 (AWM) Style 2464, CSA-Std. C22.2 No. 210 - AWM I/II A/B
Temperaturbereich bewegt -10°C bis +80°C
nicht bewegt -40°C bis +80°C
Nennspannung UL (AWM) AC 300 V
Prüfspannung Ader/Ader 1500 V
Durchschlagspannung 3000 V
Kopplungswiderstand bei 30 MHz, ca. 250 Ohm/km
Mindestbiegeradius bewegt 15x Außen-Ø
nicht bewegt 7,5x Außen-Ø

Details

Aufbau

  • Cu-Litze verzinnt, feindrähtig nach ASTM-B 286, AWG-Maße
  • Litzenaufbau:
  • 26 AWG: 7 x 0,162 mm
  • 24 AWG: 7 x 0,202 mm
  • 22 AWG: 7 x 0,254 mm
  • 20 AWG: 7 x 0,320 mm
  • 18 AWG: 19 x 0,235 mm
  • 16 AWG: 19 x 0,310 mm
  • Aderisolation:
  • 26 - 20 AWG: semirigid PVC nach UL-Std. 1581 Tab. 50.183
  • 18 - 16 AWG: PVC nach UL-Std. 1581 Tab. 50.182
  • Aderkennzeichnung: siehe Datenblatt
  • x = ohne Schutzleiter
  • Adern mit optimalen Schlaglängen in Lagen verseilt
  • Folienbewicklung
  • Beilauflitze, Cu-verzinnt
  • Abschirmung: Geflecht aus verzinnten Cu-Drähten, Bedeckung ca. 85%
  • Außenmantel: PVC nach UL-Std. 1581 Tab. 50.182, CSA-Std. C22.2 No. 210
  • Mantelfarbe: siehe Datenblatt

Eigenschaften

  • beständig gegen: Öl, Lösungsmittel, Säuren, Laugen
  • die bei der Fertigung verwendeten Materialien sind silikon- und cadmiumfrei und frei von lackbenetzungsstörenden Substanzen

Prüfungen

  • flammwidrig nach DIN VDE 0482-332-1-2 / DIN EN 60332-1-2 / IEC 60332-1-2, UL VW-1, CSA FT1

Hinweise

  • der Leiteraufbau basiert auf AWG-Maßen, Angaben zum Nennquerschnitt sind angenähert und dienen nur der Orientierung

Verwendung

  • UL-/CSA-approbierte, flexible Datenleitung für die Steuer- und Regeltechnik sowie Mess-, Signal- und Impulstechnik. EMV = Elektromagnetische Verträglichkeit; um die EMV-Eigenschaften zu optimieren, empfehlen wir eine beidseitige und großflächige Rundumkontaktierung des Kupfergeflechtes.
Info Circlechevron-leftAlertBrowse fileDownload fileFileImagePdfWordTextExcelPowerpointArchiveCsvAudioVideoSpinnerCalendarSort NoneSort ASCSort DESCReturn arrowMinusYouTubeSyncVisibleInvisible