HELUDATA® TRONIC-CY 2464 / 300 GREY / HELUDATA® TRONIC-CY 2464 / 300 BLACK

HELUDATA® TRONIC-CY 2464 / 300 GREY / HELUDATA® TRONIC-CY 2464 / 300 BLACK

  • UL-Zertifizierung
  • CSA-Zertifizierung
  • UL Style 2464
  • 300 V
  • 80°C
  • EMV-Vorzugstype
Ab 175,00 € / 100 M Nettopreise

Technische Daten

PVC-Datenleitung nach UL-Std. 758 (AWM) Style 2464, CSA-Std. C22.2 No. 210 - AWM I/II A/B
Temperaturbereich bewegt -10°C bis +80°C
nicht bewegt -40°C bis +80°C
Nennspannung UL (AWM) AC 300 V
Prüfspannung Ader/Ader 1500 V
Durchschlagspannung 3000 V
Kopplungswiderstand bei 30 MHz, ca. 250 Ohm/km
Mindestbiegeradius bewegt 15x Außen-Ø
nicht bewegt 7,5x Außen-Ø

Details

Aufbau

  • Cu-Litze verzinnt, feindrähtig, AWG-Maße
  • Litzenaufbau:
  • 26 AWG: 7 x 0,162 mm
  • 24 AWG: 7 x 0,202 mm
  • 22 AWG: 7 x 0,254 mm
  • 20 AWG: 7 x 0,320 mm
  • 18 AWG: 19 x 0,235 mm
  • 16 AWG: 19 x 0,310 mm
  • Aderisolation:
  • 26 - 20 AWG: semirigid PVC nach UL-Std. 1581 Tab. 50.183
  • 18 - 16 AWG: PVC nach UL-Std. 1581 Tab. 50.182
  • Aderkennzeichnung: siehe Datenblatt
  • x = ohne Schutzleiter
  • Adern mit optimalen Schlaglängen in Lagen verseilt
  • Folienbewicklung
  • Beilauflitze, Cu-verzinnt
  • Abschirmung: Geflecht aus verzinnten Cu-Drähten, Bedeckung ca. 85%
  • Außenmantel: PVC nach UL-Std. 1581 Tab. 50.182, CSA-Std. C22.2 No. 210
  • Mantelfarbe: siehe Datenblatt

Eigenschaften

  • beständig gegen: Öl, Lösungsmittel, Säuren, Laugen
  • die bei der Fertigung verwendeten Materialien sind silikon- und cadmiumfrei und frei von lackbenetzungsstörenden Substanzen

Prüfungen

  • flammwidrig nach DIN VDE 0482-332-1-2 / DIN EN 60332-1-2 / IEC 60332-1-2, UL VW-1, CSA FT1

Hinweise

  • der Leiteraufbau basiert auf AWG-Maßen, Angaben zum Nennquerschnitt sind angenähert und dienen nur der Orientierung

Verwendung

  • UL-/CSA-approbierte, flexible Datenleitung für die Steuer- und Regeltechnik sowie Mess-, Signal- und Impulstechnik. EMV = Elektromagnetische Verträglichkeit; um die EMV-Eigenschaften zu optimieren, empfehlen wir eine beidseitige und großflächige Rundumkontaktierung des Kupfergeflechtes.

Alle Artikel HELUDATA® TRONIC-CY 2464 / 300 GREY / HELUDATA® TRONIC-CY 2464 / 300 BLACK

Filter / Sortierung

Aderzahl
AWG-Nr.
Außendurchmesser
Mantelfarbe
Artikelbezeichnung
Art.-Nr.
Mantelfarbe Außen-Ø mm (ca.) Cu-Zahl kg/km Gewicht kg/km (ca.)
HELUDATA® TRONIC-CY 2464 / 300 GREY 2 x 26 AWG 83254 grau (RAL 7001) 4,3 12,6 20,0 zum Artikel
HELUDATA® TRONIC-CY 2464 / 300 GREY 3 x 26 AWG 83255 grau (RAL 7001) 4,5 13,7 25,0 zum Artikel
HELUDATA® TRONIC-CY 2464 / 300 GREY 4 x 26 AWG 83256 grau (RAL 7001) 4,7 14,9 28,0 zum Artikel
HELUDATA® TRONIC-CY 2464 / 300 GREY 6 x 26 AWG 83257 grau (RAL 7001) 5,3 18,9 30,0 zum Artikel
HELUDATA® TRONIC-CY 2464 / 300 GREY 10 x 26 AWG 83258 grau (RAL 7001) 6,3 29,5 50,0 zum Artikel
HELUDATA® TRONIC-CY 2464 / 300 GREY 12 x 26 AWG 83259 grau (RAL 7001) 6,4 31,4 53,0 zum Artikel
HELUDATA® TRONIC-CY 2464 / 300 GREY 16 x 26 AWG 83260 grau (RAL 7001) 7,0 43,9 60,0 zum Artikel
HELUDATA® TRONIC-CY 2464 / 300 GREY 18 x 26 AWG 83261 grau (RAL 7001) 7,5 52,1 70,0 zum Artikel
HELUDATA® TRONIC-CY 2464 / 300 GREY 24 x 26 AWG 83262 grau (RAL 7001) 8,5 62,8 100,0 zum Artikel
HELUDATA® TRONIC-CY 2464 / 300 GREY 27 x 26 AWG 83263 grau (RAL 7001) 8,6 66,3 105,0 zum Artikel
HELUDATA® TRONIC-CY 2464 / 300 GREY 30 x 26 AWG 83264 grau (RAL 7001) 9,1 70,4 110,0 zum Artikel
HELUDATA® TRONIC-CY 2464 / 300 GREY 2 x 24 AWG 83270 grau (RAL 7001) 4,6 16,1 20,0 zum Artikel
HELUDATA® TRONIC-CY 2464 / 300 GREY 3 x 24 AWG 83271 grau (RAL 7001) 4,7 18,9 25,0 zum Artikel
HELUDATA® TRONIC-CY 2464 / 300 GREY 4 x 24 AWG 83272 grau (RAL 7001) 5,0 23,0 30,0 zum Artikel
HELUDATA® TRONIC-CY 2464 / 300 GREY 6 x 24 AWG 83273 grau (RAL 7001) 5,7 32,8 40,0 zum Artikel
HELUDATA® TRONIC-CY 2464 / 300 GREY 10 x 24 AWG 83274 grau (RAL 7001) 6,8 50,9 60,0 zum Artikel
HELUDATA® TRONIC-CY 2464 / 300 GREY 12 x 24 AWG 83275 grau (RAL 7001) 6,9 59,1 70,0 zum Artikel
HELUDATA® TRONIC-CY 2464 / 300 GREY 16 x 24 AWG 83276 grau (RAL 7001) 7,7 68,4 90,0 zum Artikel
HELUDATA® TRONIC-CY 2464 / 300 GREY 18 x 24 AWG 83277 grau (RAL 7001) 8,1 79,5 123,0 zum Artikel
HELUDATA® TRONIC-CY 2464 / 300 GREY 24 x 24 AWG 83278 grau (RAL 7001) 9,4 97,3 131,0 zum Artikel
HELUDATA® TRONIC-CY 2464 / 300 GREY 27 x 24 AWG 83279 grau (RAL 7001) 9,5 122,0 160,0 zum Artikel
HELUDATA® TRONIC-CY 2464 / 300 GREY 30 x 24 AWG 83280 grau (RAL 7001) 9,8 132,0 170,0 zum Artikel
HELUDATA® TRONIC-CY 2464 / 300 GREY 2 x 22 AWG 83286 grau (RAL 7001) 4,9 18,1 40,0 zum Artikel
HELUDATA® TRONIC-CY 2464 / 300 GREY 3 x 22 AWG 83287 grau (RAL 7001) 5,1 22,2 50,0 zum Artikel
HELUDATA® TRONIC-CY 2464 / 300 GREY 4 x 22 AWG 83288 grau (RAL 7001) 5,4 28,7 60,0 zum Artikel
HELUDATA® TRONIC-CY 2464 / 300 GREY 6 x 22 AWG 83289 grau (RAL 7001) 6,1 45,4 80,0 zum Artikel
HELUDATA® TRONIC-CY 2464 / 300 GREY 10 x 22 AWG 83290 grau (RAL 7001) 7,6 66,1 130,0 zum Artikel
HELUDATA® TRONIC-CY 2464 / 300 GREY 12 x 22 AWG 83291 grau (RAL 7001) 7,8 70,8 140,0 zum Artikel
HELUDATA® TRONIC-CY 2464 / 300 GREY 16 x 22 AWG 83292 grau (RAL 7001) 8,5 88,4 160,0 zum Artikel
HELUDATA® TRONIC-CY 2464 / 300 GREY 18 x 22 AWG 83293 grau (RAL 7001) 9,1 104,1 170,0 zum Artikel
HELUDATA® TRONIC-CY 2464 / 300 GREY 24 x 22 AWG 83294 grau (RAL 7001) 10,5 129,0 220,0 zum Artikel
HELUDATA® TRONIC-CY 2464 / 300 GREY 27 x 22 AWG 83295 grau (RAL 7001) 10,7 138,4 250,0 zum Artikel
HELUDATA® TRONIC-CY 2464 / 300 GREY 30 x 22 AWG 83296 grau (RAL 7001) 11,0 159,0 280,0 zum Artikel
HELUDATA® TRONIC-CY 2464 / 300 GREY 2 x 20 AWG 83302 grau (RAL 7001) 5,3 29,4 50,0 zum Artikel
HELUDATA® TRONIC-CY 2464 / 300 GREY 3 x 20 AWG 83303 grau (RAL 7001) 5,5 39,7 55,0 zum Artikel
HELUDATA® TRONIC-CY 2464 / 300 GREY 4 x 20 AWG 83304 grau (RAL 7001) 5,9 46,1 61,0 zum Artikel
HELUDATA® TRONIC-CY 2464 / 300 GREY 6 x 20 AWG 83305 grau (RAL 7001) 6,7 66,8 90,0 zum Artikel
HELUDATA® TRONIC-CY 2464 / 300 GREY 10 x 20 AWG 83306 grau (RAL 7001) 8,4 93,1 133,0 zum Artikel
HELUDATA® TRONIC-CY 2464 / 300 GREY 12 x 20 AWG 83307 grau (RAL 7001) 8,6 117,4 151,0 zum Artikel
HELUDATA® TRONIC-CY 2464 / 300 GREY 16 x 20 AWG 83308 grau (RAL 7001) 9,6 130,4 190,0 zum Artikel
HELUDATA® TRONIC-CY 2464 / 300 GREY 18 x 20 AWG 83309 grau (RAL 7001) 10,0 151,4 216,0 zum Artikel
HELUDATA® TRONIC-CY 2464 / 300 GREY 24 x 20 AWG 83310 grau (RAL 7001) 11,9 237,0 339,0 zum Artikel
HELUDATA® TRONIC-CY 2464 / 300 GREY 27 x 20 AWG 83311 grau (RAL 7001) 12,1 257,4 374,0 zum Artikel
HELUDATA® TRONIC-CY 2464 / 300 GREY 30 x 20 AWG 83312 grau (RAL 7001) 12,5 297,0 397,0 zum Artikel
HELUDATA® TRONIC-CY 2464 / 300 GREY 2 x 18 AWG 83318 grau (RAL 7001) 6,3 39,1 60,0 zum Artikel
HELUDATA® TRONIC-CY 2464 / 300 GREY 3 x 18 AWG 83319 grau (RAL 7001) 6,6 50,0 75,0 zum Artikel
HELUDATA® TRONIC-CY 2464 / 300 GREY 4 x 18 AWG 83320 grau (RAL 7001) 7,1 59,1 90,0 zum Artikel
HELUDATA® TRONIC-CY 2464 / 300 GREY 6 x 18 AWG 83321 grau (RAL 7001) 8,5 89,1 125,0 zum Artikel
HELUDATA® TRONIC-CY 2464 / 300 GREY 10 x 18 AWG 83322 grau (RAL 7001) 10,8 141,4 180,0 zum Artikel
HELUDATA® TRONIC-CY 2464 / 300 GREY 12 x 18 AWG 83323 grau (RAL 7001) 11,2 152,8 220,0 zum Artikel
HELUDATA® TRONIC-CY 2464 / 300 GREY 16 x 18 AWG 83324 grau (RAL 7001) 12,4 184,1 290,0 zum Artikel
HELUDATA® TRONIC-CY 2464 / 300 GREY 18 x 18 AWG 83325 grau (RAL 7001) 13,0 207,2 300,0 zum Artikel
HELUDATA® TRONIC-CY 2464 / 300 GREY 24 x 18 AWG 83326 grau (RAL 7001) 15,6 272,6 450,0 zum Artikel
HELUDATA® TRONIC-CY 2464 / 300 GREY 27 x 18 AWG 83327 grau (RAL 7001) 15,9 289,1 470,0 zum Artikel
HELUDATA® TRONIC-CY 2464 / 300 GREY 30 x 18 AWG 83328 grau (RAL 7001) 16,6 317,4 490,0 zum Artikel
HELUDATA® TRONIC-CY 2464 / 300 GREY 2 x 16 AWG 83334 grau (RAL 7001) 7,0 59,1 90,0 zum Artikel
HELUDATA® TRONIC-CY 2464 / 300 GREY 3 x 16 AWG 83335 grau (RAL 7001) 7,6 74,1 160,0 zum Artikel
HELUDATA® TRONIC-CY 2464 / 300 GREY 4 x 16 AWG 83336 grau (RAL 7001) 8,2 96,4 200,0 zum Artikel
HELUDATA® TRONIC-CY 2464 / 300 GREY 6 x 16 AWG 83337 grau (RAL 7001) 9,8 137,4 290,0 zum Artikel
HELUDATA® TRONIC-CY 2464 / 300 GREY 10 x 16 AWG 83338 grau (RAL 7001) 12,5 191,7 450,0 zum Artikel
HELUDATA® TRONIC-CY 2464 / 300 GREY 12 x 16 AWG 83339 grau (RAL 7001) 12,9 251,7 600,0 zum Artikel
HELUDATA® TRONIC-CY 2464 / 300 GREY 18 x 16 AWG 83341 grau (RAL 7001) 15,5 364,1 680,0 zum Artikel
HELUDATA® TRONIC-CY 2464 / 300 GREY 30 x 16 AWG 83344 grau (RAL 7001) 19,6 521,4 1050,0 zum Artikel
HELUDATA® TRONIC-CY 2464 / 300 BLACK 2 x 26 AWG 83976 schwarz (RAL 9005) 4,3 12,6 20,0 zum Artikel
HELUDATA® TRONIC-CY 2464 / 300 BLACK 3 x 26 AWG 83977 schwarz (RAL 9005) 4,5 13,7 25,0 zum Artikel
HELUDATA® TRONIC-CY 2464 / 300 BLACK 4 x 26 AWG 83978 schwarz (RAL 9005) 4,7 14,9 28,0 zum Artikel
HELUDATA® TRONIC-CY 2464 / 300 BLACK 6 x 26 AWG 83979 schwarz (RAL 9005) 5,3 18,9 30,0 zum Artikel
HELUDATA® TRONIC-CY 2464 / 300 BLACK 10 x 26 AWG 83980 schwarz (RAL 9005) 6,3 29,5 50,0 zum Artikel
HELUDATA® TRONIC-CY 2464 / 300 BLACK 12 x 26 AWG 83981 schwarz (RAL 9005) 6,4 31,4 53,0 zum Artikel
HELUDATA® TRONIC-CY 2464 / 300 BLACK 16 x 26 AWG 83982 schwarz (RAL 9005) 7,0 43,9 60,0 zum Artikel
HELUDATA® TRONIC-CY 2464 / 300 BLACK 18 x 26 AWG 83983 schwarz (RAL 9005) 7,5 52,1 70,0 zum Artikel
HELUDATA® TRONIC-CY 2464 / 300 BLACK 24 x 26 AWG 83984 schwarz (RAL 9005) 8,5 62,8 100,0 zum Artikel
HELUDATA® TRONIC-CY 2464 / 300 BLACK 27 x 26 AWG 83985 schwarz (RAL 9005) 8,6 66,3 105,0 zum Artikel
HELUDATA® TRONIC-CY 2464 / 300 BLACK 30 x 26 AWG 83986 schwarz (RAL 9005) 9,1 70,4 110,0 zum Artikel
HELUDATA® TRONIC-CY 2464 / 300 BLACK 2 x 24 AWG 83987 schwarz (RAL 9005) 4,6 16,1 20,0 zum Artikel
HELUDATA® TRONIC-CY 2464 / 300 BLACK 3 x 24 AWG 83988 schwarz (RAL 9005) 4,7 18,9 25,0 zum Artikel
HELUDATA® TRONIC-CY 2464 / 300 BLACK 4 x 24 AWG 83989 schwarz (RAL 9005) 5,0 23,0 30,0 zum Artikel
HELUDATA® TRONIC-CY 2464 / 300 BLACK 6 x 24 AWG 83990 schwarz (RAL 9005) 5,7 32,8 40,0 zum Artikel
HELUDATA® TRONIC-CY 2464 / 300 BLACK 10 x 24 AWG 83991 schwarz (RAL 9005) 6,8 50,9 60,0 zum Artikel
HELUDATA® TRONIC-CY 2464 / 300 BLACK 12 x 24 AWG 83992 schwarz (RAL 9005) 6,9 59,1 70,0 zum Artikel
HELUDATA® TRONIC-CY 2464 / 300 BLACK 16 x 24 AWG 83993 schwarz (RAL 9005) 7,7 68,4 90,0 zum Artikel
HELUDATA® TRONIC-CY 2464 / 300 BLACK 18 x 24 AWG 83994 schwarz (RAL 9005) 8,1 79,5 123,0 zum Artikel
HELUDATA® TRONIC-CY 2464 / 300 BLACK 24 x 24 AWG 83995 schwarz (RAL 9005) 9,4 97,3 131,0 zum Artikel
HELUDATA® TRONIC-CY 2464 / 300 BLACK 27 x 24 AWG 83996 schwarz (RAL 9005) 9,5 122,0 160,0 zum Artikel
HELUDATA® TRONIC-CY 2464 / 300 BLACK 30 x 24 AWG 83997 schwarz (RAL 9005) 9,8 132,0 170,0 zum Artikel
HELUDATA® TRONIC-CY 2464 / 300 BLACK 2 x 22 AWG 65044 schwarz (RAL 9005) 4,9 18,1 40,0 zum Artikel
HELUDATA® TRONIC-CY 2464 / 300 BLACK 3 x 22 AWG 65045 schwarz (RAL 9005) 5,1 22,2 50,0 zum Artikel
HELUDATA® TRONIC-CY 2464 / 300 BLACK 4 x 22 AWG 65046 schwarz (RAL 9005) 5,4 28,7 60,0 zum Artikel
HELUDATA® TRONIC-CY 2464 / 300 BLACK 6 x 22 AWG 65047 schwarz (RAL 9005) 6,1 45,4 80,0 zum Artikel
HELUDATA® TRONIC-CY 2464 / 300 BLACK 10 x 22 AWG 65048 schwarz (RAL 9005) 7,6 66,1 130,0 zum Artikel
HELUDATA® TRONIC-CY 2464 / 300 BLACK 12 x 22 AWG 65049 schwarz (RAL 9005) 7,8 70,8 140,0 zum Artikel
HELUDATA® TRONIC-CY 2464 / 300 BLACK 16 x 22 AWG 65050 schwarz (RAL 9005) 8,5 88,4 160,0 zum Artikel
HELUDATA® TRONIC-CY 2464 / 300 BLACK 18 x 22 AWG 65051 schwarz (RAL 9005) 9,1 104,1 170,0 zum Artikel
HELUDATA® TRONIC-CY 2464 / 300 BLACK 24 x 22 AWG 65052 schwarz (RAL 9005) 10,5 129,0 220,0 zum Artikel
HELUDATA® TRONIC-CY 2464 / 300 BLACK 27 x 22 AWG 65053 schwarz (RAL 9005) 10,7 138,4 250,0 zum Artikel
HELUDATA® TRONIC-CY 2464 / 300 BLACK 30 x 22 AWG 65054 schwarz (RAL 9005) 11,0 159,0 280,0 zum Artikel
HELUDATA® TRONIC-CY 2464 / 300 BLACK 2 x 20 AWG 65055 schwarz (RAL 9005) 5,3 29,4 50,0 zum Artikel
HELUDATA® TRONIC-CY 2464 / 300 BLACK 3 x 20 AWG 65056 schwarz (RAL 9005) 5,5 39,7 55,0 zum Artikel
HELUDATA® TRONIC-CY 2464 / 300 BLACK 4 x 20 AWG 65057 schwarz (RAL 9005) 5,9 46,1 61,0 zum Artikel
HELUDATA® TRONIC-CY 2464 / 300 BLACK 6 x 20 AWG 65058 schwarz (RAL 9005) 6,7 66,8 90,0 zum Artikel
HELUDATA® TRONIC-CY 2464 / 300 BLACK 10 x 20 AWG 65059 schwarz (RAL 9005) 8,4 93,1 133,0 zum Artikel
HELUDATA® TRONIC-CY 2464 / 300 BLACK 12 x 20 AWG 65060 schwarz (RAL 9005) 8,6 117,4 151,0 zum Artikel
HELUDATA® TRONIC-CY 2464 / 300 BLACK 16 x 20 AWG 65061 schwarz (RAL 9005) 9,6 130,4 190,0 zum Artikel
HELUDATA® TRONIC-CY 2464 / 300 BLACK 18 x 20 AWG 65062 schwarz (RAL 9005) 10,0 151,4 216,0 zum Artikel
HELUDATA® TRONIC-CY 2464 / 300 BLACK 24 x 20 AWG 65063 schwarz (RAL 9005) 11,9 237,0 339,0 zum Artikel
HELUDATA® TRONIC-CY 2464 / 300 BLACK 27 x 20 AWG 65064 schwarz (RAL 9005) 12,1 257,4 374,0 zum Artikel
HELUDATA® TRONIC-CY 2464 / 300 BLACK 30 x 20 AWG 65065 schwarz (RAL 9005) 12,5 297,0 397,0 zum Artikel
HELUDATA® TRONIC-CY 2464 / 300 BLACK 2 x 18 AWG 65066 schwarz (RAL 9005) 6,3 39,1 60,0 zum Artikel
HELUDATA® TRONIC-CY 2464 / 300 BLACK 3 x 18 AWG 65067 schwarz (RAL 9005) 6,6 50,0 75,0 zum Artikel
HELUDATA® TRONIC-CY 2464 / 300 BLACK 4 x 18 AWG 65068 schwarz (RAL 9005) 7,1 59,1 90,0 zum Artikel