HELUDATA® PAAR-TRONIC 2464 / 300 BLACK 15 x 2 x 20 AWG

Art.-Nr. 65279
  • UL-Zertifizierung
  • CSA-Zertifizierung
  • UL Style 2464
  • 300 V
  • 80°C
1.470,00 € / 100 Meter Nettopreis zzgl. Metallzuschlag Jetzt anmelden / Registrieren

Artikeldetails

Art.-Nr.
65279
Artikelbezeichnung
HELUDATA® PAAR-TRONIC 2464 / 300 BLACK 15 x 2 x 20 AWG
Mantelfarbe
schwarz (RAL 9005)
Außen-Ø mm (ca.)
14,0
Cu-Zahl kg/km
161,3
Gewicht kg/km (ca.)
370,0
Kupferbasis in EUR / 100kg
150
VPE/m
500,1000
individuelle Zuschnitte möglich
ja
EAN / GTIN
4060892084348
Zolltarifnummer
85444995

Technische Daten

PVC-Datenleitung nach UL-Std. 758 (AWM) Style 2464, CSA-Std. C22.2 No. 210 - AWM I/II A/B
Temperaturbereich bewegt -10°C bis +80°C
nicht bewegt -40°C bis +80°C
Nennspannung UL (AWM) AC 300 V
Prüfspannung Ader/Ader 1500 V
Durchschlagspannung 3000 V
Mindestbiegeradius bewegt 15x Außen-Ø
nicht bewegt 7,5x Außen-Ø

Details

Aufbau

  • Cu-Litze verzinnt, feindrähtig, AWG-Maße
  • Litzenaufbau:
  • 26 AWG: 7 x 0,160 mm
  • 24 AWG: 7 x 0,203 mm
  • 22 AWG: 7 x 0,254 mm
  • 20 AWG: 7 x 0,320 mm
  • Aderisolation: semirigid PVC nach UL-Std. 1581 Tab. 50.183
  • Aderkennzeichnung: siehe Datenblatt
  • x = ohne Schutzleiter
  • Adern mit optimalen Schlaglängen zu Paaren verseilt, Paare mit optimalen Schlaglängen in Lagen verseilt
  • Folienbewicklung
  • Außenmantel: PVC nach UL-Std. 1581 Tab. 50.182, CSA-Std. C22.2 No. 210
  • Mantelfarbe: siehe Datenblatt

Eigenschaften

  • beständig gegen: Öl, Lösungsmittel, Säuren, Laugen
  • die bei der Fertigung verwendeten Materialien sind silikon- und cadmiumfrei und frei von lackbenetzungsstörenden Substanzen

Prüfungen

  • flammwidrig nach DIN VDE 0482-332-1-2 / DIN EN 60332-1-2 / IEC 60332-1-2, UL VW-1, CSA FT1

Hinweise

  • der Leiteraufbau basiert auf AWG-Maßen, Angaben zum Nennquerschnitt sind angenähert und dienen nur der Orientierung

Verwendung

  • UL-/CSA-approbierte, paarige Datenleitung als Signal- und Messleitung an Werkzeugmaschinen, Fließ- und Förderbändern, im Anlagenbau, in der Klimatechnik, in Hütten- und Stahlwerken.
chevron-leftAlertBrowse fileDownload fileFileImagePdfWordTextExcelPowerpointArchiveCsvAudioVideoSpinnerCalendarSort NoneSort ASCSort DESCReturn arrowMinus