

HELUCOM® CONNECTING SYSTEMS® Verbindungskabel I-VH 2x1 SC/ST
Technische Daten HELUCOM® CONNECTING SYSTEMS® Verbindungskabel I-VH 2x1 SC/ST
Alle technischen Daten finden Sie im Datenblatt im Bereich Downloads |
Details HELUCOM® CONNECTING SYSTEMS® Verbindungskabel I-VH 2x1 SC/ST
Alle Artikel HELUCOM® CONNECTING SYSTEMS® Verbindungskabel I-VH 2x1 SC/ST
Name
Art.-Nr.
|
VPE/St. | anbruchfähig | EAN / GTIN | Zolltarifnummer | ||
---|---|---|---|---|---|---|
HELUCOM® CONNECTING SYSTEMS® Verbindungskabel I-VH 2x1 SC/ST Multimode G50/125 OM2 orange 1m 803163 | 10 | nein | 4060892323508 | 85447000 |
|
zum Artikel |
Artikeldetails
Art.-Nr.
803163
Name
HELUCOM® CONNECTING SYSTEMS® Verbindungskabel I-VH 2x1 SC/ST Multimode G50/125 OM2 orange 1m
VPE/St.
10
anbruchfähig
nein
EAN / GTIN
4060892323508
Zolltarifnummer
85447000
|
||||||
HELUCOM® CONNECTING SYSTEMS® Verbindungskabel I-VH 2x1 SC/ST Multimode G50/125 OM2 orange 2m 81053 | 10 | nein | 4060892323324 | 85447000 |
|
zum Artikel |
Artikeldetails
Art.-Nr.
81053
Name
HELUCOM® CONNECTING SYSTEMS® Verbindungskabel I-VH 2x1 SC/ST Multimode G50/125 OM2 orange 2m
VPE/St.
10
anbruchfähig
nein
EAN / GTIN
4060892323324
Zolltarifnummer
85447000
|
||||||
HELUCOM® CONNECTING SYSTEMS® Verbindungskabel I-VH 2x1 SC/ST Multimode G50/125 OM2 orange 3m 803164 | 10 | nein | 4060892323515 | 85447000 |
|
zum Artikel |
Artikeldetails
Art.-Nr.
803164
Name
HELUCOM® CONNECTING SYSTEMS® Verbindungskabel I-VH 2x1 SC/ST Multimode G50/125 OM2 orange 3m
VPE/St.
10
anbruchfähig
nein
EAN / GTIN
4060892323515
Zolltarifnummer
85447000
|
||||||
HELUCOM® CONNECTING SYSTEMS® Verbindungskabel I-VH 2x1 SC/ST Multimode G50/125 OM2 orange 5m 803165 | 10 | nein | 4060892323522 | 85447000 |
|
zum Artikel |
Artikeldetails
Art.-Nr.
803165
Name
HELUCOM® CONNECTING SYSTEMS® Verbindungskabel I-VH 2x1 SC/ST Multimode G50/125 OM2 orange 5m
VPE/St.
10
anbruchfähig
nein
EAN / GTIN
4060892323522
Zolltarifnummer
85447000
|
||||||
HELUCOM® CONNECTING SYSTEMS® Verbindungskabel I-VH 2x1 SC/ST Multimode G50/125 OM3 türkis 1m 805790 | 10 | nein | 4060892323690 | 85447000 |
|
zum Artikel |
Artikeldetails
Art.-Nr.
805790
Name
HELUCOM® CONNECTING SYSTEMS® Verbindungskabel I-VH 2x1 SC/ST Multimode G50/125 OM3 türkis 1m
VPE/St.
10
anbruchfähig
nein
EAN / GTIN
4060892323690
Zolltarifnummer
85447000
|
||||||
HELUCOM® CONNECTING SYSTEMS® Verbindungskabel I-VH 2x1 SC/ST Multimode G50/125 OM3 orange 2m 802444 | 10 | nein | 4060892323393 | 85447000 |
|
zum Artikel |
Artikeldetails
Art.-Nr.
802444
Name
HELUCOM® CONNECTING SYSTEMS® Verbindungskabel I-VH 2x1 SC/ST Multimode G50/125 OM3 orange 2m
VPE/St.
10
anbruchfähig
nein
EAN / GTIN
4060892323393
Zolltarifnummer
85447000
|
||||||
HELUCOM® CONNECTING SYSTEMS® Verbindungskabel I-VH 2x1 SC/ST Single-Mode E9/125 orange 2m 81055 | 10 | nein | 4060892323348 | 85447000 |
|
zum Artikel |
Artikeldetails
Art.-Nr.
81055
Name
HELUCOM® CONNECTING SYSTEMS® Verbindungskabel I-VH 2x1 SC/ST Single-Mode E9/125 orange 2m
VPE/St.
10
anbruchfähig
nein
EAN / GTIN
4060892323348
Zolltarifnummer
85447000
|
||||||
HELUCOM® CONNECTING SYSTEMS® Verbindungskabel I-VH 2x1 SC/ST Multimode G50/125 OM3 türkis 3m 805791 | 10 | nein | 4060892323706 | 85447000 |
|
zum Artikel |
Artikeldetails
Art.-Nr.
805791
Name
HELUCOM® CONNECTING SYSTEMS® Verbindungskabel I-VH 2x1 SC/ST Multimode G50/125 OM3 türkis 3m
VPE/St.
10
anbruchfähig
nein
EAN / GTIN
4060892323706
Zolltarifnummer
85447000
|
||||||
HELUCOM® CONNECTING SYSTEMS® Verbindungskabel I-VH 2x1 SC/ST Multimode G50/125 OM3 türkis 5m 805792 | 10 | nein | 4060892323713 | 85447000 |
|
zum Artikel |
Artikeldetails
Art.-Nr.
805792
Name
HELUCOM® CONNECTING SYSTEMS® Verbindungskabel I-VH 2x1 SC/ST Multimode G50/125 OM3 türkis 5m
VPE/St.
10
anbruchfähig
nein
EAN / GTIN
4060892323713
Zolltarifnummer
85447000
|
||||||
HELUCOM® CONNECTING SYSTEMS® Verbindungskabel I-VH 2x1 SC/ST Multimode G62,5/125 orange 2m 81054 | 10 | nein | 4060892323331 | 85447000 |
|
zum Artikel |
Artikeldetails
Art.-Nr.
81054
Name
HELUCOM® CONNECTING SYSTEMS® Verbindungskabel I-VH 2x1 SC/ST Multimode G62,5/125 orange 2m
VPE/St.
10
anbruchfähig
nein
EAN / GTIN
4060892323331
Zolltarifnummer
85447000
|
||||||
HELUCOM® CONNECTING SYSTEMS® Verbindungskabel I-VH 2x1 SC/ST Single-Mode E9/125 gelb 1m 805793 | 10 | nein | 4060892323720 | 85447000 |
|
zum Artikel |
Artikeldetails
Art.-Nr.
805793
Name
HELUCOM® CONNECTING SYSTEMS® Verbindungskabel I-VH 2x1 SC/ST Single-Mode E9/125 gelb 1m
VPE/St.
10
anbruchfähig
nein
EAN / GTIN
4060892323720
Zolltarifnummer
85447000
|
||||||
HELUCOM® CONNECTING SYSTEMS® Verbindungskabel I-VH 2x1 SC/ST Single-Mode E9/125 gelb 3m 805794 | 10 | nein | 4060892323737 | 85447000 |
|
zum Artikel |
Artikeldetails
Art.-Nr.
805794
Name
HELUCOM® CONNECTING SYSTEMS® Verbindungskabel I-VH 2x1 SC/ST Single-Mode E9/125 gelb 3m
VPE/St.
10
anbruchfähig
nein
EAN / GTIN
4060892323737
Zolltarifnummer
85447000
|
||||||
HELUCOM® CONNECTING SYSTEMS® Verbindungskabel I-VH 2x1 SC/ST Single-Mode E9/125 gelb 5m 805795 | 10 | nein | 4060892323744 | 85447000 |
|
zum Artikel |
Artikeldetails
Art.-Nr.
805795
Name
HELUCOM® CONNECTING SYSTEMS® Verbindungskabel I-VH 2x1 SC/ST Single-Mode E9/125 gelb 5m
VPE/St.
10
anbruchfähig
nein
EAN / GTIN
4060892323744
Zolltarifnummer
85447000
|