

HELUCOM® CONNECTING SYSTEMS® Verbindungskabel I-VH 2x1 SC/SC
Technische Daten HELUCOM® CONNECTING SYSTEMS® Verbindungskabel I-VH 2x1 SC/SC
Alle technischen Daten finden Sie im Datenblatt im Bereich Downloads |
Details HELUCOM® CONNECTING SYSTEMS® Verbindungskabel I-VH 2x1 SC/SC
Alle Artikel HELUCOM® CONNECTING SYSTEMS® Verbindungskabel I-VH 2x1 SC/SC
Name
Art.-Nr.
|
VPE/St. | anbruchfähig | EAN / GTIN | Zolltarifnummer | ||
---|---|---|---|---|---|---|
HELUCOM® CONNECTING SYSTEMS® Verbindungskabel I-VH 2x1 SC/SC Multimode G50/125 OM2 orange 1m 803162 | 10 | nein | 4060892323492 | 85447000 |
|
zum Artikel |
Artikeldetails
Art.-Nr.
803162
Name
HELUCOM® CONNECTING SYSTEMS® Verbindungskabel I-VH 2x1 SC/SC Multimode G50/125 OM2 orange 1m
VPE/St.
10
anbruchfähig
nein
EAN / GTIN
4060892323492
Zolltarifnummer
85447000
|
||||||
HELUCOM® CONNECTING SYSTEMS® Verbindungskabel I-VH 2x1 SC/SC Multimode G50/125 OM2 orange 2m 81050 | 10 | nein | 4060892323294 | 85447000 |
|
zum Artikel |
Artikeldetails
Art.-Nr.
81050
Name
HELUCOM® CONNECTING SYSTEMS® Verbindungskabel I-VH 2x1 SC/SC Multimode G50/125 OM2 orange 2m
VPE/St.
10
anbruchfähig
nein
EAN / GTIN
4060892323294
Zolltarifnummer
85447000
|
||||||
HELUCOM® CONNECTING SYSTEMS® Verbindungskabel I-VH 2x1 SC/SC Multimode G50/125 OM3 schwarz 1m 805078 | 10 | nein | 4060892324222 | 85447000 |
|
zum Artikel |
Artikeldetails
Art.-Nr.
805078
Name
HELUCOM® CONNECTING SYSTEMS® Verbindungskabel I-VH 2x1 SC/SC Multimode G50/125 OM3 schwarz 1m
VPE/St.
10
anbruchfähig
nein
EAN / GTIN
4060892324222
Zolltarifnummer
85447000
|
||||||
HELUCOM® CONNECTING SYSTEMS® Verbindungskabel I-VH 2x1 SC/SC Multimode G50/125 OM3 orange 2m 802443 | 10 | nein | 4060892323386 | 85447000 |
|
zum Artikel |
Artikeldetails
Art.-Nr.
802443
Name
HELUCOM® CONNECTING SYSTEMS® Verbindungskabel I-VH 2x1 SC/SC Multimode G50/125 OM3 orange 2m
VPE/St.
10
anbruchfähig
nein
EAN / GTIN
4060892323386
Zolltarifnummer
85447000
|
||||||
HELUCOM® CONNECTING SYSTEMS® Verbindungskabel I-VH 2x1 SC/SC Multimode G50/125 OM3 schwarz 3m 805079 | 10 | nein | 4060892324239 | 85447000 |
|
zum Artikel |
Artikeldetails
Art.-Nr.
805079
Name
HELUCOM® CONNECTING SYSTEMS® Verbindungskabel I-VH 2x1 SC/SC Multimode G50/125 OM3 schwarz 3m
VPE/St.
10
anbruchfähig
nein
EAN / GTIN
4060892324239
Zolltarifnummer
85447000
|
||||||
HELUCOM® CONNECTING SYSTEMS® Verbindungskabel I-VH 2x1 SC/SC Multimode G50/125 OM3 türkis 5m 805712 | 10 | nein | 4060892324246 | 85447000 |
|
zum Artikel |
Artikeldetails
Art.-Nr.
805712
Name
HELUCOM® CONNECTING SYSTEMS® Verbindungskabel I-VH 2x1 SC/SC Multimode G50/125 OM3 türkis 5m
VPE/St.
10
anbruchfähig
nein
EAN / GTIN
4060892324246
Zolltarifnummer
85447000
|
||||||
HELUCOM® CONNECTING SYSTEMS® Verbindungskabel I-VH 2x1 SC/SC Multimode G62,5/125 orange 2m 81051 | 10 | nein | 4060892323300 | 85447000 |
|
zum Artikel |
Artikeldetails
Art.-Nr.
81051
Name
HELUCOM® CONNECTING SYSTEMS® Verbindungskabel I-VH 2x1 SC/SC Multimode G62,5/125 orange 2m
VPE/St.
10
anbruchfähig
nein
EAN / GTIN
4060892323300
Zolltarifnummer
85447000
|
||||||
HELUCOM® CONNECTING SYSTEMS® Verbindungskabel I-VH 2x1 SC/SC Single-Mode E9/125 orange 1m 800423 | 10 | nein | 4060892324123 | 85447000 |
|
zum Artikel |
Artikeldetails
Art.-Nr.
800423
Name
HELUCOM® CONNECTING SYSTEMS® Verbindungskabel I-VH 2x1 SC/SC Single-Mode E9/125 orange 1m
VPE/St.
10
anbruchfähig
nein
EAN / GTIN
4060892324123
Zolltarifnummer
85447000
|
||||||
HELUCOM® CONNECTING SYSTEMS® Verbindungskabel I-VH 2x1 SC/SC Single-Mode E9/125 orange 2m 81052 | 10 | nein | 4060892323317 | 85447000 |
|
zum Artikel |
Artikeldetails
Art.-Nr.
81052
Name
HELUCOM® CONNECTING SYSTEMS® Verbindungskabel I-VH 2x1 SC/SC Single-Mode E9/125 orange 2m
VPE/St.
10
anbruchfähig
nein
EAN / GTIN
4060892323317
Zolltarifnummer
85447000
|
||||||
HELUCOM® CONNECTING SYSTEMS® Verbindungskabel I-VH 2x1 SC/SC Single-Mode E9/125 orange 3m 800424 | 10 | nein | 4060892324130 | 85447000 |
|
zum Artikel |
Artikeldetails
Art.-Nr.
800424
Name
HELUCOM® CONNECTING SYSTEMS® Verbindungskabel I-VH 2x1 SC/SC Single-Mode E9/125 orange 3m
VPE/St.
10
anbruchfähig
nein
EAN / GTIN
4060892324130
Zolltarifnummer
85447000
|
||||||
HELUCOM® CONNECTING SYSTEMS® Verbindungskabel I-VH 2x1 SC/SC Single-Mode E9/125 gelb 5m 805715 | 10 | nein | 4060892323669 | 85447000 |
|
zum Artikel |
Artikeldetails
Art.-Nr.
805715
Name
HELUCOM® CONNECTING SYSTEMS® Verbindungskabel I-VH 2x1 SC/SC Single-Mode E9/125 gelb 5m
VPE/St.
10
anbruchfähig
nein
EAN / GTIN
4060892323669
Zolltarifnummer
85447000
|