

HELUCOM® CONNECTING SYSTEMS® Verbindungskabel I-VH 2x1 LC/ST
Technische Daten HELUCOM® CONNECTING SYSTEMS® Verbindungskabel I-VH 2x1 LC/ST
Alle technischen Daten finden Sie im Datenblatt im Bereich Downloads |
Details HELUCOM® CONNECTING SYSTEMS® Verbindungskabel I-VH 2x1 LC/ST
Alle Artikel HELUCOM® CONNECTING SYSTEMS® Verbindungskabel I-VH 2x1 LC/ST
Name
Art.-Nr.
|
VPE/St. | anbruchfähig | EAN / GTIN | Zolltarifnummer | ||
---|---|---|---|---|---|---|
HELUCOM® CONNECTING SYSTEMS® Verbindungskabel I-VH 2x1 LC/ST Multimode G50/125 OM2 orange 1m 803171 | 10 | nein | 4060892323584 | 85447000 |
|
zum Artikel |
Artikeldetails
Art.-Nr.
803171
Name
HELUCOM® CONNECTING SYSTEMS® Verbindungskabel I-VH 2x1 LC/ST Multimode G50/125 OM2 orange 1m
VPE/St.
10
anbruchfähig
nein
EAN / GTIN
4060892323584
Zolltarifnummer
85447000
|
||||||
HELUCOM® CONNECTING SYSTEMS® Verbindungskabel I-VH 2x1 LC/ST Multimode G50/125 OM2 orange 3m 803172 | 10 | nein | 4060892323591 | 85447000 |
|
zum Artikel |
Artikeldetails
Art.-Nr.
803172
Name
HELUCOM® CONNECTING SYSTEMS® Verbindungskabel I-VH 2x1 LC/ST Multimode G50/125 OM2 orange 3m
VPE/St.
10
anbruchfähig
nein
EAN / GTIN
4060892323591
Zolltarifnummer
85447000
|
||||||
HELUCOM® CONNECTING SYSTEMS® Verbindungskabel I-VH 2x1 LC/ST Multimode G50/125 OM2 orange 5m 803173 | 10 | nein | 4060892323607 | 85447000 |
|
zum Artikel |
Artikeldetails
Art.-Nr.
803173
Name
HELUCOM® CONNECTING SYSTEMS® Verbindungskabel I-VH 2x1 LC/ST Multimode G50/125 OM2 orange 5m
VPE/St.
10
anbruchfähig
nein
EAN / GTIN
4060892323607
Zolltarifnummer
85447000
|
||||||
HELUCOM® CONNECTING SYSTEMS® Verbindungskabel I-VH 2x1 LC/ST Multimode G50/125 OM3 türkis 1m 805802 | 10 | nein | 4060892323812 | 85447000 |
|
zum Artikel |
Artikeldetails
Art.-Nr.
805802
Name
HELUCOM® CONNECTING SYSTEMS® Verbindungskabel I-VH 2x1 LC/ST Multimode G50/125 OM3 türkis 1m
VPE/St.
10
anbruchfähig
nein
EAN / GTIN
4060892323812
Zolltarifnummer
85447000
|
||||||
HELUCOM® CONNECTING SYSTEMS® Verbindungskabel I-VH 2x1 LC/ST Multimode G50/125 OM3 orange 2m 803174 | 10 | nein | 4060892323614 | 85447000 |
|
zum Artikel |
Artikeldetails
Art.-Nr.
803174
Name
HELUCOM® CONNECTING SYSTEMS® Verbindungskabel I-VH 2x1 LC/ST Multimode G50/125 OM3 orange 2m
VPE/St.
10
anbruchfähig
nein
EAN / GTIN
4060892323614
Zolltarifnummer
85447000
|
||||||
HELUCOM® CONNECTING SYSTEMS® Verbindungskabel I-VH 2x1 LC/ST Multimode G50/125 OM3 türkis 3m 805804 | 10 | nein | 4060892323836 | 85447000 |
|
zum Artikel |
Artikeldetails
Art.-Nr.
805804
Name
HELUCOM® CONNECTING SYSTEMS® Verbindungskabel I-VH 2x1 LC/ST Multimode G50/125 OM3 türkis 3m
VPE/St.
10
anbruchfähig
nein
EAN / GTIN
4060892323836
Zolltarifnummer
85447000
|
||||||
HELUCOM® CONNECTING SYSTEMS® Verbindungskabel I-VH 2x1 LC/ST Multimode G50/125 OM3 türkis 5m 805803 | 10 | nein | 4060892323829 | 85447000 |
|
zum Artikel |
Artikeldetails
Art.-Nr.
805803
Name
HELUCOM® CONNECTING SYSTEMS® Verbindungskabel I-VH 2x1 LC/ST Multimode G50/125 OM3 türkis 5m
VPE/St.
10
anbruchfähig
nein
EAN / GTIN
4060892323829
Zolltarifnummer
85447000
|
||||||
HELUCOM® CONNECTING SYSTEMS® Verbindungskabel I-VH 2x1 LC/ST Multimode G62,5/125 orange 2m 803175 | 10 | nein | 4060892323621 | 85447000 |
|
zum Artikel |
Artikeldetails
Art.-Nr.
803175
Name
HELUCOM® CONNECTING SYSTEMS® Verbindungskabel I-VH 2x1 LC/ST Multimode G62,5/125 orange 2m
VPE/St.
10
anbruchfähig
nein
EAN / GTIN
4060892323621
Zolltarifnummer
85447000
|
||||||
HELUCOM® CONNECTING SYSTEMS® Verbindungskabel I-VH 2x1 LC/ST Single-Mode E9/125 orange 2m 803176 | 10 | nein | 4060892323638 | 85447000 |
|
zum Artikel |
Artikeldetails
Art.-Nr.
803176
Name
HELUCOM® CONNECTING SYSTEMS® Verbindungskabel I-VH 2x1 LC/ST Single-Mode E9/125 orange 2m
VPE/St.
10
anbruchfähig
nein
EAN / GTIN
4060892323638
Zolltarifnummer
85447000
|
||||||
HELUCOM® CONNECTING SYSTEMS® Verbindungskabel I-VH 2x1 LC/ST Single-Mode E9/125 gelb 3m 805807 | 10 | nein | 4060892323867 | 85447000 |
|
zum Artikel |
Artikeldetails
Art.-Nr.
805807
Name
HELUCOM® CONNECTING SYSTEMS® Verbindungskabel I-VH 2x1 LC/ST Single-Mode E9/125 gelb 3m
VPE/St.
10
anbruchfähig
nein
EAN / GTIN
4060892323867
Zolltarifnummer
85447000
|
||||||
HELUCOM® CONNECTING SYSTEMS® Verbindungskabel I-VH 2x1 LC/ST Single-Mode E9/125 gelb 5m 805806 | 10 | nein | 4060892323850 | 85447000 |
|
zum Artikel |
Artikeldetails
Art.-Nr.
805806
Name
HELUCOM® CONNECTING SYSTEMS® Verbindungskabel I-VH 2x1 LC/ST Single-Mode E9/125 gelb 5m
VPE/St.
10
anbruchfähig
nein
EAN / GTIN
4060892323850
Zolltarifnummer
85447000
|