HELUCOM® AT-VYY schwarz 2 G62,5/125 Art.-Nr. 800126
444,82 € / 100 Meter  
Basispreis, zzgl.: Teuerungszuschlag, Verpackung, Versand, Mindestauftragswertzuschlag gem. AGB. Alle Details können Sie im Warenkorb einsehen.
Jetzt anmelden

Artikeldetails

Art.-Nr.
800126
Artikelbezeichnung
HELUCOM® AT-VYY schwarz 2 G62,5/125
Faserzahl
2
Fasertyp
Multimode G62,5/125
Faserkategorie
OM1
Faserzahl je Ader
1
Außen-Ø mm (ca.)
1
Gewicht kg/km (ca.)
76,0
Meter pro Verpackungseinheit
1000
Einzelmengen bestellbar
ja
EAN / GTIN
4060892313424
Zolltarifnummer
85447000

Technische Daten

Temperaturbereich Verlegung, min.: -5°C
Verlegung, max.: +50°C
Betrieb, min.: -20°C
Betrieb, max.: +60°C

Details

Aufbau

  • Ader-Art: Kompaktader
  • Zugentlastungselemente: Aramid
  • Außenmantelmaterial: PVC
  • Außenmantelfarbe: schwarz

Eigenschaften

  • UV-beständig
  • ölbeständig

Prüfungen

  • Flammwidrigkeit nach IEC 60332-1-2
  • Längswasserdicht nach IEC 60794-1-2-F5

Verwendung

  • Diese HELUCOM® Glasfaserleitung eignet sich für die ortsfeste Verlegung in Schächten und Kanälen, aber auch für den flexiblen Einsatz als Verbindungsleitung . Durch die robuste Konstruktion mit Einzel- und Gesamtmantel ist sie auch für den industriellen Einsatz geeignet. Der Aderaufbau ermöglicht eine direkte Steckerkonfektionierung, auch vor Ort, ohne Probleme.

Downloads

Info Circlechevron-leftAlertBrowse fileDownload fileFileImagePdfWordTextExcelPowerpointArchiveCsvAudioVideoSpinnerCalendarSort NoneSort ASCSort DESCReturn arrowMinusYouTubeSyncVisibleInvisible