HELUCOM® ADSS
Ab 351,48 € / 100 Meter  
Basispreis, zzgl.: Teuerungszuschlag, Verpackung, Versand, Mindestauftragswertzuschlag gem. AGB. Alle Details können Sie im Warenkorb einsehen.
Artikel kaufen

Technische Daten

Temperaturbereich Verlegung, min.: -10°C
Verlegung, max.: +60°C
Betrieb, min.: -25°C
Betrieb, max.: +70°C

Details

Aufbau

  • Ader-Art: Bündelader
  • GFK Stützelement
  • Zugentlastungselemente: Aramid
  • Innenmantelmaterial: PE
  • Außenmantelmaterial: PE
  • Außenmantelfarbe: schwarz

Eigenschaften

  • Durchhang bei 25°C ADSS 9L: 2,0 m
  • Durchhang bei 25°C ADSS 16L: 4,5 m
  • Kabel querwasserdicht
  • UV-beständig

Prüfungen

  • Halogenfreiheit nach IEC 60754-2
  • Längswasserdicht nach IEC 60794-1-2-F5

Verwendung

  • Diese HELUCOM® Außenkabel sind als Luftkabel für freihängende Installation auf Pfählen und Masten konzipiert. Die Konstruktion ist durch Einsatz von gelgefüllten Bündeladern und Quellbändern längswasserdicht. Der Außenmantel ist UV-beständig und schützt gleichzeitig vor Umwelteinflüssen wie Schnee, Eis, Sonnenbestrahlung und Wind. Entsprechendes Zubehör, wie Trag- und Abspann-Armaturen finden Sie in Kapitel 5.

Artikel HELUCOM® ADSS

Außendurchmesser
Artikelbezeichnung
Art.-Nr.
Faserzahl Fasertyp Faserkategorie Faserzahl je Ader

Downloads

Info Circlechevron-leftAlertBrowse fileDownload fileFileImagePdfWordTextExcelPowerpointArchiveCsvAudioVideoSpinnerCalendarSort NoneSort ASCSort DESCReturn arrowMinusYouTubeSyncVisibleInvisible