HELUCOM® ADSS L
Basispreis, zzgl.: Teuerungszuschlag, Verpackung, Versand, Mindestauftragswertzuschlag gem. AGB. Alle Details können Sie im Warenkorb einsehen.
Technische Daten HELUCOM® ADSS L
Temperaturbereich | Verlegung, min.: -10°C Verlegung, max.: +60°C Betrieb, min.: -40°C Betrieb, max.: +70°C |
Details HELUCOM® ADSS L
Aufbau
- Ader-Art: Bündelader
- GFK Stützelement
- Zugentlastungselemente: Aramid
- Innenmantelmaterial: PE
- Außenmantelmaterial: PE
- Außenmantelfarbe: schwarz
Eigenschaften
- Durchhang bei 25°C ADSS 6L: 1,0 m
- Durchhang bei 25°C ADSS 9L: 1,6 m
- Durchhang bei 25°C ADSS 16L: 3,6 m
- Kabel querwasserdicht
- UV-beständig
Prüfungen
- Halogenfreiheit nach IEC 60754-2
- Längswasserdicht nach IEC 60794-1-2-F5
Verwendung
- Diese HELUCOM® ADSS L Außenkabel sind als Luftkabel für freihängende Installation auf Stahlgitter-, Holz-, Beton- oder Stahlmasten konzipiert. Die Konstruktion ist durch Einsatz von gelgefüllten Bündeladern und Quellbändern längswasserdicht. Der Außenmantel ist UV-beständig und schützt gleichzeitig vor leichten und normalen Umwelteinflüssen wie Sonnenbestrahlung und Wind. Installationen an Hochspannungsmasten sind bis zu einer elektrischen Feldstärke von 4 kV möglich. Der Einsatz ist für Spannfelder bis 80m, 150m oder 350m für Lastbedingungen nach NESC® Light geeignet. Entsprechendes Zubehör, wie Trag- und Abspann-Armaturen finden Sie in Kapitel 5.
Artikel HELUCOM® ADSS L
Artikelbezeichnung
Art.-Nr.
|
Faserzahl | Fasertyp | Faserkategorie | Faserzahl je Ader |
---|