HELUCHAIN®-PAAR-TRONIC-320-C-PVC grau 6 x 2 x 0,75 mm²
Art.-Nr. 11021005- ölbeständig
- Farbcode nach DIN 47100
- EMV-Vorzugstype
Artikeldetails HELUCHAIN®-PAAR-TRONIC-320-C-PVC grau 6 x 2 x 0,75 mm²
- Art.-Nr.
- 11021005
- Artikelbezeichnung
- HELUCHAIN®-PAAR-TRONIC-320-C-PVC grau 6 x 2 x 0,75 mm²
- Außen-Ø mm (ca.)
- 13,5
- AWG (ca.)
- 19
- Cu-Zahl kg/km
- 137,0
- Gewicht kg/km (ca.)
- 235,0
- Kupferbasis in EUR / 100kg
- 150
- VPE/m
- individuelle Zuschnitte möglich
- ja
- EAN / GTIN
- 4060892509896
- Zolltarifnummer
- 85444995
Technische Daten HELUCHAIN®-PAAR-TRONIC-320-C-PVC grau 6 x 2 x 0,75 mm²
PVC-Schleppkettenleitung nach UL-Std. 758 (AWM) Style 2464, CSA-Std. C22.2 No. 210 - AWM I/II A/B | |
Temperaturbereich | bewegt -5°C bis +80°C nicht bewegt -40°C bis +80°C |
Nennspannung | UL (AWM) AC 300 V |
Prüfspannung Ader/Ader | 1500 V |
Prüfspannung Ader/Schirm | 1000 V |
Betriebskapazität Ader/Ader | bei 800 Hz, ca. 60 pF/m |
Kopplungswiderstand | bei 30 MHz, ca. 250 Ohm/km |
Mindestbiegeradius | bewegt 0,14 - 0,25 mm²: 7,5 x Außen-Ø 0,34 - 1 mm²: 10 x Außen-Ø nicht bewegt 0,14 - 0,25 mm²: 4 x Außen-Ø 0,34 - 1 mm²: 5 x Außen-Ø |
Details HELUCHAIN®-PAAR-TRONIC-320-C-PVC grau 6 x 2 x 0,75 mm²
Aufbau
- Cu-Litze blank, feinstdrähtig, 0,5 - 1 mm²: nach DIN VDE 0295 Kl. 6 / IEC 60228 cl. 6
- Litzenaufbau:
- 0,14 mm²: ca. 18 x 0,1 mm
- 0,25 mm²: ca. 32 x 0,1 mm
- 0,34 mm²: ca. 42 x 0,1 mm
- Aderisolation: PP
- Aderkennzeichnung nach DIN 47100 (paarige Verseilung), farbig
- x = ohne Schutzleiter
- Adern mit optimal abgestimmten Schlaglängen zu Paaren verseilt, Paare mit optimal abgestimmten Schlaglängen in Lagen verseilt
- Vliesbewicklung
- Abschirmung: Geflecht aus verzinnten Cu-Drähten, Bedeckung ca. 85%
- Vliesbewicklung
- Außenmantel: PVC nach DIN VDE 0207-363-4-1 / DIN EN 50363-4-1 (Mischungstyp TM5), UL-Std. 1581 Tab. 50.182
- Mantelfarbe: grau (RAL 7001)
- Längenmarkierung: in Meter
Eigenschaften
- beständig gegen: Öl, UV-Strahlung, Witterungseinflüsse
- zur Verwendung im Freien
- schleppkettenfähig
- die bei der Fertigung verwendeten Materialien sind silikon- und cadmiumfrei und frei von lackbenetzungsstörenden Substanzen
Prüfungen
- flammwidrig nach DIN VDE 0482-332-1-2 / DIN EN 60332-1-2 / IEC 60332-1-2, UL VW-1, CSA FT1
- ölbeständig nach DIN VDE 0473-811-404 / DIN EN 60811-404 / IEC 60811-404
- witterungsbeständig nach DIN EN ISO 4892-2
Hinweise
- der Leiter ist metrisch (mm²) aufgebaut, AWG-Angaben sind angenähert und dienen nur der Orientierung
- zum Einsatz in Energieführungssystemen:
- 1) die Montageanweisung ist zu beachten
- 2) weitere Einsatzparameter sind den Auswahltabellen zu entnehmen
- 3) bei besonderen Anwendungen empfehlen wir, uns zu kontaktieren sowie unseren Erhebungsbogen für Energieführungssysteme zu nutzen
Verwendung
- Hochflexible PVC-Schleppkettenleitung, geeignet für häufige und schnelle Hub-und Biegebeanspruchung im Maschinen- und Werkzeugbau, in der Robotertechnik und an permanent bewegten Maschinenteilen. Sichere Funktion gewährleistet hohe Standzeiten und Wirtschaftlichkeit. Die Cu-Abschirmung schützt wirksam vor Störeinflüssen nach innen wie nach außen. EMV = Elektromagnetische Verträglichkeit; um die EMV-Eigenschaften zu optimieren, empfehlen wir eine beidseitige und großflächige Rundumkontaktierung des Kupfergeflechtes.