H07ZZ-F schwarz 36 G 1,5 mm²

Art.-Nr. 37257
  • EAC-Zertifizierung
  • halogenfrei (LS0H)
  • HAR-Zertifizierung
  • halogenfrei
  • +90°C am Leiter / erhöhte Strombelastbarkeit
  • zur Verwendung im Freien (bei fester Verlegung)

Artikeldetails

Art.-Nr.
37257
Artikelbezeichnung
H07ZZ-F schwarz 36 G 1,5 mm²
Außen-Ø mm (ca.)
27,8 - 35,2
AWG (ca.)
16
Cu-Zahl kg/km
518,0
Gewicht kg/km (ca.)
1297,0
Kupferbasis in EUR / 100kg
150
VPE/m
500,1000
individuelle Zuschnitte möglich
ja
EAN / GTIN
4060892162633
Zolltarifnummer
85444995

Technische Daten

Steuer- und Anschlussleitung nach DIN VDE 0285-525-3-21 / DIN EN 50525-3-21
Temperaturbereich bewegt -5°C bis +80°C
nicht bewegt -20°C bis +80°C
Zulässige Betriebstemperatur am Leiter +90°C
Nennspannung bewegt AC U0/U 450/750 V
Prüfspannung Ader/Ader 2500 V
Mindestbiegeradius bewegt 8x Außen-Ø
fest verlegt 4x Außen-Ø

Details

Aufbau

  • Cu-Litze blank, feindrähtig nach DIN VDE 0295 Kl. 5 / IEC 60228 cl. 5
  • Aderisolation: Gummi nach DIN VDE 0207-363-5 / DIN EN 50363-5 (Mischungstyp EI8)
  • Aderkennzeichnung nach DIN VDE 0293-308,
  • 1 adrig: schwarz
  • 2 - 5 adrig: farbig
  • 6 - 36 adrig: schwarze Adern mit fortlaufenden, weißen Ziffern
  • Schutzleiter: ab 3 Adern,
  • G = mit Schutzleiter GN-GE, in der Außenlage,
  • x = ohne Schutzleiter
  • Adern mit optimalen Schlaglängen in Lagen verseilt
  • Außenmantel: Gummi nach DIN VDE 0207-363-6 / DIN EN 50363-6 (Mischungstyp EM8)
  • Mantelfarbe: schwarz

Eigenschaften

  • beständig gegen: Ozon
  • halogenfrei

Prüfungen

  • halogenfrei nach DIN VDE 0285-525-1 / DIN EN 50525-1 Anhang B
  • Korrosivität von Brandgasen nach DIN VDE 0482-754-2 / DIN EN 60754-2 / IEC 60754-2
  • flammwidrig nach DIN VDE 0482-332-1-2 / DIN EN 60332-1-2 / IEC 60332-1-2
  • Bündelbrandprüfung nach DIN VDE 0482-332-3-24 / DIN EN 60332-3-24 / IEC 60332-3-24
  • Rauchdichte nach DIN VDE 0482-1034-1+2 / DIN EN 61034-1+2 / IEC 61034-1+2
  • ozonbeständig nach DIN VDE 0473-811-403 / DIN EN 60811-403

Verwendung

  • Für den Einsatz in trockenen, feuchten oder nassen Räumen in gewerblichen und landwirtschaftlichen Werkstätten zum Anschluss von Geräten, bei denen die Leitungen schweren mechanischen Beanspruchungen unterliegen. Bei Verlegung in Rohren oder ähnlichen geschlossenen Systemen ist die Verwendung der Leitung bis einschließlich 1000 V Wechselspannung oder 750 V Gleichspannung gegen Erde zugelassen.
chevron-leftAlertBrowse fileDownload fileFileImagePdfWordTextExcelPowerpointArchiveCsvAudioVideoSpinnerCalendarSort NoneSort ASCSort DESCReturn arrowMinus