H07V-U rot 1 x 1,5 mm² Trommel
Art.-Nr. 28149- PVC-Einzelader
- eindrähtig
Artikeldetails H07V-U rot 1 x 1,5 mm² Trommel
- Art.-Nr.
- 28149
- Artikelbezeichnung
- H07V-U rot 1 x 1,5 mm² Trommel
- Außen-Ø mm (ca.)
- 2,6 - 3,2
- Aderfarbe
- rot (RAL 3000)
- AWG (ca.)
- 16
- Cu-Zahl kg/km
- 14,4
- Kupferbasis in EUR / 100kg
- 150
- VPE/m
- 500,1000
- individuelle Zuschnitte möglich
- nein
- EAN / GTIN
- 4060892201585
- Zolltarifnummer
- 85444995
Technische Daten H07V-U rot 1 x 1,5 mm² Trommel
PVC-Einzelader nach DIN VDE 0285-525-2-31 / DIN EN 50525-2-31 | |
Temperaturbereich | bewegt +5°C bis +70°C nicht bewegt -30°C bis +80°C |
Nennspannung | AC U0/U 450/750 V |
Prüfspannung | 2500 V |
Mindestbiegeradius | nicht bewegt 4x Außen-Ø |
Details H07V-U rot 1 x 1,5 mm² Trommel
Aufbau
- Cu-Leiter blank, eindrähtig nach DIN VDE 0295 Kl. 1 / IEC 60228 cl. 1
- Aderisolation: PVC nach DIN VDE 0207-363-3 / DIN EN 50363-3 (Mischungstyp TI1)
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
- HAR
- EAC
Verwendung
- Installation im Elektroinstallationsrohr, auf oder unter Putz oder in ähnlich geschlossenen Systemen. Geeignet für die geschützte feste Verlegung in Beleuchtungsanlagen oder Schalt- und Steuergeräten für Spannungen bis einschließlich 1000 V Wechselspannung oder bis 750 V Gleichspannung gegen Erde. Darf nicht verwendet werden für die direkte Verlegung auf Kabelleitern und Kabelrinnen, ausgenommen als Potentialausgleichsleitung.