07V-K orange-weiß 1 x 2,5 mm² Ring (100m)
Art.-Nr. 11019089- PVC-Einzelader
- feindrähtig
Artikeldetails 07V-K orange-weiß 1 x 2,5 mm² Ring (100m)
- Art.-Nr.
- 11019089
- Artikelbezeichnung
- 07V-K orange-weiß 1 x 2,5 mm² Ring (100m)
- Außen-Ø mm (ca.)
- 3,4 - 4,1
- Aderfarbe
- orange-weiß
- AWG (ca.)
- 14
- Cu-Zahl kg/km
- 24,0
- Kupferbasis in EUR / 100kg
- 150
- VPE/m
- -
- individuelle Zuschnitte möglich
- nein
- EAN / GTIN
- 4060892431449
- Zolltarifnummer
- 85444995
Technische Daten 07V-K orange-weiß 1 x 2,5 mm² Ring (100m)
PVC-Einzelader, H07V-K nach DIN VDE 0285-525-2-31 / DIN EN 50525-2-31, IEC 60227-3; 07V-K in Anlehnung an DIN VDE 0285-525-2-31 / DIN EN 50525-2-31 in Anlehnung an DIN VDE 0285-525-2-31 / DIN EN 50525-2-31, IEC 60227-3 | |
Temperaturbereich | bewegt +5°C bis +70°C nicht bewegt -30°C bis +80°C |
Nennspannung | AC U0/U 450/750 V |
Prüfspannung | 2500 V |
Mindestbiegeradius | nicht bewegt <8 mm: 4x Außen-ø 8-12 mm: 5x Außen-ø >12 mm: 6x Außen-ø |
Details 07V-K orange-weiß 1 x 2,5 mm² Ring (100m)
Aufbau
- Cu-Litze blank, feindrähtig nach DIN VDE 0295 Kl. 5 / IEC 60228 cl. 5
- Aderisolation: PVC nach DIN VDE 0207-363-3 / DIN EN 50363-3 (Mischungstyp TI1)
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
- Zugelassene Kennzeichnung: schwarz, grün-gelb, blau, braun, rot, weiß, grau, violett, orange, rosa
Verwendung
- Installation im Elektroinstallationsrohr, auf oder unter Putz oder in ähnlich geschlossenen Systemen. Geeignet für die geschützte feste Verlegung in Beleuchtungsanlagen oder Schalt- und Steuergeräten für Spannungen bis einschließlich 1000 V Wechselspannung oder bis 750 V Gleichspannung gegen Erde. Darf nicht verwendet werden für die direkte Verlegung auf Kabelleitern und Kabelrinnen, ausgenommen als Potentialausgleichsleitung.