H07RN-F schwarz 1 x 500 mm²
Art.-Nr. 37018
- schwere Gummi-Anschlussleitung
- ölbeständig
- witterungsbeständig
- für mittlere mechanische Beanspruchung
Basispreis, zzgl.: Metallzuschlag, Teuerungszuschlag, Verpackung, Versand, Mindestauftragswertzuschlag gem. AGB. Alle Details können Sie im Warenkorb einsehen.
Artikeldetails H07RN-F schwarz 1 x 500 mm²
- Art.-Nr.
- 37018
- Artikelbezeichnung
- H07RN-F schwarz 1 x 500 mm²
- AWG (ca.)
- 1000 kcmil
- Außen-Ø mm (ca.)
- 41,3 - 52,0
- Cu-Zahl kg/km
- 4800,0
- Gewicht kg/km (ca.)
- 6000,0
- Kupferbasis in EUR / 100kg
- 150
- Meter pro Verpackungseinheit
- 500, 1000
- individuelle Zuschnitte möglich
- ja
- EAN / GTIN
- 4060892164071
- Zolltarifnummer
- 85444995
Technische Daten H07RN-F schwarz 1 x 500 mm²
Gummi-Anschlussleitung, H07RN-F nach DIN VDE 0285-525-2-21 / DIN EN 50525-2-21; 07RN-F in Anlehnung an DIN VDE 0285-525-2-21 / DIN EN 50525-2-21 | |
Temperaturbereich | bewegt -25°C bis +60°C nicht bewegt -30°C bis +60°C |
Zulässige Betriebstemperatur am Leiter | +60°C |
Nennspannung | AC U0/U 450/750 V |
max. zulässige Betriebsspannung | Wechselstrom (AC) Leiter/Erde 476 V Drehstrom (AC) Leiter/Leiter 825 V Gleichstrom (DC) Leiter/Erde 619 V Gleichstrom (DC) Leiter/Leiter 1238 V |
Prüfspannung Ader/Ader | 2500 V |
Zugbeanspruchung | beim Verlegen und im Betrieb, 15 N/mm² |
Mindestbiegeradius | nicht bewegt 4x Außen-Ø bewegt, mit Rollenumlenkung 7,5x Außen-Ø bewegt, beim Aufwickeln auf Trommeln 5x Außen-Ø |
Details H07RN-F schwarz 1 x 500 mm²
Aufbau
- Cu-Litze blank, feindrähtig nach DIN VDE 0295 Kl. 5 / IEC 60228 cl. 5
- Aderisolation: Gummi nach DIN VDE 0207-363-1 / DIN EN 50363-1 (Mischungstyp EI4)
- Aderkennzeichnung nach DIN VDE 0293-308,
- 1 adrig: schwarz
- 2 - 5 adrig: farbig
- 7 - 37 adrig: schwarze Adern mit fortlaufenden, weißen Ziffern
- Schutzleiter: ab 3 Adern,
- G = mit Schutzleiter GN-GE, in der Außenlage,
- x = ohne Schutzleiter
- Adern mit optimalen Schlaglängen in Lagen verseilt
- Außenmantel: Gummi nach DIN VDE 0207-363-2-1 / DIN EN 50363-2-1 (Mischungstyp EM2)
- Mantelfarbe: schwarz
Eigenschaften
- beständig gegen: Öl, Witterungseinflüsse
- zur Verwendung im Freien
Prüfungen
- flammwidrig nach DIN VDE 0482-332-1-2 / DIN EN 60332-1-2 / IEC 60332-1-2
- ölbeständig nach DIN VDE 0473-811-404 / DIN EN 60811-404 / IEC 60811-404
- Zertifizierungen und Zulassungen:
- H07RN-F: HAR
- EAC
Hinweise
- der Leiter ist metrisch (mm²) aufgebaut, AWG-Angaben sind angenähert und dienen nur der Orientierung
Verwendung
- Schwere Gummischlauchleitung zur Verwendung bei mittlerer mechanischer Beanspruchung in trockenen, feuchten und nassen Räumen, in landwirtschaftlichen Betriebsstätten sowie im Freien. Sie wird eingesetzt für Geräte in gewerblichen Betrieben, z.B. Heizplatten, Handleuchten, Elektrowerkzeuge wie Bohrmaschinen oder Kreissägen. Die Leitung ist geeignet für die feste Verlegung auf Putz sowie in provisorischen Bauten. Sie darf bei geschützter, fester Verlegung in Rohren oder in Geräten mit einer Nennspannung bis 1000 V Wechselspannung oder einer Gleichspannung bis 750 V gegen Erde betrieben werden.