H07G-K violett 1 x 95 mm²

Art.-Nr. 56309
  • HAR-Zertifizierung
  • EAC-Zertifizierung
  • product.icon.logo_ukca
  • Gummi-Einzelader
  • feindrähtig
  • verzinnte Litze

Artikeldetails

Art.-Nr.
56309
Artikelbezeichnung
H07G-K violett 1 x 95 mm²
Außen-Ø mm (ca.)
15,5 - 19,3
AWG (ca.)
3/0
Cu-Zahl kg/km
912,0
Gewicht kg/km (ca.)
937,0
Kupferbasis in EUR / 100kg
150
VPE/m
500,1000
individuelle Zuschnitte möglich
ja
EAN / GTIN
4060892240690
Zolltarifnummer
85444995

Technische Daten

Gummi-Einzelader, H07G-K nach DIN VDE 0285-525-2-42 / DIN EN 50525-2-42; 07G-K in Anlehnung an DIN VDE 0285-525-2-42 / DIN EN 50525-2-42
Temperaturbereich bewegt -5°C
nicht bewegt -40°C
Zulässige Betriebstemperatur am Leiter +110°C
Nennspannung AC U0/U 450/750 V
Prüfspannung 2500 V
Mindestbiegeradius nicht bewegt
<8 mm: 4x Außen-ø
8-12 mm: 5x Außen-ø
>12 mm: 6x Außen-ø

Details

Aufbau

  • Cu-Litze verzinnt, feindrähtig nach DIN VDE 0295 Kl. 5 / IEC 60228 cl. 5
  • 10 - 120 mm²: Folienbewicklung
  • Aderisolation: Gummi (EVA) nach DIN VDE 0207-363-1 / DIN EN 50363-1 (Mischungstyp EI3)
  • Aderkennzeichnung: siehe Datenblatt

Prüfungen

  • Zertifizierungen und Zulassungen:
  • H07G-K: HAR
  • H07G-K: EAC

Hinweise

  • Zugelassene Kennzeichnung: schwarz, grün-gelb, blau, braun, weiß, grau, violett, rosa, orange, türkis

Verwendung

  • Zur Installation im Elektroinstallationsrohr sowie im zu öffnenden und geschlossenen Elektroinstallationskanal. Für die innere Verdrahtung von Geräten und Betriebsmitteln. Darf nicht mit Wasser in Berührung kommen.
chevron-leftAlertBrowse fileDownload fileFileImagePdfWordTextExcelPowerpointArchiveCsvAudioVideoSpinnerCalendarSort NoneSort ASCSort DESCReturn arrowMinus