H07G-K türkis 1 x 95 mm²
Art.-Nr. 56307- Gummi-Einzelader
- feindrähtig
- verzinnte Litze
Artikeldetails H07G-K türkis 1 x 95 mm²
- Art.-Nr.
- 56307
- Artikelbezeichnung
- H07G-K türkis 1 x 95 mm²
- Außen-Ø mm (ca.)
- 15,5 - 19,3
- AWG (ca.)
- 3/0
- Cu-Zahl kg/km
- 912,0
- Gewicht kg/km (ca.)
- 937,0
- Kupferbasis in EUR / 100kg
- 150
- VPE/m
- 500,1000
- individuelle Zuschnitte möglich
- ja
- EAN / GTIN
- 4060892240676
- Zolltarifnummer
- 85444995
Technische Daten H07G-K türkis 1 x 95 mm²
Gummi-Einzelader, H07G-K nach DIN VDE 0285-525-2-42 / DIN EN 50525-2-42; 07G-K in Anlehnung an DIN VDE 0285-525-2-42 / DIN EN 50525-2-42 | |
Temperaturbereich | bewegt -5°C nicht bewegt -40°C |
Zulässige Betriebstemperatur am Leiter | +110°C |
Nennspannung | AC U0/U 450/750 V |
Prüfspannung | 2500 V |
Mindestbiegeradius | nicht bewegt <8 mm: 4x Außen-ø 8-12 mm: 5x Außen-ø >12 mm: 6x Außen-ø |
Details H07G-K türkis 1 x 95 mm²
Aufbau
- Cu-Litze verzinnt, feindrähtig nach DIN VDE 0295 Kl. 5 / IEC 60228 cl. 5
- 10 - 120 mm²: Folienbewicklung
- Aderisolation: Gummi (EVA) nach DIN VDE 0207-363-1 / DIN EN 50363-1 (Mischungstyp EI3)
- Aderkennzeichnung: siehe Datenblatt
Prüfungen
- Zertifizierungen und Zulassungen:
- H07G-K: HAR
- H07G-K: EAC
Hinweise
- Zugelassene Kennzeichnung: schwarz, grün-gelb, blau, braun, weiß, grau, violett, rosa, orange, türkis
Verwendung
- Zur Installation im Elektroinstallationsrohr sowie im zu öffnenden und geschlossenen Elektroinstallationskanal. Für die innere Verdrahtung von Geräten und Betriebsmitteln. Darf nicht mit Wasser in Berührung kommen.