H07G-K / 07G-K

  • HAR-Zertifizierung
  • EAC-Zertifizierung
  • UKCA-Zertifizierung
  • Gummi-Einzelader
  • feindrähtig
  • verzinnte Litze
Ab 63,00 € / 100 M Nettopreise

Technische Daten

Gummi-Einzelader, H07G-K nach DIN VDE 0285-525-2-42 / DIN EN 50525-2-42; 07G-K in Anlehnung an DIN VDE 0285-525-2-42 / DIN EN 50525-2-42
Temperaturbereich bewegt -5°C
nicht bewegt -40°C
Zulässige Betriebstemperatur am Leiter +110°C
Nennspannung AC U0/U 450/750 V
Prüfspannung 2500 V
Mindestbiegeradius nicht bewegt
<8 mm: 4x Außen-ø
8-12 mm: 5x Außen-ø
>12 mm: 6x Außen-ø

Details

Aufbau

  • Cu-Litze verzinnt, feindrähtig nach DIN VDE 0295 Kl. 5 / IEC 60228 cl. 5
  • 10 - 120 mm²: Folienbewicklung
  • Aderisolation: Gummi (EVA) nach DIN VDE 0207-363-1 / DIN EN 50363-1 (Mischungstyp EI3)
  • Aderkennzeichnung: siehe Datenblatt

Prüfungen

  • Zertifizierungen und Zulassungen:
  • H07G-K: HAR
  • H07G-K: EAC

Hinweise

  • Zugelassene Kennzeichnung: schwarz, grün-gelb, blau, braun, weiß, grau, violett, rosa, orange, türkis

Verwendung

  • Zur Installation im Elektroinstallationsrohr sowie im zu öffnenden und geschlossenen Elektroinstallationskanal. Für die innere Verdrahtung von Geräten und Betriebsmitteln. Darf nicht mit Wasser in Berührung kommen.

Alle Artikel H07G-K / 07G-K

Filter / Sortierung

Nennquerschnitt (mm²)
Schutzleiter
Außendurchmesser
Zertifizierung / Zulassung
Artikelbezeichnung
Art.-Nr.
Außen-Ø mm (ca.) AWG (ca.) Cu-Zahl kg/km Gewicht kg/km (ca.)
H07G-K schwarz 1 x 1,5 mm² 55301 3,0 - 3,7 16 14,4 24,0 zum Artikel
H07G-K grün-gelb 1 G 1,5 mm² 55311 3,0 - 3,7 16 14,4 24,0 zum Artikel
H07G-K blau 1 x 1,5 mm² 55302 3,0 - 3,7 16 14,4 24,0 zum Artikel
H07G-K braun 1 x 1,5 mm² 55303 3,0 - 3,7 16 14,4 24,0 zum Artikel
H07G-K weiß 1 x 1,5 mm² 55308 3,0 - 3,7 16 14,4 24,0 zum Artikel
H07G-K grau 1 x 1,5 mm² 55304 3,0 - 3,7 16 14,4 24,0 zum Artikel
H07G-K orange 1 x 1,5 mm² 55305 3,0 - 3,7 16 14,4 24,0 zum Artikel
H07G-K türkis 1 x 1,5 mm² 55307 3,0 - 3,7 16 14,4 24,0 zum Artikel
H07G-K schwarz 1 x 2,5 mm² 55401 3,6 - 4,5 14 24,0 42,0 zum Artikel
H07G-K grün-gelb 1 G 2,5 mm² 55411 3,6 - 4,5 14 24,0 42,0 zum Artikel
H07G-K blau 1 x 2,5 mm² 55402 3,6 - 4,5 14 24,0 42,0 zum Artikel
H07G-K braun 1 x 2,5 mm² 55403 3,6 - 4,5 14 24,0 42,0 zum Artikel
H07G-K weiß 1 x 2,5 mm² 55408 3,6 - 4,5 14 24,0 42,0 zum Artikel
H07G-K grau 1 x 2,5 mm² 55404 3,6 - 4,5 14 24,0 42,0 zum Artikel
H07G-K orange 1 x 2,5 mm² 55405 3,6 - 4,5 14 24,0 42,0 zum Artikel
H07G-K schwarz 1 x 4 mm² 55501 4,3 - 5,4 12 38,0 61,0 zum Artikel
H07G-K grün-gelb 1 G 4 mm² 55511 4,3 - 5,4 12 38,0 61,0 zum Artikel
H07G-K blau 1 x 4 mm² 55502 4,3 - 5,4 12 38,0 61,0 zum Artikel
H07G-K braun 1 x 4 mm² 55503 4,3 - 5,4 12 38,0 61,0 zum Artikel
H07G-K grau 1 x 4 mm² 55504 4,3 - 5,4 12 38,0 61,0 zum Artikel
H07G-K schwarz 1 x 6 mm² 55601 4,8 - 6,0 10 58,0 78,0 zum Artikel
H07G-K grün-gelb 1 G 6 mm² 55611 4,8 - 6,0 10 58,0 78,0 zum Artikel
H07G-K blau 1 x 6 mm² 55602 4,8 - 6,0 10 58,0 78,0 zum Artikel
H07G-K braun 1 x 6 mm² 55603 4,8 - 6,0 10 58,0 78,0 zum Artikel
H07G-K weiß 1 x 6 mm² 55608 4,8 - 6,0 10 58,0 78,0 zum Artikel
H07G-K grau 1 x 6 mm² 55604 4,8 - 6,0 10 58,0 78,0 zum Artikel
H07G-K orange 1 x 6 mm² 55605 4,8 - 6,0 10 58,0 78,0 zum Artikel
H07G-K schwarz 1 x 10 mm² 55701 6,0 - 7,6 8 96,0 130,0 zum Artikel
H07G-K grün-gelb 1 G 10 mm² 55711 6,0 - 7,6 8 96,0 130,0 zum Artikel
H07G-K blau 1 x 10 mm² 55702 6,0 - 7,6 8 96,0 130,0 zum Artikel
H07G-K braun 1 x 10 mm² 55703 6,0 - 7,6 8 96,0 130,0 zum Artikel
H07G-K weiß 1 x 10 mm² 55708 6,0 - 7,6 8 96,0 130,0 zum Artikel
H07G-K grau 1 x 10 mm² 55704 6,0 - 7,6 8 96,0 130,0 zum Artikel
H07G-K orange 1 x 10 mm² 55705 6,0 - 7,6 8 96,0 130,0 zum Artikel
H07G-K schwarz 1 x 16 mm² 55801 7,1 - 8,9 6 154,0 212,0 zum Artikel
H07G-K grün-gelb 1 G 16 mm² 55811 7,1 - 8,9 6 154,0 212,0 zum Artikel
H07G-K blau 1 x 16 mm² 55802 7,1 - 8,9 6 154,0 212,0 zum Artikel
H07G-K braun 1 x 16 mm² 55803 7,1 - 8,9 6 154,0 212,0 zum Artikel
H07G-K grau 1 x 16 mm² 55804 7,1 - 8,9 6 154,0 212,0 zum Artikel
H07G-K orange 1 x 16 mm² 55805 7,1 - 8,9 6 154,0 212,0 zum Artikel
H07G-K schwarz 1 x 25 mm² 55901 8,8 - 11,0 4 240,0 323,0 zum Artikel
H07G-K grün-gelb 1 G 25 mm² 55911 8,8 - 11,0 4 240,0 323,0 zum Artikel
H07G-K blau 1 x 25 mm² 55902 8,8 - 11,0 4 240,0 323,0 zum Artikel
H07G-K braun 1 x 25 mm² 55903 8,8 - 11,0 4 240,0 323,0 zum Artikel
H07G-K weiß 1 x 25 mm² 55908 8,8 - 11,0 4 240,0 323,0 zum Artikel
H07G-K orange 1 x 25 mm² 55905 8,8 - 11,0 4 240,0 323,0 zum Artikel
H07G-K rosa 1 x 25 mm² 55906 8,8 - 11,0 4 240,0 323,0 zum Artikel
H07G-K schwarz 1 x 35 mm² 56001 10,1 - 12,6 2 336,0 422,0 zum Artikel
H07G-K grün-gelb 1 G 35 mm² 56011 10,1 - 12,6 2 336,0 422,0 zum Artikel
H07G-K blau 1 x 35 mm² 56002 10,1 - 12,6 2 336,0 422,0 zum Artikel
H07G-K braun 1 x 35 mm² 56003 10,1 - 12,6 2 336,0 422,0 zum Artikel
H07G-K grau 1 x 35 mm² 56004 10,1 - 12,6 2 336,0 422,0 zum Artikel
H07G-K orange 1 x 35 mm² 56005 10,1 - 12,6 2 336,0 422,0 zum Artikel
H07G-K schwarz 1 x 50 mm² 56101 11,9 - 14,9 1 480,0 527,0 zum Artikel
H07G-K grün-gelb 1 G 50 mm² 56111 11,9 - 14,9 1 480,0 527,0 zum Artikel
H07G-K blau 1 x 50 mm² 56102 11,9 - 14,9 1 480,0 527,0 zum Artikel
H07G-K braun 1 x 50 mm² 56103 11,9 - 14,9 1 480,0 527,0 zum Artikel
H07G-K weiß 1 x 50 mm² 56108 11,9 - 14,9 1 480,0 527,0 zum Artikel
H07G-K orange 1 x 50 mm² 56105 11,9 - 14,9 1 480,0 527,0 zum Artikel
H07G-K schwarz 1 x 70 mm² 56201 13,6 - 17,0 2/0 672,0 726,0 zum Artikel
H07G-K grün-gelb 1 G 70 mm² 56211 13,6 - 17,0 2/0 672,0 726,0 zum Artikel
H07G-K blau 1 x 70 mm² 56202 13,6 - 17,0 2/0 672,0 726,0 zum Artikel
H07G-K braun 1 x 70 mm² 56203 13,6 - 17,0 2/0 672,0 726,0 zum Artikel
H07G-K grau 1 x 70 mm² 56204 13,6 - 17,0 2/0 672,0 726,0 zum Artikel
H07G-K schwarz 1 x 95 mm² 56301 15,5 - 19,3 3/0 912,0 937,0 zum Artikel
H07G-K grün-gelb 1 G 95 mm² 56311 15,5 - 19,3 3/0 912,0 937,0 zum Artikel
H07G-K blau 1 x 95 mm² 56302 15,5 - 19,3 3/0 912,0 937,0 zum Artikel
H07G-K schwarz 1 x 120 mm² 56401 17,1 - 21,4 4/0 1152,0 1192,0 zum Artikel
H07G-K grün-gelb 1 G 120 mm² 56411 17,1 - 21,4 4/0 1152,0 1192,0 zum Artikel
07G-K grün 1 x 1,5 mm² 55300 3,0 - 3,7 16 14,4 24,0 zum Artikel
07G-K gelb 1 x 2,5 mm² 55410 3,6 - 4,5 14 24,0 42,0 zum Artikel
07G-K grün 1 x 2,5 mm² 55400 3,6 - 4,5 14 24,0 42,0 zum Artikel
07G-K grün 1 x 16 mm² 55800 7,1 - 8,9 6 154,0 212,0 zum Artikel
07G-K grün 1 x 35 mm² 56000 10,1 - 12,6 2 336,0 422,0 zum Artikel
07G-K gelb 1 x 50 mm² 56110 11,9 - 14,9 1 480,0 527,0 zum Artikel
07G-K grün 1 x 50 mm² 56100 11,9 - 14,9 1 480,0 527,0 zum Artikel

Zubehör

Zu diesem Produkt passende Produkte

chevron-leftAlertBrowse fileDownload fileFileImagePdfWordTextExcelPowerpointArchiveCsvAudioVideoSpinnerCalendarSort NoneSort ASCSort DESCReturn arrowMinus